Automazione industriale e software per l'industria della pasta di carta e della carta

Soluzioni software e di controllo di processo integrate per migliorare le prestazioni e la coerenza della produzione dei mulini

Transforming mill operations and increasing profitability with end-to-end solutions

Trasformazione delle operazioni di fresatura e aumento della redditività con soluzioni end-to-end

Nel settore altamente competitivo della produzione di carta e cellulosa, i top performer hanno scoperto modi per aumentare la produzione e la qualità riducendo al minimo i costi. Per decenni gli esperti di Emerson hanno guidato molte società nel percorso dell'eccellenza operativa, riducendo il consumo energetico e di sostanze chimiche, i tempi di fermo della produzione e la variabilità del processo. 

Sfruttando le tecnologie DeltaV™, i pacchetti di tecnologia applicativa, la gestione degli asset integrata, il supporto del ciclo di vita e il nostro team di esperti Emerson, è possibile ridurre la variabilità del processo, migliorare l'affidabilità, ridurre il consumo energetico e aumentare il rendimento riducendo al minimo il rischio di progetto globale.

Optimize production and quality by reducing process variability

Ottimizzare la produzione e la qualità riducendo la variabilità del processo

Senza grandi rilevamenti e visibilità nelle operazioni di fresatura, la variabilità del processo potrebbe causare una scarsa operatività, rotture di lastre e perdita di redditività. Inoltre, il personale può individuare punti di dati critici che determinano incoerenze nella qualità dei prodotti e nella produzione. Una soluzione sta sfruttando l'applicazione DeltaV SmartProcess Cook, che controlla il processo per ottimizzare il numero Kappa, contribuendo a eliminare ogni supposizione e regolare correttamente i parametri del processo.

Achieve operational and business success through applied automation

Successo operativo e aziendale mediante l’automazione applicata

Con oltre 6.000 migrazioni da altre tipologie di sistemi a DeltaV, Emerson dispone dell’esperienza necessaria per guidarti nel passaggio di trasformazione in fabbrica moderna.  Abbiamo individuato processi e persone in grado di aiutarvi a valutare lo stato della tua automazione, a quantificare i vantaggi operativi e a giustificare, pianificare ed eseguire il tua progetto. Con oltre 5.000 risorse in tutto il mondo, i progetti possono essere eseguiti in modo impeccabile, nei tempi previsti e con un impatto minimo sulla produzione.

Execute Proactive Strategies to Predict and Prevent Equipment Failure to Increase Profit

Mettere in atto strategie proattive per prevedere e prevenire i guasti alle apparecchiature e aumentare i profitti

L'avere una strategia di gestione proattiva dell'affidabilità è il segreto contro una riduzione delle prestazioni operative, migliorando al contempo la disponibilità del processo e abbassando i costi operativi. Grazie a Plantweb Optics, è possibile raccogliere dati real-time dagli asset in maniera automatizzata e incanalarli in piattaforme di diagnostica e di analisi per aiutare a visualizzare, analizzare e prevedere le prestazioni. Grazie alla fruibilità di questi dati, le integrazioni e i flussi di lavoro di CMMS consentono operazioni di assistenza e manutenzione senza problemi, il che permette di mantenere in buono stato gli asset ed essere proattivi anziché reattivi.

Strengthen your mill operations against cyber threats.

Proteggete le operazioni di fresatura dalle minacce informatiche

DeltaV offre ai propri utenti un nuovo livello di protezione dalle minacce alla sicurezza informatica, essendo uno dei pochi sistemi a disporre di una certificazione completa per la sicurezza informatica. DeltaV v14 è certificato ISASecure SSA Level 1 e conforme alla IEC 62443, a dimostrazione della convalida da parte di una terza parte accreditata che gli sviluppatori Emerson sono addestrati a scrivere codice sicuro e il sistema nel suo complesso è protetto dalle minacce informatiche emergenti.

Reduce system and data integration complexity

Ridurre la complessità dell'integrazione dei sistemi e dei dati

L'integrazione semplice dei sistemi e dei dati DeltaV significa che i sistemi possono operare a partire dal set di dati corrente. La tecnologia DeltaV aiuta a sfruttare i comuni elementi costitutivi dell'automazione in ogni fase, per facilitare il trasferimento tecnologico e semplificare l'integrazione e la gestione delle informazioni. Il controller DeltaV PK si può espandere da sistemi piccoli a grandi e consente di gestire l'I/O con la massima flessibilità, in modo che, al variare delle esigenze, il sistema possa adeguarsi senza problemi.

Segmenti serviti dai sistemi di automazione di Emerson

Fallback image
Produzione secondaria di fibre
Fallback image
Fabbriche di lavorazione della pasta vergine
Fallback image
Produzione di imballaggi
Fallback image
Produzione di fazzoletti e carta assorbente
Fallback image
Stratificazione leggera
Fallback image
Carte speciali
Fallback image
Servizi di pubblica utilità e recupero energetico
Fallback image
Frese integrate

Soluzioni e tecnologie per l'industria cartaria