Gestione dello stato dei macchinari

Tieni gli asset di produzione rotativi, da pompe, motori e ventole a compressori e turbine, costantemente monitorati, protetti e performanti. Diagnostica predittiva, monitoraggio online delle condizioni e analisi dell'intelligenza artificiale di Emerson forniscono avvisi tempestivi sull'evoluzione dei problemi, mentre un ecosistema unificato di raccoglitori di dati portatili, sensori di vibrazione wireless e sistemi di monitoraggio online aiuta i team a stabilire le priorità dei lavori da eseguire, prevenire i guasti e mantenere operazioni sicure e affidabili.
ams-dbn-mhm-image-insert-v3.png

Tecnologie predittive e di protezione per migliorare l'affidabilità degli impianti

Mantieni gli asset dell'impianto disponibili e produci ricavi applicando intelligenza predittiva e diagnostica sul campo agli asset monitorati.

 

La riparazione di un asset fallito costa circa il 50% in più rispetto a se il problema fosse stato risolto prima del guasto. Sia che il tuo asset problematico sia parte di un treno macchina o di un'apparecchiatura da campo, l'applicazione dell'intelligenza predittiva può significare la differenza tra raggiungere o perdere gli obiettivi di produzione.

 

Per le apparecchiature rotative, l'intelligenza predittiva può determinare lo stato degli asset, consentendo di ridurre i tempi di indisponibilità dell'impianto, pianificati e non, abbassando i costi di manutenzione e aumentando i livelli di sicurezza e disponibilità. La diagnostica predittiva sulle apparecchiature da campo consente di mantenerle configurate, calibrate e di operare in modo efficace, proteggendo l'affidabilità delle apparecchiature di produzione.

 

E quando le risorse critiche richiedono il monitoraggio della protezione, le capacità di protezione conformi ad API possono essere integrate con la previsione, in modo da poter operare il tuo impianto in modo sicuro e con fiducia.

 

Contatta un esperto per iniziare.

Gestione dello stato dei macchinari basata sull'intelligenza artificiale

Tecnologie di monitoraggio degli asset che rilevano anomalie nelle vibrazioni, squilibri, degrado dei cuscinetti e altri sintomi di guasto utilizzando il rilevamento basato sull'intelligenza artificiale e l'analisi ad alta risoluzione.

SENSORE WIRELESS PRONTO PER IL CLOUD E BASATO SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

AMS Wireless Vibration Monitor

Il monitoraggio wireless basato sull'intelligenza artificiale e pronto per il cloud raccoglie dati completi sulle vibrazioni da più asset rotanti in più posizioni su una rete wireless autoorganizzante, fornendo informazioni in tempo reale per la manutenzione predittiva e una maggiore affidabilità dei macchinari.

Media
ams-dbn-white-paper-image-insert.png
Libro bianco

La scelta giusta per il monitoraggio wireless delle vibrazioni

Il mercato del rilevamento delle vibrazioni wireless è affollato di sensori simili e start-up di breve durata, ma le differenze in termini di qualità dei dati, analisi e prestazioni a lungo termine sono tutt'altro che sottili. AMS Wireless Vibration Monitor di Emerson si distingue per le forme d'onda ad alta risoluzione, le misure multiasse, le informazioni approfondite di PeakVue™ Plus basate sull'intelligenza artificiale e la connettività WirelessHART sicura, scelta dai principali produttori di tutto il mondo. Mentre i concorrenti fanno solo rumore, Emerson offre una tecnologia collaudata e scalabile che garantisce affidabilità, supportata da una presenza globale, da competenze settoriali e da un ecosistema software consolidato. AMS Wireless Vibration Monitor offre la profondità di analisi necessaria per rilevare più precocemente i problemi, ridurre i controlli manuali e rafforzare l'affidabilità degli asset in tutto l'impianto.

 

Libro bianco: La scelta giusta in un campo di gioco affollato

 

Scopri come ridurre il rumore di fondo del mercato e scegliere una soluzione wireless per le vibrazioni costruita per garantire prestazioni a lungo termine.

ach-to-drive-reliability-brochure-9-02_3-4
AMS Reliability - Brochure del portafoglio

Gestione degli asset con un approccio intuitivo per promuovere l'affidabilità

Il portafoglio AMS di Emerson è alla base della visione Boundless Automation di Emerson unificando dati, sistemi e persone in tutta l'azienda per ottenere miglioramenti in termini di sicurezza, produzione, affidabilità, sostenibilità e responsabilizzazione della forza lavoro.

Brochure: Gestione delle risorse con un approccio intuitivo per promuovere l'affidabilità

 

Il portafoglio AMS Reliability aiutaIngegneri dell'affidabilità, tecnici della manutenzione, responsabili delle operazioni, ingegneri dell'automazione, specialisti della strumentazione, ingegneri di processo, specialisti delle valvole di controllo, analisti delle vibrazioni,e molti altri a svolgere il proprio lavoro in modo più efficiente, dal campo, all'officina, alla sala riunioni e oltre.

 

Scopri di più esplorando la pagina web del marchio AMS.

3D Business design template. Cover brochure book flyer magazine layout mockup geometric triangle polygonal hole crack, Stylish trendy illustration,graphic design -3D render.
Libro bianco

L'evoluzione dell'IA industriale per l'affidabilità

L'intelligenza artificiale ha silenziosamente trasformato il monitoraggio delle condizioni molto prima di diventare un fenomeno culturale. Le tecnologie AMS di Emerson integrano informazioni guidate dall'intelligenza artificiale ormai da decenni, aiutando gli utenti a rilevare anomalie, ottimizzare la manutenzione e migliorare lo stato delle risorse. Oggi, con i progressi nel rilevamento IIoT, nel machine learning e nell'AI generativa, i team di affidabilità possono scalare il monitoraggio delle condizioni come mai prima d'ora.

 

Libro bianco: L'evoluzione dell'IA industriale per l'affidabilità

 

Scopri come Emerson sta ridefinendo l'affidabilità attraverso la combinazione di analisi edge integrate, monitoraggio wireless delle vibrazioni e architetture di intelligenza artificiale scalabili. Scopri come queste tecnologie interagiscono per fornire informazioni fruibili, maggiore efficienza e valore aziendale misurabile nell'intero ciclo di vita degli asset.

Applicazioni e settori

Monitoraggio delle condizioni as-a-Service

AFFIDABILITÀ SENZA PRECEDENTI

Monitoraggio degli asset basato su cloud e potenziato dall'intelligenza artificiale, guidato da esperti e costruito su larga scala.

AMS Machine Works Connect è il bundle di Emerson per il monitoraggio delle condizioni attento ai costi, che unisce sensori di vibrazione, analisi Edge, software per lo stato dei macchinari e servizi di implementazione globale. AMS Machine Works Connect offre agli utenti lo stesso potente software di analisi delle condizioni delle macchine sul cloud con un investimento minimo rispetto al costo e alle complessità di approvvigionamento, manutenzione e sicurezza informatica dell'infrastruttura.

 

Questa soluzione in host di Emerson per la gestione delle risorse e il monitoraggio dei macchinari industriali rotativi offre hardware (sensore, gateway, router, scheda SIM, custodia), software, servizi cloud, servizi di installazione e configurazione.

Sposta il budget per il monitoraggio delle risorse da CapEx a OpEx

Passa dal monitoraggio degli asset ad alta intensità di capitale a un modello OpEx flessibile. Con la tecnologia wireless ed edge pronta per il cloud e basata sull'intelligenza artificiale, le organizzazioni possono implementare in modo incrementale, scalare secondo necessità e pagare solo per le informazioni consumate, trasformando i costi CapEx in OpEx gestibili. Un approccio collaudato che accelera l'adozione, riduce le barriere all'ingresso e ottimizza le prestazioni a lungo termine degli asset con un costo iniziale minimo.

Analisi delle vibrazioni on-demand certificata di categoria IV

Offriamo un monitoraggio 24 ore su 24, 7 giorni su 7 mediante dashboard cloud, con approfondimenti in tempo reale e senza ritardi o rapporti mensili. Un analista certificato di categoria IV garantisce una configurazione accurata con soglie e valori di riferimento. Il supporto include revisioni settimanali degli allarmi, regolazione rapida e rapporti diagnostici entro 24-72 ore. Le revisioni annuali forniscono metriche del ROI, approfondimenti sul sistema e consigli per ottenere operazioni più affidabili. 

Competenza globale senza pari ed esecuzione locale

Nessun fornitore eguaglia dimensioni, competenze e presenza di Emerson. La nostra rete globale di analisti e ingegneri certificati di Categoria IV può contare su decenni di esperienza nella diagnosi dei guasti dei macchinari in ogni settore. Non ci limitiamo a installare e andare via: collaboriamo a lungo termine, ottimizzando le soglie, convalidando gli allarmi e fornendo una diagnostica chiara che garantisce operazioni affidabili e funzionanti al massimo delle prestazioni.

Informazioni sui macchinari in tempo reale, zero oneri per l'IT

Elimina i costi nascosti, alleggerisci il carico di lavoro dell'IT e scala senza sforzo, ottenendo al contempo i dati sullo stato degli asset a livello aziendale. Con Emerson che ospita software e infrastruttura, il tuo team rimane concentrato sulla produzione, non sull'applicazione di patch o sulla manutenzione dei server. I dati crittografati vengono trasmessi al cloud, dove le analisi basate sull'intelligenza artificiale rilevano i guasti e inviano avvisi di utilità pratica in pochi minuti, tenendo i team informati sempre e ovunque.

Presentazioni e webinar per i clienti

Industry Expertise for Improving Reliability in Complex Refining Operations
Webinar per i clienti

Niente cavi: il percorso verso l'affidabilità di Shell

Guarda questo webinar on-demand e ascolta direttamente come alla raffineria Shell di Scotford si racconta del monitoraggio delle vibrazioni wireless che ha migliorato la visibilità dei guasti degli asset, fornendo avvisi tempestivi e più tempo per rispondere prima che i problemi influenzino le operazioni o i tempi di attività della produzione.

 

In questa sessione acquisirai informazioni su:

  • La portata dell'implementazione dei sensori delle vibrazioni wireless di Shell Scotford
  • Quali tipi di risorse e applicazioni sono state monitorate
  • I risultati ottenuti grazie al monitoraggio automatizzato delle condizioni
  • Case history reali e storie di successo del programma
Industry Expertise for Improving Reliability in Complex Refining Operations
Webinar per i clienti

Come HF Sinclair ha migliorato l'affidabilità con il software di monitoraggio delle vibrazioni e di monitoraggio delle condizioni wireless

Ascolta da un illustre esperto aziendale di apparecchiature rotative come il suo team in America del Nord ha scalato la manutenzione predittiva utilizzando AMS Wireless Vibration Monitor, AMS Machine Works e AMS Optics, prevenendo i guasti, migliorando i tempi di funzionamento dell'impianto e stabilendo uno standard PdM a livello continentale.

 

Scoprirai come:

  • Sviluppare un business case convincente e assicurarsi il consenso della leadership
  • Una roadmap di implementazione wireless su diversi asset di apparecchiature rotative
  • Monitoraggio di più di 350 risorse critiche con la diagnostica avanzata
  • Obiettivi raggiunti rapidamente entro i primi sei mesi
  • Prevenzione di 19 eventi di guasto e aumento dei tempi di funzionamento dell'impianto
  • Piani di espansione della rete wireless a più di 5.600 sensori
PlaceHolder1-AS
Webinar per i clienti

Sempre in attività, sempre in apprendimento: lezioni dal programma dei sensori wireless di Evergy

Partecipa alla presentazione esclusiva di Emerson ed Evergy su come una delle principali aziende di servizi di pubblica utilità della nazione ha trasformato l'affidabilità passando da percorsi di rilevamento delle vibrazioni manuali e portatili a un pluripremiato programma di monitoraggio automatizzato con oltre 5.300 sensori di vibrazioni wireless implementati.

 

Scoprirai:

  • Come è stato costruito il programma da zero
  • L'architettura alla base della strategia wireless per le vibrazioni
  • Lezioni apprese e problemi risolti
  • Casi d'uso e previsioni dei guasti efficaci
  • Metriche KPI e ROI dimostrato

Domande frequenti

La gestione dello stato dei macchinari è il processo di monitoraggio delle condizioni delle apparecchiature che consente di identificare i problemi prima che portino a guasti. Combina tecnologie brevettate, analisi delle vibrazioni, monitoraggio delle condizioni, sistemi di protezione, intelligenza artificiale e analisi al fine di migliorare l'affidabilità delle apparecchiature rotative e degli asset o sistemi di produzione. 

PeakVue è la tecnologia brevettata di analisi delle vibrazioni di Emerson, progettata per rilevare guasti meccanici e dei cuscinetti in fase iniziale che potrebbero non essere individuati con i metodi convenzionali di analisi delle vibrazioni.

L'analisi delle vibrazioni valuta i modelli di vibrazione delle macchine per rilevare potenziali problemi quali danni ai cuscinetti, squilibri, disallineamenti, allentamenti, difetti degli ingranaggi e cavitazione.

La gestione dello stato dei macchinari viene di solito applicata a pompe, compressori, motori, turbine, ventole, ventilatori e riduttori che sono fondamentali per le prestazioni operative.

I sistemi di protezione dei macchinari aiutano a prevenire guasti catastrofici mediante azioni di protezione in tempo reale, mentre i sistemi di monitoraggio dei macchinari forniscono informazioni sullo stato degli asset a vantaggio dei processi decisionali su manutenzione e affidabilità.

Sì. La gestione dello stato dei macchinari raccoglie le informazioni sulle condizioni e sulla diagnostica che fungono da base per le strategie di manutenzione predittiva.

La soluzione di monitoraggio AMS più indicata dipende dalla criticità dell'asset, dal tipo di dati necessari e dalla strategia di manutenzione utilizzata. Alcuni asset richiedono il monitoraggio con dati sulle condizioni raccolti su base pianificata, rendendo soluzioni come AMS Wireless Vibration Monitor una scelta efficace per espandere la copertura su una vasta popolazione di asset. Per altri asset si rende necessario un monitoraggio costante con diagnostica avanzata e analisi integrata, dove AMS Asset Monitor può applicare modelli predittivi e analisi specifiche degli asset per individuare problemi dei macchinari e dei processi in via di sviluppo prima che influiscano sulla produzione. La scelta della soluzione più appropriata aiuta a garantire che le risorse di monitoraggio siano in linea con la criticità degli asset, gli obiettivi di manutenzione e il rischio aziendale.

Sì. Molte organizzazioni utilizzano tutte e tre le soluzioni nell'ambito di una strategia completa per l'affidabilità. AMS Wireless Vibration Monitor offre un'ampia copertura di monitoraggio delle condizioni per molti asset, AMS Asset Monitor offre diagnostica e analisi avanzate per le apparecchiature critiche e AMS 2140 supporta le ispezioni basate su percorso, la risoluzione dei problemi e l'analisi approfondita dei macchinari quando sono necessarie ulteriori indagini.

Storie di successo dei clienti