Massimizza l'efficienza operativa e la flessibilità produttiva
Poiché l'industria chimica affronta una crescente concorrenza di mercato, è necessaria l'adozione di metodologie di sviluppo e tecnologie di produzione flessibili e competitive dal punto di vista dei costi per garantire il successo. Indipendentemente da ciò che richiede il progetto, Emerson dispone della giusta tecnologia e competenza per contribuire a risolvere le più grandi sfide di produzione al fine di mantenere la leadership
di mercato.
Sfruttando i Sistemi di Controllo Distribuito DeltaV (DCS) e altre soluzioni Emerson, i produttori di prodotti chimici conseguiranno una maggiore qualità del prodotto, un tuning più efficiente, un controllo più raffinato e una migliore visibilità del processo, mettendo le persone giuste nel posto giusto, con le informazioni giuste.
Successo operativo e aziendale mediante l’automazione applicata
Con oltre 6.000 passaggi a soluzioni DeltaV da tutti i tipi di sistemi precedenti, Emerson dispone dell'esperienza per condurre nel passaggio a un sistema di controllo moderno. Abbiamo stabilito processi e persone che possono aiutare a valutare lo stato della propria automazione, a quantificare i vantaggi operativi e successivamente a giustificare, pianificare ed eseguire il proprio progetto. Con oltre 5.000 risorse in tutto il mondo, i progetti possono essere eseguiti in modo impeccabile, nei tempi previsti e con un impatto minimo sulla produzione.
Creare tempi di produzione più rapidi con la produzione flessibile
Facile adattamento alle richieste e necessità mutevoli del mercato anche con budget limitati. Sfruttando sistemi DeltaV, gli utenti possono implementare rapidamente cambiamenti e aggiornamenti di qualità elevata. Per esempio, il controllore DeltaV PK può estendersi da sistemi di dimensioni ridotte a grandi sistemi con la capacità di gestire la flessibilità degli I/O in modo che, quando cambiano le necessità, il sistema possa cambiare di conseguenza. Si integra anche in un sistema DeltaV esistente per ridurre i costi, minimizzare i tempi di avviamento per nuovi lotti e facilitare il cambio di produzione.
Ridurre la complessità dell'integrazione dei sistemi e dei dati
L'integrazione semplice dei sistemi e dei dati DeltaV significa che i sistemi possono operare a partire dal set di dati corrente. La tecnologia DeltaV aiuta a sfruttare i comuni elementi costitutivi dell'automazione in ogni fase, per facilitare il trasferimento tecnologico e semplificare l'integrazione e la gestione delle informazioni. Le informazioni sono disponibili per le persone giuste al momento giusto, nei posti giusti e nel formato giusto, affinché il personale possa collaborare a partire dalla stessa unica fonte di verità.
Semplificare la conformità senza costi aggiuntivi
Molti aspetti del sistema DeltaV sono progettati per semplificare la conformità agli standard del settore —sin dal primo utilizzo —in modo che non sia necessario alcun investimento aggiuntivo in strumenti o tempo per la conformità. Con la tecnologia DeltaV, è più veloce e semplice introdurre un nuovo processo. Una gestione delle patch più efficace è attivata per mantenere i reportistica affidabile e verificabile e aggiornati e supportati. Inoltre, la tecnologia DeltaV può semplificare la combinazione della traccia di audit con il reporting complessivo dei lotti.
Rafforzare le operazioni dell'impianto contro le minacce informatiche.
DeltaV offre ai propri utenti un nuovo livello di protezione dalle minacce alla sicurezza informatica, essendo uno dei pochi sistemi a disporre di una certificazione completa per la sicurezza informatica. DeltaV v14 è certificato ISASecure SSA Level 1 e conforme alla IEC 62443, a dimostrazione della convalida da parte di una terza parte accreditata che gli sviluppatori Emerson sono addestrati a scrivere codice sicuro e il sistema nel suo complesso è protetto dalle minacce informatiche emergenti.
Monitorate in modo sicuro il vostro processo e lo stato degli asset – praticamente ovunque.
La connettività remota e sicura consente ai leader di accedere alle informazioni sui processi e sui sistemi e di monitorare la salute del sistema da praticamente qualsiasi posizione. Sfruttando le tecnologie remote per monitorare i dati di processo con DeltaV Mobile o gestendo la salute dei vostri asset da remoto con AMS™ Optics, è possibile visualizzare l'intera operazione in modo sicuro e protetto.
Implementare soluzioni standardizzate mantenendo la flessibilità.
Gli esperti di Emerson collaborano con i produttori di apparecchiature originali (OEM), gli appaltatori di ingegneria, approvvigionamento e costruzione (EPC) e gli utenti finali per fornire soluzioni DeltaV standardizzate al fine di ridurre al minimo l'impatto dei costi di sviluppo aggiuntivi. Con tecnologie all'avanguardia come Smart Commissioning, CHARMs e il PK Controller, è possibile gestire facilmente le modifiche tardive per soddisfare le esigenze uniche degli utenti finali, rendendo le modifiche ai progetti più semplici e rapide.