DeltaV Mobile può aiutarvi a prendere decisioni più rapide e migliori con un accesso in sola lettura ai dati critici ovunque e in qualsiasi momento. Rimanete connessi alle vostre operazioni monitorando i dati in tempo reale, i trend e gli allarmi e migliorare la consapevolezza della situazione con notifiche di allarmi proattive.
Le operazioni a portata di mano, virtualmente ovunque.
DeltaV Mobile trasforma le operazioni dando la possibilità al vostro team di migliorare le prestazioni e la sicurezza con dati critici a portata di mano, virtualmente ovunque. Monitorare la salute operativa su richiesta, accedendo a valori di processo, trend, allarmi, dati cronologici e altre informazioni essenziali da qualsiasi dispositivo mobile in tempo reale.
La vostra struttura al suo massimo potenziale
Conosci lo stato delle tue operazioni su richiesta
Visualizzate i dati di processo, i trend e gli allarmi da più sistemi DeltaV, archivi storici e molto altro in tempo reale.
Video in evidenza

Panoramica dell'applicazione DeltaV Mobile
In questo video, esamineremo l'applicazione DeltaV Mobile per evidenziarne le funzionalità più importanti, tra cui i dati disponibili, gli elenchi di riferimento e di allarmi e la condivisione dei dati con i vostri colleghi.
Panoramica dell'applicazione DeltaV Mobile
Panoramica DeltaV Mobile
Spiegazioni su DeltaV Mobile Studio
Come aggiornare DeltaV™ Mobile alla versione più recente
Ruoli chiave DeltaV Mobile
Caratteristiche e vantaggi di DeltaV Mobile
Abilitare una collaborazione più rapida DeltaV Mobile
DeltaV Mobile per ingegneri della sicurezza
Domande frequenti
DeltaV Mobile è una piattaforma che offre accesso in sola lettura ai dati operativi critici su dispositivi sia iOS che Android. Manager, ingegneri e operatori restano sempre connessi a valori, trend, allarmi e KPI in tempo reale, dall'interno dell'impianto, dall'ufficio o fuori sede, con filtri che mettono le informazioni giuste a disposizione delle persone giuste.
Una sessione remota consente di accedere a una workstation, ovvero di aprire il sistema di controllo all'accesso remoto e assumersi tale rischio. DeltaV Mobile è un'estensione di sola lettura di DeltaV, quindi non c'è alcun accesso in scrittura. Inoltre, si evita il lavoro di impostazione utilizzando le configurazioni DeltaV esistenti con le modifiche che vengono automaticamente riportate, offrendo schermi mobili appositamente creati anziché un display da sala controllo su un telefono.
No. DeltaV Mobile utilizza configurazioni e allarmi di DeltaV esistenti e riporta automaticamente le modifiche quando vengono apportate in DeltaV. Non esiste una configurazione parallela da compilare o gestire.
Sì. DeltaV Mobile combina dati e allarmi che provengono da sistemi DeltaV e non DeltaV in viste consolidate, senza bisogno di ulteriori configurazioni di DeltaV. Le fonti di dati diverse da DeltaV si connettono tramite OPC Classic DA per i dati in tempo reale da sistemi di controllo e PLC e tramite OPC Classic HDA per i dati storici da historian e PLC. Gli elenchi di controllo possono combinare informazioni DeltaV e non DeltaV e si possono entrambe utilizzare per attivare avvisi personalizzati.
La maggior parte degli strumenti di notifica avvisa quando succede qualcosa. DeltaV Mobile trasmette lo stesso messaggio di allarme dettagliato che vede un operatore, con stato, priorità, trend di processo correlati e azioni consigliate tramite la guida agli allarmi di DeltaV, dove configurata. La persona che lo riceve può decidere cosa fare senza prima rintracciare il contesto.
Allarmi e avvisi personalizzati vengono inoltrati a turno ai destinatari designati. Se nessuno prende in carico l'allarme nell'app, la catena continua con la persona successiva, così le condizioni critiche non restano senza riscontro.
Sì. È possibile creare avvisi personalizzati per dati non DeltaV o per dati DeltaV non attualmente configurati come allarmi, attivati da qualsiasi parametro. Ciò consente di monitorare ciò che più conta senza modificare il sistema di controllo.
DeltaV Mobile è rigorosamente in sola lettura, quindi nessuno può interferire con le operazioni da un dispositivo. L'accesso richiede un dispositivo registrato e credenziali valide convalidate tramite Active Directory. Le comunicazioni sono crittografate e l'architettura si trova dietro i firewall e la segmentazione di rete esistenti. Nessun dato di processo viene archiviato al di fuori dell'infrastruttura aziendale.
No. L'accesso fuori sede offerto da Emerson prevede una connettività sicura senza VPN, utilizzando una connessione solo in uscita che non richiede nuove porte firewall in entrata e non memorizza alcun dato di processo nel cloud. I team possono anche connettersi in locale tramite il Wi-Fi dell'impianto o, se si preferisce, tramite la propria VPN.
I responsabili delle operazioni mantengono la visibilità sull'intero sito, gli ingegneri di processo indagano sui problemi e controllano lo stato dei circuiti, gli ingegneri della sicurezza monitorano i bypass e gli allarmi soppressi, i team di manutenzione controllano lo stato delle apparecchiature e gli operatori lo utilizzano come strumento di supporto al lavoro sul campo. Chiunque abbia bisogno di sapere cosa sta succedendo senza essere seduto a una console.
Sì. La condivisione di un link indirizza un altro utente di DeltaV Mobile alla stessa visualizzazione live, che si aggiorna in tempo reale, così i team in loco e gli esperti da remoto vedono le stesse informazioni mentre ne discutono.
No. DeltaV Mobile è in sola lettura e progettato per il monitoraggio, la consapevolezza della situazione e la collaborazione. Le postazioni operative restano essenziali per il controllo e l'intervento e DeltaV Mobile le integra anziché sostituirle.