DeltaV™ Live

L'HMI DCS più avanzata e intuitiva, progettata per aumentare la produttività, migliorare la consapevolezza delle situazioni e semplificare la configurazione grafica

Un'esperienza operativa di prim'ordine, fin dal primo utilizzo

DeltaV Live offre un'esperienza delle operazioni di livello mondiale, progettata per soddisfare i requisiti attuali di alte prestazioni degli operatori. L'interfaccia uomo-macchina (HMI) altamente personalizzabile è la prima HMI DCS che supporta l'HTML5 a livello nativo di nostra realizzazione, ponendo le basi per la creazione di grafiche universali, multi-piattaforma, semplici da progettare e da configurare. L'ambiente di progettazione in Graphics Studio semplifica la configurazione, aumentando la produttività ed eliminando la necessità di affidarsi allo scripting per eseguire attività comuni. Prova l'accesso con un solo clic alla grafica, alla struttura gerarchica di navigazione integrata, ai layout, alle directory e alle altre applicazioni.

Fallback image
Specifico

Strumenti integrati che incorporano standard e best practice del settore per aumentare la consapevolezza della situazione

Moderno

La grafica HTML5 stabilisce il fondamento dell'indipendenza dalla piattaforma per i display

Facile

La configurazione è intuitiva, e costruita per l’intero ciclo di vita della grafica

Covestro Modernizes Human Machine Interface (HMI) to DeltaV Live

Storie vere, risultati reali

Scopri come Covestro, Baytown, ha intrapreso il percorso da DeltaV Operate a DeltaV Live per la propria HMI . Partendo da un'unità pilota, il team ha modernizzato la grafica, migliorato l'esperienza degli operatori con i temi personalizzabili e creato una libreria scalabile di oggetti a prestazioni elevate. Questo percorso ha consentito una configurazione più rapida, immagini più pulite e una crescente adozione su 19 sistemi DeltaV.

 

Applicazioni correlate

DeltaV Live Enterprise View

Una visione ampliata e coesa delle operazioni

DeltaV Live Enterprise View  consente un accesso sicuro e in sola lettura ai visualizzatori di processo all'esterno della sala quadri controllo grazie a DeltaV Edge Environment.

Display operatore avanzati

Migliora la consapevolezza situazionale e di conseguenza l'efficacia nel prendere decisioni

Un'interfaccia operatore ben progettata è essenziale per ottenere un controllo efficace dell'impianto, che aumenti la consapevolezza delle situazioni e apra la strada a un processo decisionale più rapido e di alta qualità. Gli indicatori principali, abbinati a oggetti ad alte prestazioni, catturano l'attenzione degli operatori e delineano un quadro della situazione già prima che vengano raggiunti i set point di allarme. I display orientati alle attività e la panoramica forniscono agli operatori il contesto necessario per gestire con sicurezza le operazioni di ordinaria amministrazione, gli avviamenti, gli arresti e gli eventi imprevisti. DeltaV Live è stato creato sin dall'inizio con i principi dello Human Centered Design, incorporando le migliori prassi del consorzio Center for Operator Performance e gli standard di settore, come le gerarchie di visualizzazione integrate e la navigazione gerarchica, offrendo visibilità sugli allarmi contestualizzati con la possibilità di navigare e rispondere con rapidità. Gli operatori possono implementare il loro ambiente velocemente, riducendo la dipendenza da soluzioni pre-costituite, consentendo loro di monitorare e controllare gli impianti in modo più semplice e intuitivo.

icon
Sviluppo della filosofia

Opera in linea con standard e best practice a livello aziendale

icon
Workshop di progettazione dei display

Progetta visualizzatori ad alte prestazioni specifici per l'utente

icon
Revisione del visualizzatore

Razionalizza le differenze fra i display attuali e la filosofia di tali display 

icon
Gestione del cambiamento di cultura

Ottieni il consenso degli operatori

icon
Installazione e formazione

Formazione su caricamento dei display e fattore umano