DeltaV™ Edge Environment

Accedi con facilità e utilizza al meglio i dati di DeltaV in tempo reale, sicuri e contestualizzati, per ottenere miglioramenti operativi

Migliora le prestazioni operative utilizzando al meglio i tuoi dati

DeltaV Edge Environment consente ai team IT di accedere in modo sicuro a tutti i dati DeltaV e di prepararli per l'utilizzo a livello aziendale. Molto più di un tipico gateway edge, DeltaV Edge gestisce senza problemi grandi volumi di dati DeltaV e fornisce informazioni contestualizzate per prendere decisioni operative più intelligenti e rapide.

icon
Comunicazione dati facile e sicura

Un'architettura di connessione semplificata consente di ridurre la complessità della rete utilizzando un unico flusso in uscita, crittografato e unidirezionale per garantire la sicurezza.

icon
Dati contestualizzati per una maggiore usabilità

I dati sono ospitati in repository insieme alla gerarchia di configurazione di DeltaV, creando un contesto e correlazioni alle relazioni pertinenti.

icon
Dati pronti all'uso

I dati sono disponibili sulla rete a livello aziendale, pronti per l'accesso da interfacce ampiamente utilizzate come OPC UA e REST API.

icon
Un data sandbox per l'esecuzione e la sperimentazione

I dati vengono riportati esattamente nello stesso formato in cui si trovano all'interno di DeltaV e sincronizzati automaticamente, consentendo di effettuare esperimenti e test senza interrompere le operazioni.

icon
Manutenzione con intervento minimo

L'implementazione, la risoluzione dei problemi, gli aggiornamenti e gli upgrade del software vengono eseguiti in remoto da Emerson, oppure gli utenti possono scegliere di gestire queste funzioni in modo autonomo.

3D Business design template. Cover brochure book flyer magazine layout mockup geometric triangle polygonal hole crack, Stylish trendy illustration,graphic design -3D render.

Scopri cosa è possibile fare con DeltaV Edge Environment

DeltaV Edge Environment offre nuovi modi per accedere, analizzare e agire sui dati operativi. Scarica il volantino per esplorare esempi reali di come è possibile migliorare la visibilità dell'impianto, accelerare l'analisi ed estendere il valore di DeltaV a tutta l'azienda.

Accedi ai dati del sistema di controllo del processo quando e dove ti servono

Il DeltaV Edge Environment rende la democratizzazione dei dati una realtà. L'accessibilità ai dati è ottimizzata grazie all'uscita sicura dal sistema di comando distribuito DeltaV ai data lake, ai data scientist, alle applicazioni di analisi o ai sistemi di pianificazione delle risorse aziendali.

Fallback image

App DeltaV Edge

DeltaV Live Enterprise View

Estendi la consapevolezza operativa in tempo reale oltre la sala controllo

La vista DeltaV Live Enterprise  estende i display DeltaV Live oltre la postazione operatore rendendoli disponibili tramite un browser Web standard con accesso sicuro in sola lettura. Grafici, collegamenti dati, aree di visualizzazione e animazioni vengono presentati esattamente come configurati in DeltaV Live, senza necessità di conversione del display, duplicazione o progettazione aggiuntiva.

Programma di Alleanza DeltaV Edge

Collabora con i principali fornitori di tecnologia all'interno dell'ecosistema Emerson per scoprire il valore reale dei dati. L'ambiente DeltaV Edge consente ai team di tutta l'organizzazione di utilizzare i dati per acquisire informazioni più approfondite, garantire migliori prestazioni operative e creare un'infrastruttura IT semplificata. Le soluzioni dei membri della DeltaV Edge Alliance sono certificate in termini di qualità, affidabilità e sicurezza, a garanzia della loro efficacia e sicurezza.

Amplia le tue conoscenze

Domande frequenti

DeltaV Edge Environment è una piattaforma on-premise progettata specificamente per i sistemi DeltaV che offre un accesso sicuro e in sola lettura ai dati DeltaV. Si colloca tra la rete di controllo e le applicazioni di livello superiore, offrendo ai team di tutto l'impianto e dell'azienda un modo per utilizzare i dati operativi senza entrare in contatto con il sistema di controllo.

Le interfacce tradizionali forniscono valori come tag piatti, quindi i team dedicano del tempo a ricostruire la struttura prima che i dati siano utilizzabili. DeltaV Edge fornisce i dati nella gerarchia DeltaV con metadati conservati, in modo che le informazioni arrivino già nel contesto. Serve anche dati di runtime recenti ad alta densità senza richiedere l'archiviazione storica a lungo termine.

L'accesso ai dati di DeltaV tramite DeltaV Edge Environment è di sola lettura, pertanto nessuna applicazione ad esso collegata può inviare comandi o apportare modifiche. Il nodo Edge replica i dati e li presenta separatamente dal sistema DeltaV, preservando l'isolamento del sistema. Laddove l'integrazione aziendale lo richiede, un diodo dati impone la comunicazione unidirezionale.

Tramite interfacce standard tra cui REST API, OPC UA, MQTT e NATS, in modo che le piattaforme IT e le applicazioni moderne possano utilizzare i dati DeltaV senza interventi di connettività personalizzati.

Dashboard, report, analisi e flussi di lavoro usando strumenti che già conosci, tra cui Power BI, Grafana, Excel, Node-RED, Jupyter e applicazioni personalizzate. I punti di partenza comuni sono le dashboard delle prestazioni del circuito di controllo, le viste di monitoraggio degli allarmi, i rapporti di passaggio dei turni e i flussi di lavoro di revisione batch.

Valori di processo di runtime, contesto di configurazione, allarmi ed eventi ed eventi batch, il tutto fornito con la gerarchia e le relazioni intatte, in modo da poter lavorare con i dati nello stesso modo in cui si pensa al processo.

  • DeltaV Edge Explorer per la navigazione, l'analisi delle tendenze e l'analisi di allarmi ed eventi.
  • DeltaV Agent.Connect per porre domande in un linguaggio semplice sui dati di processo e sulla conoscenza dei prodotti DeltaV di Emerson.
  • DeltaV Live Enterprise View per estendere i display DeltaV Live oltre la stazione operatore.

Inoltre, puoi anche costruirne una tua.

No. DeltaV Edge Explorer offre a ingegneri, analisti e consumatori di dati un modo pronto all'uso per trovare e utilizzare i dati DeltaV senza l'accesso dell'operatore o conoscenze specialistiche. DeltaV Agent.Connect va oltre, permettendoti di porre domande in un linguaggio semplice.

Sì. L'Edge Node include un container e un motore VM e un marketplace delle app integrato con app open source supportate e fornite da Emerson. Tu e i tuoi partner potete anche implementare una vostra app, mantenendo l'elaborazione dei dati vicino all'origine.

La maggior parte degli sforzi di AI industriale si blocca nell'ottenere un contesto di impianto affidabile in un modello in modo sicuro. DeltaV Agent.Connect, un'applicazione su DeltaV Edge, fornisce un percorso governato dai dati DeltaV ai modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), con una scelta aperta di modelli e i dati di processo nel proprio ambiente.

Funge da livello con interfaccia DeltaV, trasmettendo dati con gerarchia e metadati conservati a data fabric come AspenTech Inmation, data lake aziendali o piattaforme cloud. Il risultato è un modello di integrazione ripetibile tra gli impianti piuttosto che connessioni punto-punto che si moltiplicano nel tempo.

Edge Orchestration offre una distribuzione centralizzata e una gestione del ciclo di vita tra i nodi Edge, in modo che le applicazioni e gli aggiornamenti vengano implementati in modo coerente anziché essere mantenuti sito per sito.