DeltaV AgileOps è scalabile per soddisfare le funzionalità di operazioni di qualsiasi dimensione, con sei funzioni chiave che svolgono tutte un'attività specifica al fine di migliorare la gestione delle operazioni.
Ottimizza la gestione operativa per aumentare le prestazioni
Per ottenere il massimo dalle operazioni è necessario un sistema di controllo configurato in modo ottimale per lo stato dei processi. È qui che il software DeltaV AgileOps entra in gioco. Questa potente suite software monitora le prestazioni operative, come gli allarmi e i sistemi di sicurezza, producendo al contempo una serie di rapporti coerenti in tutta l'azienda. Il nostro software è scalabile per soddisfare i requisiti di funzionalità di operazioni di qualsiasi dimensione, fornendoti la coerenza, la comprensione e l'affidabilità necessarie per mantenere facilmente l'efficienza operativa.
Ascolta i nostri clienti
Hai notato perdite di produzione a causa di un sovraccarico di allarmi?
Garantisci con facilità l'efficienza operativa con DeltaV AgileOps
La gestione delle strutture può essere complessa e richiede un delicato equilibrio per ottimizzare le prestazioni, garantire la sicurezza delle operazioni e monitorare o preservare lo stato del sistema. Devi costantemente affrontare una serie di sfide, come il sovraccarico degli operatori, gli incidenti che possono causare fermi e perdite di produzione e il monitoraggio simultaneo del software su più sistemi di controllo, tutti fattori che contribuiscono a una gestione operativa inefficace. AgileOps elimina il caos, garantendo la coerenza, la comprensione e l'affidabilità necessarie per mantenere facilmente l'efficienza operativa.
Riduci al minimo il sovraccarico degli operatori
AgileOps fornisce preziose informazioni sulle prestazioni dell'operatore, con strumenti per automatizzare o risolvere i problemi e individuare i miglioramenti delle modifiche di controllo, spostando l'attenzione operativa su attività più proattive.
Riduci le interruzioni e le perdite di produzione dovute a errori degli operatori
AgileOps aiuta a ridurre il numero e l'entità degli incidenti regolando la configurazione in base allo stato operativo, elaborando e contestualizzando continuamente i dati in tempo reale e fornendo istruzioni chiare sulle azioni correttive corrette.
Rispetta gli standard del settore
AgileOps offre potenti dashboard e rapporti per monitorare le metriche degli allarmi e degli eventi, tenendo traccia degli indicatori chiave delle prestazioni in tutta l'unità, nel sito o nell'azienda.
Esegui il monitoraggio simultaneo del software su più sistemi di controllo
AgileOps è agnostico, con connessioni precostituite compatibili con quasi tutti i sistemi di controllo.
Amplia le tue conoscenze
Domande frequenti
Il miglior software di gestione degli allarmi per i sistemi DeltaV è quello che fornisce analisi avanzate degli allarmi, tracciamento dei KPI, rilevamento delle inondazioni e monitoraggio continuo del ciclo di vita. DeltaV AgileOps è il software di gestione degli allarmi di Emerson indipendente dalla piattaforma, che offre visibilità delle prestazioni in tempo reale e conformità a lungo termine agli standard del settore. Estende le funzionalità di allarme native di DeltaV per sostenere l'efficacia del sistema di allarme in tutta l'azienda.
Per migliorare le prestazioni degli allarmi è necessario identificare tassi di allarme eccessivi, eliminare gli allarmi fastidiosi e sostenere la governance per tutto il ciclo di vita degli allarmi. DeltaV AgileOps supporta la razionalizzazione degli allarmi, garantendo che gli allarmi siano pertinenti e utilizzabili, e consente l'impostazione degli allarmi basata sullo stato che regola automaticamente le impostazioni degli allarmi in base alla modalità operativa dell'impianto. Queste funzioni aiutano a ridurre gli allarmi non necessari, a ridurre il sovraccarico dell'operatore e a migliorare la sicurezza e l'affidabilità.
Le ondate di allarmi si verificano quando gli operatori sono sopraffatti da troppi allarmi in un breve periodo di tempo, soprattutto durante condizioni anomale. DeltaV AgileOps affronta il problema rilevando le ondate di eventi, analizzando le prestazioni degli allarmi e regolando dinamicamente le configurazioni degli allarmi in modo che corrispondano allo stato operativo corrente dell'impianto, garantendo che gli allarmi rimangano pertinenti e riducendo le attività non necessarie.
I principali KPI di gestione degli allarmi, in base agli standard di settore, includono allarmi per ora, tassi di picco degli allarmi, allarmi permanenti, allarmi intermittenti e frequenza delle ondate. Il software di analisi degli allarmi DeltaV AgileOps calcola e visualizza automaticamente questi KPI per fornire una visione chiara dello stato del sistema di allarme. Il monitoraggio di queste metriche aiuta le organizzazioni a mantenere prestazioni degli allarmi efficaci in linea con le best practice del settore.
Le best practice del settore raccomandano di non utilizzare più di un allarme ogni 10 minuti per operatore, ovvero circa sei all'ora, ma questo valore viene spesso superato durante le anomalie del processo, causando sovraccarichi di allarmi che possono oscurare informazioni critiche. Il software di monitoraggio delle prestazioni degli allarmi DeltaV AgileOps misura i tassi di allarme rispetto a questi benchmark per mantenere carichi gestibili e aiutare a prevenire allarmi mancati nei momenti più critici.
ISA 18.2 è lo standard di settore che definisce le migliori pratiche per la gestione degli allarmi durante l'intero ciclo di vita dell'allarme, inclusi lo sviluppo della filosofia, la razionalizzazione, il monitoraggio e il miglioramento continuo. DeltaV AgileOps supporta la conformità ISA 18.2 monitorando continuamente i KPI degli allarmi, identificando le deviazioni dalle prestazioni e sostenendo l'efficacia del sistema di allarme nel tempo. Ciò garantisce che la conformità si estenda oltre i progetti iniziali di razionalizzazione degli allarmi.
Gli allarmi dinamici basati sullo stato regolano automaticamente i limiti, le priorità, le regole di soppressione e il comportamento degli allarmi in base alle condizioni di funzionamento correnti come avvio, arresto, cambi di grado o situazioni anomale. DeltaV AgileOps supporta le best practice di gestione degli allarmi ISA-18.2, aiutando a ridurre gli allarmi fastidiosi, a prevenire i sovraccarichi di allarmi e a migliorare la consapevolezza della situazione dell'operatore durante le mutevoli condizioni di processo.
No. DeltaV AgileOps può essere implementato come soluzione software autonoma per la gestione degli allarmi e le operazioni e non richiede un DCS DeltaV Emerson. Le strutture che utilizzano Honeywell, Yokogawa, ABB, Siemens, Rockwell Automation, Schneider Electric e altri sistemi di controllo possono implementare DeltaV AgileOps per supportare la razionalizzazione degli allarmi, gli allarmi basati sullo stato, il monitoraggio delle prestazioni degli allarmi e i programmi di gestione degli allarmi ISA-18.2.
Sì. DeltaV AgileOps è una suite software per la gestione degli allarmi e delle operazioni indipendente dalla piattaforma che si integra con DeltaV di Emerson, con i sistemi di controllo distribuito (DCS) e con le piattaforme di automazione industriale di terze parti. Le organizzazioni possono utilizzare DeltaV AgileOps con Honeywell Experion, Yokogawa CENTUM VP, ABB System 800xA, Siemens PCS 7, Rockwell Automation, Schneider Electric EcoStruxure Foxboro DCS e altri sistemi tramite connettori nativi, OPC, ODBC e integrazioni basate su API. Ciò consente alle strutture con ambienti di sistemi di controllo single-vendor o multi-vendor di standardizzare i programmi di gestione degli allarmi, razionalizzazione degli allarmi e prestazioni operative in tutta l'azienda.
Sì. DeltaV AgileOps fornisce una piattaforma centralizzata di gestione degli allarmi per le strutture che utilizzano più sistemi di controllo distribuiti. I dati sugli allarmi, i record di razionalizzazione, i KPI degli allarmi e le metriche sulle prestazioni di sistemi come DeltaV, Honeywell, Yokogawa, ABB e Siemens possono essere consolidati in un ambiente comune, aiutando le organizzazioni a mantenere pratiche di gestione degli allarmi coerenti tra impianti, unità e siti operativi.
DeltaV AgileOps è disponibile tramite il modello di abbonamento flessibile di Emerson, che consente alle organizzazioni di scalare le implementazioni nelle singole strutture o nelle operazioni a livello aziendale. Le opzioni di abbonamento supportano la gestione centralizzata, gli aggiornamenti software continui, il supporto tecnico e la manutenzione dell'integrazione per i sistemi di controllo connessi e le applicazioni di gestione degli allarmi.