AMS Device Manager

Visibilità a livello di impianto su dati, stato e analisi chiave delle apparecchiature da campo intelligenti, per tutti i principali produttori di sistemi e apparecchiature di automazione.

Semplifica la gestione intelligente delle apparecchiature da campo multi-vendor e multi-protocollo basata sui dati della diagnostica in tempo reale

AMS Device Manager è il software di gestione delle risorse dell'impianto e delle apparecchiature da campo di primo livello per la gestione esperta di strumenti di misura, dispositivi wireless e analitici, valvole di controllo e altro ancora. Integra e supervisiona facilmente tutti i dispositivi intelligenti associati a una gamma quasi infinita di sistemi host, sia da sistemi Emerson come DeltaV™, Ovation™ che da ambienti DCS, SIS e PLC di altri produttori di automazione.

Make Informed Decisions Based On Real-Time Data

AMS Device Manager cambia il modo in cui gli impianti gestiscono i dispositivi intelligenti da campo

AMS Device Manager non è solo la piattaforma di gestione delle risorse di Emerson. È un hub aperto e indipendente dal fornitore che unifica l'intelligenza dei dispositivi in decine di sistemi di controllo e sicurezza sia di Emerson che di produttori terzi. Adottando standard aperti come HART®, FOUNDATION™ Fieldbus, WirelessHART®, PROFIBUS®, PROFINET® e HART-IP™, AMS Device Manager abbatte i confini tra ecosistemi di automazione proprietari, fornendo agli impianti un'unica fonte di verità per ogni apparecchiatura da campo intelligente, indipendentemente dal DCS, SIS o PLC che lo controlla.

 

Il vero valore non è solo la connettività, ma l'eliminazione dei silos di dati che tradizionalmente costringono gli impianti a strategie di manutenzione frammentate, specifiche per ciascun fornitore. Grazie all'integrazione HART-IP nativa con piattaforme come Allen-Bradley, Siemens ET200, Honeywell OneWireless, HIMA HIMax, TriconCX, Schneider Electric e Phoenix Contact, i team ottengono una visibilità completa.

Video & contenuti multimediali | AMS Device Manager

Semplifica la gestione dei dispositivi con una tecnologia basata su standard

 

AMS Device Manager rivoluziona il modo in cui si gli impianti comunicano con i dispositivi implementati, aggiungendo una tecnologia emergente: Field Device Integration (FDI). FDI combina i vantaggi della tecnologia EDDL e FDT/DTM fornendo un metodo standard per l'integrazione dei dispositivi. L'implementazione di AMS Device Manager di FDI riduce la complessità e semplifica la gestione dei dispositivi, garantendo risparmi sui costi e facilità d'uso per utenti finali e produttori di dispositivi.

 

Integrazione delle apparecchiature da campo (FDI) in AMS Device Manager

 

 

 

Riduci i tempi di messa in opera dei dispositivi con i modelli di configurazione e la configurazioni in blocco

 

Accelera le attività di avvio e messa in opera con la configurazione delle apparecchiature in blocco. Crea un modello di configurazione dei dispositivi una sola volta e applicalo con facilità ai dispositivi dello stesso tipo, quindi convalida le modifiche con i rapporti di convalida integrati. Configura e convalida automaticamente i dispositivi utilizzando AMS Device Manager per ridurre gli sforzi fino all'80%. 

Gestisci gli strumenti online e offline da qualsiasi luogo

Aggiungi fino a 30.000 dispositivi a un unico database per tutti i dispositivi intelligenti collegati a diversi sistemi host, inclusi quelli offline configurati tramite un Field Communicator come AMS Trex. Estendi le funzionalità di gestione delle risorse fornendo lo stato di integrità e calibrazione dei dispositivi mediante un'interfaccia basata su browser che consente di accedere da qualsiasi postazione della rete protetta.

Estendi i dati in modo sicuro alle applicazioni di livello aziendale

AMS Device Manager si integra con le applicazioni aziendali come AMS Optics per fornire visibilità sullo stato degli strumenti. È una fonte affidabile che fornisce i dati provenienti da dispositivi collegati a vari DCS, PLC o sistemi di sicurezza tramite protocolli industriali aperti, consentendo l'analisi dei dati e il miglioramento dei processi.

Riduci i costi con un approccio proattivo alla manutenzione

Grazie alla cronologia dei dati di base e delle prestazioni, è possibile analizzare le tendenze per determinare quando saranno necessarie sostituzioni o manutenzioni. AMS Device Manager produce grafici che consentono di visualizzare le discrepanze e le azioni consigliate per risolvere i problemi.

Procedure di calibrazione semplificate

AMS Device Manager supporta la definizione di schemi per i test dei dispositivi, la pianificazione della calibrazione dei dispositivi e la gestione dei dati di calibrazione dei dispositivi. Elimina la carta per azzerare gli errori e automatizzare la documentazione, riducendo al minimo il lavoro non necessario.

Documenti e disegni

Caratteristiche

  • Riduci fino all'80% i tempi di messa in opera dei dispositivi grazie a template di configurazione e trasferimento in blocco
  • Semplifica le procedure di calibrazione e riduci i tempi fino al 50%
  • Individua, esegui la procedura di risoluzione e risolvi i problemi delle apparecchiature comodamente dal reparto manutenzione o dalla sala controllo
  • Proteggi le prestazioni degli asset di sicurezza con una gestione utenti avanzata per garantire che solo il personale autorizzato possa apportare modifiche
  • Espandi e gestisci facilmente le reti wireless per raggiungere più punti di misurazione nel tuo impianto
  • Estendi al massimo la gestione delle risorse grazie a dashboard intuitive e basate sul Web con dati sull'integrità dei dispositivi
  • Sincronizza automaticamente i dati di campo di AMS Trex con il giornale di audit
ams-connect-expert-image

Contatta un esperto

Scopri come puoi:

  • Riduci fino all'80% i tempi di messa in opera dei dispositivi grazie a template di configurazione e trasferimenti in blocco
  • Semplifica le procedure di calibrazione e riduci i tempi fino al 50%
  • Diagnostica e risolvi i problemi delle apparecchiature direttamente dalla sala controllo o dal reparto manutenzione
  • Proteggi le risorse di sicurezza con il controllo degli accessi basato sui ruoli e le modifiche autorizzate
  • Espandi e gestisci le reti wireless per connettere più punti di misurazione
  • Accedi a dashboard intuitivi basati sul Web per il monitoraggio in tempo reale dello stato delle apparecchiature
  • Sincronizza automaticamente i dati di campo di AMS Trex con l'audit trail

Domande frequenti

AMS Device Manager è la piattaforma di gestione dei dispositivi in campo di Emerson che aiuta le organizzazioni a configurare, mettere in opera, calibrare, diagnosticare ed eseguire la manutenzione dei dispositivi in campo intelligenti per l'intero ciclo di vita.

Il software centralizza le informazioni su dispositivi e diagnostica, aiutando i team a individuare più rapidamente i problemi, ridurre le visite non necessarie sul campo e semplificare i flussi di lavoro della manutenzione.

Sì. L'accesso costante a diagnostica e allarmi dei dispositivi consente ai team di manutenzione di individuare i problemi in anticipo e di risolverli prima che le prestazioni del processo ne risentano.

Sì. AMS Device Manager supporta una varietà di protocolli standard del settore, come HART®, FOUNDATION Fieldbus, PROFINET® e PROFIBUS®, consentendo la gestione di diverse popolazioni di dispositivi.

Il software fornisce documentazione, record di calibrazione, cronologia dei dispositivi e audit trail che aiutano le organizzazioni a supportare i requisiti di qualità e conformità interni.

Storie dei clienti

Scopri perché AMS Device Manager di Emerson, fin dal 1996, è l'applicazione software intelligente di riferimento per la gestione dei dispositivi da campo e gode della fiducia dei produttori leader a livello mondiale.

Product image
AGGREGAZIONE DATI AVANZATA

Server dati di AMS Device Manager

Con l'evoluzione degli impianti, è cresciuta l'adozione di una vasta gamma di analisi, cronologie, machine learning e modellazioni avanzate per utilizzare al meglio e trarre vantaggio da set di dati storicamente sottoutilizzati o inaccessibili provenienti da tutto l'impianto. Il server dei dati di AMS Device Manager crea una sinergia tra i dati dei dispositivi intelligenti da campo e quelli di altri sistemi, aiutando a far evolvere le attività di manutenzione e programmazione, ridurre la complessità e democratizzare i dati.

 

​Bollettino Tecnico: server dei dati di AMS Device Manager

Riduci i tempi di messa in opera dei dispositivi con i modelli di configurazione e la configurazioni in blocco

Applicazioni SNAP-ON e opzioni avanzate

Le applicazioni SNAP-ON e le opzioni avanzate di AMS Device Manager sono consigliate per ottenere funzionalità di diagnostica e informazioni avanzate per singoli dispositivi o gruppi di dispositivi. ​Per chi già utilizza AMS Device Manager, le applicazioni SNAP-ON e le opzioni avanzate sono un modo conveniente per portare a un livello superiore programmi di rete wireless, valvole, calibrazione e dispositivi da campo.

 

Bollettino tecnico: applicazioni SNAP-ON™ di AMS Device Manager

 

 

L'applicazione SNAP-ON AlertTrack consente di visualizzare le condizioni delle apparecchiature da campo e la documentazione delle modifiche dei parametri. Raggruppa più dispositivi e imposta i parametri da sottoporre a scansione o da documentare, oppure analizza le tendenze per individuare gli asset problematici. Inviare allarmi al telefono cellulare o al dispositivo mobile per la notifica in corso dello stato dell'apparecchiatura o delle condizioni di processo. L'applicazione AlertTrack SNAP-ON aiuta a identificare la causa principale di un problema in modo da poterlo correggere prima che l'apparecchiatura venga danneggiata.

Visualizza il bollettino tecnico

L'applicazione AMS ValveLink SNAP-ON consente di lavorare con regolatori digitali per valvole HART® e fieldbus™ FIELDVUE™. Fornisce un ambiente informatico di facile utilizzo per la diagnosi delle caratteristiche operative delle unità di controllo digitali per valvole delle serie DVC2000, DVC5000, DVC5000f, DVC6000, DVC6000f, DVC6200 e DVC6200f. 

Visualizza il bollettino tecnico

video-media
ValveLink™ SNAP-ON Application

L'applicazione AMS Wireless SNAP-ON offre un maggior controllo sulle reti wireless da gestire. Pianifica le reti e convalidarle in base alle pratiche di progettazione consigliate. Dopo l'installazione delle reti wireless, potrai visualizzare una rappresentazione grafica di comunicazioni e stato e sarai in grado di individuare eventuali aree problematiche grazie alla diagnostica predittiva.

Visualizza il bollettino tecnico

L'applicazione SNAP-ON dell'Assistente per la taratura si interfaccia con calibratori per la documentazione per gestire le tarature di apparecchiature HART, Foundation fieldbus, WirelessHART® con certificazione IEC e convenzionali. Consente di raggruppare facilmente le apparecchiature in schemi di test e piani di calibrazione per la massima efficienza.

Visualizza il bollettino tecnico

La versione SNAP-ON di DCMlink si integra con AMS Device Manager, consentendo di diagnosticare, configurare e monitorare gli attuatori nello stesso ambiente degli altri asset Emerson dell'impianto.

AlertTrack™ — Avvisi più intelligenti, risposte più rapide: AlertTrack semplifica il funzionamento dell'impianto assegnando in modo intelligente la priorità agli avvisi e riducendo il sovraccarico di allarmi. Gli operatori possono concentrarsi sui problemi più critici, migliorando i tempi di risposta e la consapevolezza della situazione. Il risultato è un minor tempo di fermo, migliori prestazioni e una perfetta integrazione con i sistemi di controllo esistenti.

QuickView™ — Report intelligente sullo stato dei dispositivi: QuickView offre agli operatori visibilità in tempo reale sullo stato di salute e sullo stato dei dispositivi nei sistemi di controllo. Consolida la diagnostica in report chiari, semplificando la risoluzione dei problemi e riducendo i tempi di manutenzione. Evidenziando tempestivamente i problemi, QuickView migliora l'affidabilità e l'efficienza con un'interfase intuitiva per un processo decisionale rapido.

ProofCheck™ — Convalida SIS e Proof testing: ProofCheck automatizza e standardizza il proof testing per i sistemi strumentati di sicurezza (SIS). Convalida sensori, cablaggio elettrico, logica ed elementi finali, garantendo al contempo la conformità alla norma IEC 61511. I tecnici possono eseguire i test in sicurezza da una postazione di lavoro o da un tablet, con report integrati per gli audit e un ritorno alle operazioni più rapido e sicuro.

Scopri la documentazione

L'applicazione SNAP-ON Engineering Assistant Rosemount consente di eseguire funzioni di configurazione estese e calcolo di prova sui trasmettitori Rosemount® 3095 MultiVariable™ HART e Foundation fieldbus, nonché sui trasmettitori HART Rosemount 3051S MultiVariable.

Visualizza il bollettino tecnico

video-media
Rosemount Engineering Assistant SNAP-ON™ Application | AMS Device Manager

L'applicazione SNAP-ON di verifica del misuratore consente di verificare e documentare le prestazioni e lo stato complessivo dei misuratori di portata massica ad effetto Coriolis Micro Motion® dal comfort della sala quadri controllo. È possibile programmare i test di verifica del misuratore per eseguirli in anticipo, in modo da garantire una buona proattività nelle operazioni di manutenzione.

Visualizza il bollettino tecnico

L'applicazione SNAP-ON QuickCheck consente di fissare l'uscita di più apparecchiature per il controllo dell'interblocco del sistema. L'applicazione SNAP-ON QuickCheck rende veloce e facile il controllo di più apparecchiature contemporaneamente. È inoltre possibile salvare i gradini per eseguirli di nuovo facilmente.

Visualizza il bollettino tecnico

Emerson integra anche applicazioni di terze parti come ValVue di Masoneilan, Valid di Smar e applicazioni SNAP-ON ValveAnalysis di Flowserve. AMS Device Manager supporta l'impegno di Emerson volto all'apertura e all'integrazione degli asset dell'impianto. Contatta il tuo rappresentante commerciale Emerson per iniziare.

CONNETTIVITÀ DELL'INTERFACCIA DI SISTEMA

Interfaccia con più sistemi, regolatori e dispositivi, sia Emerson sia di altre piattaforme di automazione

Negli ambienti con fornitori misti, che sono un'occorrenza comune dopo fusioni, espansioni di aree dismesse o iniziative di standardizzazione multi-sito, l'interoperabilità può trasformare quello che prima era un problema di manutenzione in un vantaggio strategico. Invece di mantenere strumenti, licenze e competenze separati per ciascun sistema di ciascun fornitore, un unico team, un unico flusso di lavoro e un unico livello di analisi ora coprono l'intero panorama della strumentazione. Ciò si traduce direttamente in un minor numero di fermi macchina imprevisti, una risoluzione dei problemi più rapida e un ROI notevolmente più elevato nei programmi di manutenzione predittiva.

AMS DEVICE MANAGER

Sistema di controllo distribuito DCS DeltaV™

AMS Device Manager offre la massima integrazione con il sistema di controllo distribuito DCS DeltaV di Emerson, poiché entrambe le piattaforme sono progettate insieme all'interno di un'architettura di automazione unificata. Questa connessione nativa offre agli operatori l'accesso diretto alla diagnostica delle apparecchiature da campo, ai record di calibrazione, alla gestione della configurazione e alle informazioni predittive sullo stato di salute dallo stesso ambiente utilizzato per controllare il processo. A differenza delle integrazioni di terze parti, non sono necessarie interfacce separate, traduzioni del protocollo o database disconnessi.

 

Come base per la gestione delle risorse dell'ecosistema DeltaV, AMS Device Manager supporta la messa in servizio dei dispositivi, l'integrazione automatica degli allarmi e la gestione centralizzata dei dispositivi HART, FOUNDATION Fieldbus, WirelessHART e PROFIBUS. Ne risultano un'identificazione più rapida dei problemi, flussi di lavoro semplificati e un collegamento diretto tra l'intelligenza dei dispositivi e le operazioni dell'impianto.

Media
Asset Management with an Intuitive Approach to Drive Reliability
AMS Reliability - Brochure del portafoglio

Gestione degli asset con un approccio intuitivo per promuovere l'affidabilità

Il portafoglio AMS di Emerson è alla base della visione Boundless Automation di Emerson unificando dati, sistemi e persone in tutta l'azienda per ottenere miglioramenti in termini di sicurezza, produzione, affidabilità, sostenibilità e responsabilizzazione della forza lavoro.

Brochure: Gestione delle risorse con un approccio intuitivo per promuovere l'affidabilità

 

Il portafoglio AMS Reliability aiutaIngegneri dell'affidabilità, tecnici della manutenzione, responsabili delle operazioni, ingegneri dell'automazione, specialisti della strumentazione, ingegneri di processo, specialisti delle valvole di controllo, analisti delle vibrazioni,e molti altri a svolgere il proprio lavoro in modo più efficiente, dal campo, all'officina, alla sala riunioni e oltre.

 

Scopri di più esplorando la pagina web del marchio AMS.