Integrazione delle apparecchiature da campo (FDI) in AMS Device Manager

Semplifica la comunicazione delle apparecchiature da campo e l'integrazione delle apparecchiature con i pacchetti di apparecchiature FDI.

FDI Logo

La versione più recente di AMS Device Manager cambia il modo in cui gli impianti gestiscono le apparecchiature aggiungendo una tecnologia emergente: FieldComm™ Group Field Device Integration (FDI). L'interfase FDI combina i vantaggi della tecnologia EDDL e FDT/DTM fornendo un metodo standard per l'integrazione delle apparecchiature. Grazie a ciò, AMS Device Manager riduce ulteriormente la complessità nella gestione delle apparecchiature e semplifica la manutenzione del sistema, offrendo risparmi sui costi e facilità d'uso sia per gli utenti finali sia per i produttori di apparecchiature.

Espandi la visibilità del tuo impianto con una facile integrazione delle apparecchiature

Field Device Integration (FDI) costruisce la giusta base per espandere la visibilità in un impianto. Semplifica l'installazione e la gestione con un unico pacchetto host per ogni apparecchiatura. I produttori troveranno più facile innovare e i consumatori avranno un percorso più semplice per l'attuazione.

before-and-after-fdi

Cos'è FDI?

FieldComm Group, un'organizzazione globale basata su standard focalizzata sugli standard aperti digitali nelle industrie di processo, ha collaborato con fondazioni del settore e fornitori come Emerson per sviluppare FDI, una soluzione standardizzata a livello internazionale per l'integrazione di apparecchiature e sistemi di automazione di processo.

Un singolo pacchetto di apparecchiature FDI include le definizioni delle apparecchiature, i plug-in dell'interfaccia utente, i certificati e la documentazione utile per semplificare l'integrazione con le apparecchiature di campo e i sistemi di impianto, aziendali e basati su cloud abilitati all'host FDI.

Perché FDI?

FDI prende le migliori caratteristiche di EDDL e FDT e le combina in uno standard comune, rendendo facile la selezione, l'installazione e la configurazione delle apparecchiature giusti per i sistemi di un impianto.

FDI fornisce una maggiore sicurezza, si prepara per le apparecchiature future e supporta più protocolli e la registrazione FCG per garantire l'interoperabilità tra sistemi e apparecchiature di diversi produttori.

FDI Host Device Package

EDDL o FDT? Ottieni le migliori caratteristiche di entrambi in un unico pacchetto.

Il pacchetto host singolo di FDI elimina la necessità per gli impianti di scegliere tra apparecchiature che utilizzano la tecnologia EDDL o FDT/DTM. AMS Device Manager supporterà queste tecnologie in parallelo, semplificando ulteriormente l'integrazione delle apparecchiature. Tutte le apparecchiature FDI usano un unico pacchetto di apparecchiature FDI che incorpora le migliori caratteristiche di entrambe le tecnologie e contiene definizioni di apparecchiature, plug-in di interfaccia utente (UIP), certificati e allegati come i manuali delle apparecchiature.

FDI Diagram

Aumenta la sicurezza attraverso i certificati con firma digitale.

Prima di iniziare l'installazione di un FDI Device Package, AMS Device Manager controlla il certificato del software per assicurarsi che i file non siano stati manomessi. Con tutti i file necessari dell'apparecchiatura contenuti in un unico pacchetto, gli utenti non avranno bisogno di cercare in più posti i file di cui hanno bisogno. Il personale dell'impianto può contare su un unico deposito di fiducia per le proprie esigenze.

Robotic Process Automation (RPA) technology to automate business tasks with AI. Concept with expert setting up automated software on laptop computer. Digital transformation and change management.

Migliora l'efficienza del personale con compiti quotidiani automatizzati.

Quando si migra a AMS Device Manager con supporto FDI, non ci sono considerazioni aggiuntive. L'hardware del sistema esistente e l'infrastruttura di rete rimangono gli stessi, quindi nessun investimento è perso. I vantaggi di AMS Device Manager si estendono oltre le operazioni quotidiane nell'esecuzione dei progetti di capitale. L'utilizzo di un singolo pacchetto di apparecchiature FDI aggiungerà efficienza ai progetti riducendo il tempo speso a selezionare l'asset giusto e altri file di apparecchiature necessari.