Fallback image

Sensia ottiene l'integrazione completa dei dispositivi HART per i progetti FPSO utilizzando AMS Device Manager e Softing smartLink SW-HT

Fallback image
AMS Device Manager cambia il modo in cui gli impianti gestiscono i dispositivi intelligenti da campo
AMS Device Manager promuove la trasformazione digitale con un'applicazione che adotta standard e protocolli aperti che consentono la connettività a un'ampia gamma di dispositivi. Consente inoltre una manutenzione predittiva che riduce i tempi di fermo della macchina non pianificati, aumenta la produttività e migliora la sicurezza ottimizzando il ROI. 
Questa applicazione flessibile ed esclusiva offre l'accesso online in tempo reale alla diagnostica e agli allarmi intelligenti di strumenti e valvole, fornendo informazioni sullo stato dei dispositivi e sulla risoluzione dei problemi rilevati. 
In base ai dati in tempo reale sulle condizioni, il personale addetto alla manutenzione e alle operazioni può rispondere rapidamente agli allarmi e prendere decisioni informate. 
Esplora il prodotto

CONTENUTI CORRELATI

Lonza risparmia 98.000 dollari USA e raggiunge un ROI del 200% con AMS Device Manager

Scoprite come Lonza ha registrato un rapido ritorno sull'investimento nella messa in funzione di 1.400 strumenti presso il suo centro di ricerca, sviluppo e produzione situato a Visp, in Svizzera.

Leggi il case study 

 

Risultati aziendali

  • Perfetta integrazione di Softing smartLink SW-HT, Rockwell PlantPAx ed Emerson AMS Device Manager per esporre la diagnostica HART completa e i dati dei dispositivi.
  • Riduzione del 20-30% dello spazio nell'armadio di controllo rispetto ai multiplexer HART fisici.
  • Significativa riduzione delle ore dedicate a cablaggio e progettazione, consentendo una realizzazione e messa in servizio più rapide dei progetti.
  • Gestione scalabile di migliaia di strumenti HART nei sistemi di superficie e dello scafo con una visione d'insieme centralizzata.
  • Maggiore flessibilità operativa: più facile aggiungere, rimuovere o modificare gli strumenti senza significativi ricablaggi o modifiche degli armadi.
  • Approccio dimostrato per sbloccare dati diagnostici HART altrimenti non sfruttati (contesto industriale: gli impianti possono avere più di 100.000 dispositivi HART con molti dati diagnostici inutilizzati), consentendo una migliore manutenzione predittiva e una riduzione dei tempi di inattività non pianificati.

Applicazione

  • Un singolo server AMS Device Manager è collegato a sette istanze di smartLink SW-HT, fornendo accesso completo ai dati dei dispositivi HART tramite multiplexing software anziché hardware multiplexer fisico.
  • La copertura includeva sia i sistemi di superficie che quelli di scafo:
    • Sistemi di superficie: PCS (~1.500 dispositivi), PSD (~1.500), FGS (~2.000), PKG (sistemi di terze parti ~3.000)
    • Scafo: HCS (~500), HSD (~500), PKG (sistemi di terze parti ~3.000)

Cliente

Sensia, una joint venture tra Rockwell Automation (53%) e Schlumberger (47%), annunciata il 19 febbraio 2019, offre soluzioni digitali e di automazione integrate per il settore di petrolio e gas.

Rockwell Automation (NYSE: ROK) è un'azienda leader nell'automazione industriale; Schlumberger (NYSE: SLB) è un leader tecnologico globale per la caratterizzazione dei giacimenti, la perforazione, la produzione e la lavorazione.onza | Visp, Svizzera

Problema

Un progetto FPSO ha richiesto l'integrazione di 45.000 punti I/O totali, inclusi 12.000 I/O HART distribuiti su 120+ armadi di sistema. Il capitolato tecnico (SOW) di Sensia richiedeva l'integrazione HART completa con AMS Device Manager di Emerson. Vincoli e obiettivi chiave del progetto:

  • Ridurre al minimo l'ingombro dell'armadio di comando dove lo spazio era limitato.
  • Ridure la complessità del cablaggio e le ore di progettazione rispetto ai multiplexer HART fisici.
  • Accelerare le tempistiche di realizzazione e messa in servizio dei progetti. Accelerare le tempistiche di realizzazione e messa in servizio dei progetti.
  • Consentire il monitoraggio e la gestione centralizzati di migliaia di dispositivi HART nei sistemi di superficie e scafo.

Soluzione

Sensia ha collaborato con Softing, Rockwell Automation ed Emerson per implementare un'architettura di integrazione HART basata su Ethernet che eliminasse la necessità di multiplexer hardware.

Componenti e architettura della soluzione:

  • AMS Device Manager (server centrale) per la configurazione centralizzata dei dispositivi, la diagnostica, il monitoraggio e la risoluzione dei problemi.
  • Middleware Softing smartLink SW-HT: sette interfacce virtuali smartLink SW-HT (ciascuna in esecuzione su Microsoft Hyper-V) collegate a I/O HART su sette PLC Allen-Bradley.
  • Integrazione DCS Rockwell PlantPAx per controllo di processo, allineamento e visibilità.

Per iniziare

Richiedi una consulenza per scoprire in che modo il team di esperti di monitoraggio delle condizioni di Emerson può aiutarti ad avviare, espandere o migliorare il tuo programma o i tuoi progetti attuali.

Prodotti in evidenza