Lonza Saves $98,000 and Achieves 200% ROI with AMS Device Manager
CASO DI STUDIO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE DELL'IMPIANTO | BIOMEDICO E FARMACEUTICO

Lonza risparmia 98.000 dollari USA e raggiunge un ROI del 200% con AMS Device Manager

Fallback image
VISIBILITÀ SU DATI, STATO E ANALISI CHIAVE A LIVELLO DI IMPIANTO PER I DISPOSITIVI DA CAMPO INTELLIGENTI

AMS Device Manager aiuta a evitare tempi di fermo non necessari con una finestra sulle condizioni dei dispositivi da campo intelligenti. Implementa in modo completo la diagnostica predittiva, per migliorare la disponibilità dell'impianto e ridurre i costi di manutenzione. 

Grazie ai dati in tempo reale sullo stato dei dispositivi da campo intelligenti, è possibile individuare, correggere e risolvere i problemi dei dispositivi in remoto e in modo efficiente.

ESPLORA AMS DEVICE MANAGER

Risultati aziendali

  • Risparmio di 98.000 Dollari USA nella messa in opera di 1.400 strumenti
  • Abbiamo ottenuto un ROI doppio
  • Documentazione migliorata con l'Audit Trail di AMS Device Manager

Applicazione

Gamma di prodotti chimici ad alto valore aggiunto, soluzioni di problem-solving e servizi per una vasta gamma di settori.

Cliente

Lonza | Visp, Svizzera

Soluzione

Lonza AG, Visp è il più grande centro di ricerca, sviluppo e produzione di Lonza. La base scientifica e tecnologica della struttura è in continua espansione, con l'assegnazione di priorità assoluta a ricerca e sviluppo avanzati, nonché ad apparecchiature all'avanguardia per garantire una produzione attenta all'ambiente e alla qualità. Produrre profitti mentre si forniscono prodotti di qualità è uno degli obiettivi trainanti di Lonza. Per raggiungere questo obiettivo, era necessario affrontare le sfide di costi di produzione e manutenzione, tempistiche del progetto brevi, normative complesse di conformità FDA e prestazioni in termini di sicurezza, salute e ambiente (SHE).

Lonza stava già utilizzando strumenti Emerson e aveva aggiornato il proprio sistema di controllo a DeltaV™ nel 2000. Nella convinzione che la manutenzione predittiva può produrre risparmi sostanziali, Lonza si è rivolta a Emerson per l'implementazione di software per la manutenzione predittiva. L?azienda ha quindi scelto MS Device Manager.

Lonza ha realizzato rapidamente un ritorno sull'investimento poiché AMS Device Manager si integra facilmente con gli strumenti e il sistema di controllo DeltaV preesistenti. La funzionalità di Audit Trail ha aiutato a migliorare il processo di documentazione. Grazie ad AMS Device Manager, Lonza ha migliorato le operazioni di configurazione e messa in opera dei dispositivi. Il personale addetto alla manutenzione ha accolto con piacere la facilità d'uso di AMS Device Manager.

Lonza ha subito risparmi significativi durante la messa in opera di 1.400 dispositivi nella sua struttura. Il responsabile dell'automazione LES (Lonza Exclusive Synthesis) Herman Hutter ha descritto il miglioramento dell'efficienza, affermando: "Se si considera che si risparmia un'ora per ogni strumento e che il costo di un tecnico degli strumenti è di 70 Dollari USA all'ora, il risparmio totale sulla messa in opera di 1.400 strumenti è di 98.000 Dollari USA".

"Abbiamo configurato i nostri strumenti da remoto con AMS Device Manager. Abbiamo così migliorato l'accuratezza della configurazione, fornito una documentazione migliore e ottenuto un avvio più rapido".

Herman Hutter
Responsabile dell'automazione LES (Lonza Exclusive Synthesis)

Lonza continuerà a operare per una crescita sostenuta, superiore alla media, e redditizia grazie alle sue diverse piattaforme chimiche e biotecnologiche. Gli strumenti Emerson e AMS Device Manager contribuiscono a ridurre il profilo di rischio e la volatilità delle attività di Lonza.

Per iniziare

Richiedi una consulenza per scoprire in che modo il team di esperti di monitoraggio delle condizioni di Emerson può aiutarti ad avviare, espandere o migliorare il tuo programma o i tuoi progetti attuali.

Prodotti consigliati

Riduci i tempi di messa in opera, gestisci gli strumenti da qualsiasi luogo, riduci i costi di manutenzione e molto altro ancora.

01-pdp-ams-dm-array_5-1_4-3

AMS Device Manager

La manutenzione predittiva aiuta gli impianti a evitare arresti imprevisti e pratiche inefficienti che consumano profitti. AMS Device Manager aiuta a evitare tempi di fermo non necessari con una finestra sulle condizioni dei dispositivi da campo intelligenti. Offre al personale addetto alla manutenzione e al personale operativo la possibilità di lavorare in modo più intelligente. In base ai dati delle condizioni in tempo reale provenienti dalle vostre apparecchiature da campo intelligenti, il personale dell'impianto può rispondere velocemente e prendere decisioni informate sulla manutenzione o sulla sostituzione delle apparecchiature da campo.

 

Caratteristiche del prodotto
  • Riduci fino all'80% i tempi di messa in opera dei dispositivi grazie a template di configurazione e trasferimento in blocco
  • Semplifica i processi di calibrazione e riduci il tempo dedicato alle calibrazioni fino al 50%
  • Identifica, diagnostica e risolvi i problemi dei dispositivi comodamente dall'officina di manutenzione o dalla sala controllo
Specifiche
  • Processore: Intel Core 2 Quad, 2 GHz o superiore
  • Disco rigido: 2 GB o più di spazio libero su disco rigido
  • Memoria: 3 GB o più di memoria