Comunicatore apparecchiatura AMS Trex

Aumentate la produttività sul campo e risolvete problemi complessi diagnosticando, configurando, calibrando ed eseguendo la manutenzione dei dispositivi di campo, delle valvole di controllo e della strumentazione di processo con il dispositivo portatile più affidabile del settore: robusto, a sicurezza intrinseca e riconosciuto a livello mondiale.

Semplificazione della manutenzione e della risoluzione dei problemi sul campo con un potente comunicatore diagnostico mobile

Diagnostica rapida e accurata per valvole di controllo e strumentazione di processo

 

Problemi irrisolti con dispositivi di campo intelligenti, quali strumenti di misurazione, wireless, strumenti analitici e valvole di controllo, possono causare costosi tempi di fermo e interruzioni impreviste dei processi. AMS Trex Device Communicator offre a tecnici di manutenzione, strumentazione e operazioni e a tecnici di controllo e ingegneri il potere di diagnosticare e risolvere problemi su dispositivi HART®, FOUNDATION Fieldbus™ e Bluetooth® direttamente sul campo, senza la necessità di ispezioni invasive. Grazie all'accesso in tempo reale ai parametri di configurazione e alla diagnostica dei dispositivi, è possibile identificare i problemi sul posto, accelerare la risoluzione dei guasti e ripristinare rapidamente le operazioni, migliorando la sicurezza, riducendo i ritardi e minimizzando le costose interruzioni.

ams-dbn-trex-award.png
PRODOTTO DELL'ANNO 2026 DI CONTROL ENGINEERING

Il comunicatore dell'apparecchiatura AMS Trex si aggiudica il Gold Award

I votanti si sono espressi: il comunicatore AMS Trex di nuova generazione di Emerson ha appena conquistato il Gold Award nell'ambito dei premi Product of the Year 2026 di Control Engineering, categoria Asset Reliability & Maintenance Intelligence!

3 Trex Devices

La nuova generazione di AMS Trex è arrivata

Basandosi su tre decenni di esperienza nel settore dei dispositivi portatili e della gestione intelligente dei dispositivi di campo, AMS Trex continua a offrire un communicatore portatile affidabile incentrato sull’utente, con un design robusto, batteria a lunga durata e certificazioni di sicurezza riconosciute a livello globale che permettono agli utenti di mettere in servizio, configurare, diagnosticare e risolvere problemi su oltre 2.500 dispositivi di campo.

 

L'ultima versione del comunicatore per dispositivi di campo leader del settore è stata riprogettata per funzionare su una piattaforma moderna e più veloce con una maggiore precisione e connettività dei dispositivi, inclusa la tecnologia Bluetooth® integrata per migliorare la produttività e la sicurezza dei tecnici e dei manutentori sul campo. 

Devices

Trasportate meno, operate di più: il vantaggio di un unico strumento

AMS Trex Device Communicator è stato riprogettato per offrire prestazioni più rapide, un funzionamento più fluido e una migliore esperienza utente, con miglioramenti e aggiunte chiave tra cui:

  • Prestazioni, velocità e progettazione: tempi di risposta notevolmente più rapidi, maggiore capacità di elaborazione e archiviazione e un'esperienza utente più intuitiva e semplificata.
  • Tracciabilità NIST: calibrato utilizzando standard rintracciabili nel National Institute of Standards and Technology (NIST) per garantire l’accuratezza delle misurazioni di corrente elettrica in mA, a supporto di attività di manutenzione come i controlli dei circuiti a 4-20 mA e la calibrazione dei dispositivi di campo.
  • Connettività Bluetooth®: consente una perfetta integrazione wireless con le apparecchiature Bluetooth tramite la nuova app AMS Device Configurator, che migliora la produttività e la sicurezza della manutenzione.
  • Design robusto e intrinsecamente sicuro: progettato per resistere a condizioni industriali estreme, impermeabile, resistente a temperature elevate e urti fisici, e conforme agli standard di sicurezza intrinseca e alle certificazioni wireless riconosciute a livello globale.

Ambiente demo 3D interattivo AMS Trex

È arrivata la nuova generazione del comunicatore di dispositivi di campo e dello strumento all-in-one più avanzato del settore. Esplorate una demo 3D o funzionalità quali diagnostica dei circuiti, funzionalità Bluetooth®, risoluzione dei problemi dei circuiti di processo, sincronizzazione automatica, app, Upgrade Studio e tanto altro ancora.

Porta AMS Trex ovunque nella tua struttura

I tecnici isolano e risolvono i problemi sul campo mentre i dispositivi continuano a funzionare grazie all'utilizzo del comunicatore AMS Trex, robusto e a sicurezza intrinseca.

Robusto, affidabile e a sicurezza intrinseca

È progettato per resistere alle condizioni difficili degli impianti di produzione e soddisfa i requisiti globali di sicurezza intrinseca.

Display regolabile

Regola facilmente il display per risparmiare energia oppure per adattarlo agli ambienti poco luminosi o a quelli soleggiati, per ottenere uno schermo sempre nitido e leggibile.

Progettato per l'uso

Progettato per essere utilizzato tutto il giorno sul campo in modo comodo e con una sola mano. Lo schermo funziona anche indossando i guanti.

Libreria app

Espandete le funzionalità di AMS Trex grazie al framework moderno e basato su applicazioni per agevolare i tecnici nello svolgimento delle proprie attività.

Power the Loop

Consente di configurare il dispositivo sul campo prima che l'alimentazione e l'infrastruttura I/O siano operative. Per alimentare il dispositivo, basta collegarlo a uno strumento.

Sincronizzazione automatica

Preservate l'integrità dei dati nel database di AMS Device Manager senza l'intervento di un tecnico.

Basato sulle solide fondamenta della nostra esperienza nella progettazione di eccellenza nel campo dei dispositivi portatili

AMS Trex Device Communicator nasce dalla ricca esperienza di Emerson nel campo della comunicazione intelligente dei dispositivi di campo, nonché dalla nostra competenza nella strumentazione di misura e analisi, nei controllori digitali per valvole e negli elementi di controllo finali, nei sistemi di controllo distribuito (DCS) e in altri settori dell'industria di processo. Non c'è da stupirsi che AMS Trex sia lo strumento di comunicazione più affidabile e versatile nel settore dell'industria di processo.

Più di 0
Unità consegnate agli utenti di tutto il mondo

Considerato ovunque il dispositivo di riferimento per le comunicazioni e la risoluzione dei problemi sul campo. Gli utenti nei settori più rilevanti di tutto il mondo si affidano ad AMS Trex ogni giorno.

Più di 0
Anni nel settore della comunicazione tra dispositivi

Il settore Emerson Reliability Solutions vanta trent'anni di esperienza nel campo dei dispositivi di campo intelligenti e dei comunicatori portatili.

0+
Dispositivi supportati da tutti i produttori

AMS Trex supporta una libreria solida e in continua crescita di dispositivi HART e FOUNDATION Fieldbus.

Domande frequenti

Il comunicatore dell'apparecchiatura AMS Trex è un dispositivo portatile robusto a sicurezza intrinseca che consente ai tecnici di configurare, convalidare, diagnosticare e risolvere i problemi di strumenti da campo intelligenti direttamente sul campo. Aiuta i team di manutenzione e strumentazione a lavorare in modo più efficiente fornendo accesso alle informazioni sui dispositivi e alla diagnostica sull'asset.

AMS Trex può comunicare con oltre 2.600 dispositivi da campo intelligenti, tra cui strumenti di pressione, temperatura, portata, livello, valvole di controllo, wireless e analitici di Emerson e della maggior parte dei produttori terzi.

AMS Trex supporta dispositivi HART® e FOUNDATION Fieldbus, consentendo ai tecnici di lavorare con molti degli strumenti intelligenti installati in tutti gli impianti di produzione di processo.

AMS Trex consente ai tecnici di eseguire la messa in servizio, la configurazione, la diagnostica e la risoluzione dei problemi dei dispositivi direttamente sullo strumento. In questo modo si riducono gli spostamenti tra il campo e la sala controllo, aiutando i team di manutenzione a risolvere i problemi più rapidamente e a lavorare in modo più efficiente.

Sì. AMS Trex consente di accedere alla diagnostica del dispositivo e alle informazioni sullo stato, consentendo ai tecnici di identificare i problemi, verificare lo stato del dispositivo e risolvere i problemi nel punto di installazione.

Sì. AMS Trex può essere utilizzato durante le attività di avvio e messa in servizio per configurare i dispositivi, verificarne il corretto funzionamento, convalidare le comunicazioni e confermare che gli strumenti sono pronti per l'uso.

Sì. Fornendo accesso immediato alla diagnostica dei dispositivi e agli strumenti di configurazione sul campo, AMS Trex aiuta i tecnici a identificare e risolvere i problemi più rapidamente, riducendo i tempi di risoluzione dei problemi e migliorando la disponibilità degli asset.

AMS Trex consente ai team di manutenzione di valutare l'integrità del dispositivo, rivedere la diagnostica, verificare lo stato di calibrazione e identificare i problemi in fase di sviluppo prima che influiscano sulle operazioni, supportando programmi di manutenzione preventiva e predittiva.

Sì. AMS Trex è progettato per l'uso in ambienti industriali difficili ed è certificato per l'uso in molte aree pericolose, consentendo ai tecnici di lavorare in sicurezza dove sono installati dispositivi nel campo.

Sì. AMS Trex è progettato per supportare i protocolli di comunicazione standard del settore, consentendo ai tecnici di interagire con molti dispositivi intelligenti compatibili in installazioni di fornitori misti.

AMS Trex è uno strumento da campo portatile progettato per la configurazione delle apparecchiature in loco, la diagnostica e la risoluzione dei problemi. AMS Device Manager è una piattaforma software aziendale che gestisce centralmente la configurazione dei dispositivi, la diagnostica, la calibrazione, la documentazione e le informazioni sul ciclo di vita in tutto l'impianto.

AMS Trex integra AMS Device Manager estendendo le funzionalità di gestione dei dispositivi sul campo. Insieme, forniscono un flusso di lavoro connesso che consente alle organizzazioni di gestire le informazioni sui dispositivi, la diagnostica e le attività di manutenzione in ambienti sia sul campo che aziendali.

Storie dei clienti

Scoprite perché AMS Trex di Emerson è considerato il comunicatore per dispositivi portatile completo all'avanguardia per la manutenzione, la gestione e la risoluzione dei problemi dei dispositivi di campo intelligenti e molto altro ancora.

Power Devices Directly From Your Handheld
COMUNICATORE PER DISPOSITIVI AMS TREX

Un unico strumento di un unico fornitore per una gamma completa di operazioni.

Il comunicatore per dispositivi AMS Trex offre tutti gli strumenti necessari ai tecnici in campo in un unico pacchetto robusto, a sicurezza intrinseca e facile da trasportare.

Visualizza la brochure


La tecnologia Power the Loop elimina la necessità di trovare e trasportare una fonte di alimentazione elettrica compatibile o un simulatore del circuito prima del collegamento a un dispositivo. I tecnici possono effettuare la configurazione sui dispositivi in campo prima che l'alimentazione e l'infrastruttura I/O siano operative.  

Libro bianco: La tecnologia Power the Loop | AMS Trex


Anticipa le esigenze degli utenti, offre informazioni per la risoluzione dei problemi e consente la facile navigazione tra i menu e i criteri grazie all'ampia tastiera su schermo touchscreen.


AMS Trex supporta due livelli flessibili di moduli di comunicazione per dispositivi HART e FF sostituibili a caldo, a sicurezza intrinseca e facilmente intercambiabili. Il modulo Trex Device Communication Plus, rivoluzionario nel settore, offre la possibilità di alimentare segmenti di circuito, diagnosticare e misurare circuiti da 4-20 mA utilizzando l'amperometro integrato, in modo rapido e intuitivo senza apparecchiature aggiuntive. 


Non appena connesso, il comunicatore offre una panoramica di informazioni, segnalazioni, stato, misurazioni principali e menu del dispositivo, in modo che l'utente possa diagnosticare in modo semplice e immediato i problemi che si verificano.


Preserva l'integrità dei dati con la registrazione automatica delle modifiche di configurazione del dispositivo effettuate in campo e sincronizza le modifiche con il software AMS Device Manager, per creare un percorso di controllo accuratamente documentato.

Libro bianco: miglioramento dell'integrità dei dati con Auto Sync | AMS Trex

 

Tecnologia integrata basata su app e incentrata sulle attività

Comunicatore di campo

Offre un'ampia gamma di opzioni per la configurazione e la risoluzione dei problemi di dispositivi HART e FOUNDATION Fieldbus.

Media
3D Business design template. Cover brochure book flyer magazine layout mockup geometric triangle polygonal hole crack, Stylish trendy illustration,graphic design -3D render.

Il portafoglio AMS di Emerson: gestione delle risorse con un approccio intuitivo per promuovere l'affidabilità

Il portafoglio AMS di Emerson è alla base della visione Boundless Automation di Emerson unificando dati, sistemi e persone in tutta l'azienda per ottenere miglioramenti in termini di sicurezza, produzione, affidabilità, sostenibilità e responsabilizzazione della forza lavoro.

Brochure: Gestione delle risorse con un approccio intuitivo per promuovere l'affidabilità

 

Il portafoglio AMS Reliability aiutaIngegneri dell'affidabilità, tecnici della manutenzione, responsabili delle operazioni, ingegneri dell'automazione, specialisti della strumentazione, ingegneri di processo, specialisti delle valvole di controllo, analisti delle vibrazioni,e molti altri a svolgere il proprio lavoro in modo più efficiente, dal campo, all'officina, alla sala riunioni e oltre.

 

Scopri di più esplorando la pagina web del marchio AMS.


Caratteristiche tecniche

 

 

 

Peso

 

Circa 1.330 g (2,9 lb)

Microprocessore

 

Cortex-A53 quad-core da 1,2 GHz/NXP i.MX 8M Mini

Memoria flash interna   

 

64 GB di memoria flash NAND 

RAM

 

4 GB di memoria SDRAM LPDDR4

Display

 

Touch screen resistivo VGA a colori da 5,7 poll. (14,5 cm)

Tempo di funzionamento della batteria   

 

Più di 8 ore di utilizzo tipico

Temperatura di esercizio

 

Da -20 a 55 °C (da -4 a 122 °F)

Grado di protezione della custodia

 

IP54

Cadute

 

Testato per resistere a test di caduta da 1 metro su cemento

Taratura

 

Tracciabilità NIST delle funzioni di corrente mA del modulo AMS Trex 2 Device Communication Plus