Potente e autonomo. Facilmente integrabile.
Offrendo la soluzione di controllo più versatile sul mercato, il controllore DeltaV PK può essere implementato per applicazioni su piccola scala, come le unità skid alle applicazioni di controllo tradizionali su larga scala.
Il controllore può fungere da sistema autonomo e fondersi perfettamente in un sistema DeltaV più grande, dando vita a un unico database nativo e sistema, consentendo di abbreviare la pianificazione del progetto e adattarsi alle modifiche in corso d'opera.
Il controllore DeltaV PK soddisfa le esigenze più complesse, indipendentemente dalle dimensioni o dalla fase delle operazioni. Grazie a un'esecuzione logica più rapida, alle porte Ethernet native integrate e ai protocolli nativi dei dispositivi, il controller DeltaV PK è in grado di gestire un'ampia gamma di applicazioni e sistemi di diverse dimensioni.
Come funziona
Ambienti operativi flessibili
Progettato per il funzionamento autonomo, il controllore PK offre un controllo potente senza la connessione a un server, a un pannello HMI o ad altri elementi del sistema di controllo distribuito (DCS).
Può essere inoltre configurato come nodo nativo sul DCS DeltaV, offrendo una soluzione perfettamente integrata per applicazioni di controllo ad alta velocità.
Amplia le tue conoscenze
Controllore DeltaV PK
Il controllore DeltaV PK assicura un'esecuzione più rapida della logica, protocolli di apparecchiature Ethernet nativi integrati e molti formati scalabili, consentendo di affrontare un'ampia varietà di applicazioni, come il controllo di apparecchiature Ethernet, piattaforme di trivellazione e un'ampia varietà di dimensioni del sistema. Dalle applicazioni su piccola scala, come le unità skid, alle operazioni di controllo tradizionali su larga scala, il controllore multifunzione e multifunzione è in grado di gestire le esigenze più complesse, indipendentemente dalle dimensioni o dallo stadio dell'operazione.
Caratteristiche
- Funzionamento autonomo o come parte di un sistema DeltaV
- Si fonde alla perfezione con un sistema DeltaV, dando vita a un unico database nativo e sistema
- Elimina le operazioni di mappatura dei dati, che richiedono molto tempo e sono costose
- Consente di risparmiare spazio grazie alle sei porte Ethernet integrate
- Supporta la ridondanza 1:1 senza necessità di ulteriore spazio o modifiche della configurazione
- L'I/O flessibile consente di utilizzare schede CHARM I/O serie M e serie S tradizionali o una scheda I/O wireless, in base alle proprie esigenze.
- Sicurezza integrata grazie al marshalling elettronico DeltaV SIS e al Safety Logic Solver DeltaV SIS 1508
- Connessione semplice di dispositivi di terze parti, quali HMI per pannelli e azionamenti a velocità variabile in modo nativo, senza utilizzare scheda Ethernet o I/O dedicata.
- Accesso protetto con più livelli di protezione e crittografia per impedire accessi non autorizzati
- Esecuzione più rapida della logica per prestazioni di sistema migliorate
- Mantenimento della configurazione per 18 mesi senza alimentazione