Controllore DeltaV™ PK Flex

Un controllore basato su termini che offre un nuovo livello di flessibilità e scalabilità, consentendo di espandere le operazioni e soddisfare le esigenze aziendali oggi e in futuro

DeltaV PK FLEX Controller Product Image

Il controllore DeltaV PK Flex si basa sulla comprovata innovazione e tecnologia del controllore DeltaV PK e offre le stesse potenti funzionalità e nuova flessibilità. Il modello di licenza scalabile e basato su termini consente di abbonarsi solo alle funzionalità necessarie ed espandersi quindi in qualsiasi momento. Questo approccio riduce i costi in conto capitale iniziali e consente di spostare gli investimenti nel budget OPEX.

icon
Progettazione facilitata grazie alla capacità scalabile del software

Elimina la necessità di un'ingegnerizzazione dettagliata o dispendiosa in termini di tempo e di determinare la capacità dei Device Signal Tag (DST) all'inizio del progetto. Espandi facilmente la capacità in qualsiasi momento aggiungendo licenze software a termine, scala da pochi DST fino a 1.500 DST per controllore PK Flex

icon
Dimensionamento semplificato dei progetti con Flex DST

Con Flex DST, è sufficiente conoscere la quantità di I/O, non il tipo, semplificando l'ingegnerizzazione e la pianificazione della capacità del progetto.

icon
Riduzione dei costi del progetto

Riduci significativamente i costi in conto capitale del progetto, passando a una licenza a termine, pagando solo per ciò di cui hai bisogno, quando serve, nel tempo anziché in anticipo. In tal modo le spese si spostano sul budget operativo e contribuiscono ad accelerare il ROI.

icon
Maggiore convenienza per i futuri aggiornamenti hardware

Con le licenze a termine, acquista i controllori a un costo inferiore, rendendo più conveniente sostituire spesso i controllori e rimanere aggiornati con la CPU e la memoria più recenti. In tal modo il sistema resta sempreverde, eseguendo nuove funzionalità con la certezza che i futuri controllori lo supporteranno.

icon
Minore investimento iniziale con un pacchetto software base facile da ordinare per DCS DeltaV

Alimentato dal controller PK Flex, il sistema DeltaV Flex rende le funzionalità avanzate del DCS DeltaV più accessibili che mai. Combinando in un unico pacchetto licenze software a termine, supporto per i prodotti e garanzia hardware estesa, DeltaV Flex riduce i costi iniziali offrendo al contempo scalabilità e flessibilità per sistemi di qualsiasi dimensione.

icon
Garanzia hardware

Nell'abbonamento, è inclusa la garanzia hardware estesa per l'hardware PK Flex, che contribuisce a ridurre i costi di manutenzione del ciclo di vita del sistema.

Caratteristiche

  • Disponibile in abbonamento per una maggiore flessibilità e una riduzione delle spese in conto capitale
  • Elimina le operazioni di mappatura dei dati, che richiedono molto tempo e sono costose
  • Consente di risparmiare spazio grazie alle sei porte Ethernet integrate
  • Supporta la ridondanza 1:1 senza necessità di ulteriore spazio o modifiche della configurazione
  • L'I/O flessibile consente di utilizzare schede CHARM I/O serie M e serie S tradizionali e una scheda I/O wireless, in base alle proprie esigenze.
  • Sicurezza integrata con il marshalling elettronico DeltaV SIS
  • Connessione semplice di dispositivi di terze parti, quali HMI per pannelli e azionamenti a velocità variabile in modo nativo, senza utilizzare scheda Ethernet o I/O dedicata.
  • Accesso protetto con più livelli di protezione e crittografia per impedire accessi non autorizzati
  • Esecuzione più rapida della logica per prestazioni di sistema migliorate