Adatta il tuo sistema con controllori e hardware I/O versatili
Controllori & I/O DeltaV offrono scalabilità e flessibilità per soddisfare specifiche esigenze ed estraggono il maggior valore possibile dall'automazione. La nostra esclusiva architettura da campo flessibile offre I/O su richiesta, con l'I/O che si desidera, quando lo si desidera e dove si desidera. Ora è possibile disaccoppiare il design del processo da quello dell'infrastruttura I/O, in modo da incorporare facilmente nel sistema di automazione le modifiche successive del processo.
Tecnologie in evidenza
Scopri la tecnologia DeltaV
Video
Domande frequenti
I CHARM consentono di configurare ogni canale in modo indipendente, consentendo ai team di progettazione di adattarsi alle modifiche del tipo di segnale senza dover ricablare o riprogettare i controllori e le schede I/O. Questa flessibilità aiuta a ridurre i ritardi dei progetti causati da modifiche di progettazione tardive.
Il marshalling elettronico DeltaV consente di eliminare molti dei requisiti di cablaggio incrociato e delle morsettiere associati agli armadi di marshalling tradizionali. Assegnando i segnali nel software anziché cablarli in posizioni specifiche delle schede, gli impianti possono semplificare notevolmente la progettazione degli armadi e il cablaggio in campo.
Le schede I/O tradizionali richiedono l'assegnazione di tipi di segnale specifici a posizioni dedicate delle schede. I CHARM consentono di configurare singolarmente ogni canale, semplificando la gestione di tipi di segnale misti, adattandosi alle modifiche al progetto e riducendo la capacità di I/O inutilizzata.
Poiché le assegnazioni dei segnali vengono gestite tramite software e non tramite modifiche fisiche del cablaggio, le attività di messa in opera e installazione possono spesso essere completate più rapidamente. Ciò consente ai team di progetto di gestire le revisioni del progetto con un impatto minore sulle tempistiche di costruzione e avviamento.
Sì. Riducendo la necessità di un'infrastruttura di marshalling tradizionale, il marshalling elettronico DeltaV semplifica i layout degli armadi e riduce i requisiti di spazio complessivi sul pannello, specialmente in installazioni I/O di grandi dimensioni.
L'I/O basato su CHARM si può installare più vicino alle apparecchiature di processo, alle unità pacchettizzate e alle risorse remote. In tal modo si riducono i requisiti di cablaggio homerun, pur garantendo l'integrazione con il sistema di controllo distribuito (DCS) DeltaV.
L'architettura di I/O flessibile di DeltaV consente di aggiungere e configurare canali aggiuntivi con meno interruzioni rispetto ai tradizionali design a I/O fisso. Ciò aiuta le strutture a espandere o modificare i sistemi al variare dei requisiti operativi.