Definiamo il punto di riferimento per il marshalling elettronico. Ora lo stiamo spostando ancora più avanti.
Riduci il cablaggio, taglia i costi di installazione e semplifica l'implementazione con i CHARM distribuiti DeltaV. Le custodie compatte (fino a 12 CHARM) si possono installare più vicino ai dispositivi da campo, mentre il supporto per i controllori della serie M semplifica l'aggiunta di tecnologie di marshalling elettronico e wireless ai sistemi esistenti.
Maggiore flessibilità. Costi di installazione ridotti.
Installa i CHARM più vicino ai dispositivi da campo per ridurre il cablaggio, tagliare i costi di installazione e semplificare l'esecuzione del progetto.
Riduci il costo totale installato
Taglia i costi dei progetti riducendo al minimo il cablaggio in campo, la necessità di materiale e la complessità dell'installazione. Posizionare i CHARM più vicino ai dispositivi da campo aiuta a ridurre le ore di manodopera e ad accelerare l'esecuzione dei progetti.
Maggiore flessibilità grazie alla combinazione dei tipi di I/O
È possibile combinare facilmente i tipi di I/O all'interno della stessa architettura senza i vincoli del marshalling tradizionale. Adatta la tua struttura ai mutevoli requisiti di progetto, mantenendo un design del sistema snello.
Supporto per la messa in opera smart
Accelera le attività di avvio e messa in opera con le funzionalità di Smart Commissioning che consentono di eseguire test più tempestivi, migliorare la qualità e ridurre i rischi del progetto.
Funziona sia con DeltaV che con DeltaV SIS
Sfrutta un approccio all'I/O comune tra i sistemi di controllo di processo e di sicurezza. Questa architettura integrata semplifica la progettazione, migliora la coerenza e riduce la complessità durante l'intero ciclo di vita del progetto.
Riduci il numero di schede I/O CHARM e Smart Logic Solver
Ottimizza la progettazione del sistema supportando più segnali con meno componenti hardware. La riduzione dell'infrastruttura necessaria contribuisce a tagliare i costi, minimizzare lo spazio necessario nell'armadio e semplificare la manutenzione.
Migliora l'utilizzo grazie alle espansioni
Espandi i sistemi esistenti senza interrompere le operazioni o rinnovare l'infrastruttura. I CHARM distribuiti semplificano l'aggiunta di capacità dove necessaria, contribuendo a massimizzare il valore degli asset e degli investimenti esistenti.
esterni
Prodotti di interfaccia di rete DCS
Accessori
Domande frequenti
In molti casi, i CHARM DeltaV possono eliminare completamente gli armadi di marshalling. Ogni segnale è cablato direttamente a un modulo a canale singolo, eliminando la necessità di cablaggi incrociati e pannelli di marshalling tradizionali nei sistemi di automazione industriale.
I CHARM DeltaV sono a canale singolo e configurabili, consentono quindi di combinare diversi tipi di segnale, come ingressi e uscite analogici e digitali, all'interno della stessa custodia. Ciò offre una maggiore flessibilità rispetto ai sistemi di I/O tradizionali che richiedono la separazione per tipo di segnale.
Sì, i CHARM DeltaV consentono modifiche all'I/O in una fase avanzata del ciclo di vita del progetto, senza richiedere un nuovo cablaggio. Poiché i tipi di segnale sono assegnati a livello di canale nel software, gli utenti possono modificare o aggiungere I/O senza riprogettare gli armadi o il cablaggio sul campo.
Il principale vantaggio in termini di costi dell'utilizzo di CHARM DeltaV deriva dalla riduzione dei requisiti di cablaggio e manodopera. Ciò include meno cavi, minore necessità di armadi di grandi dimensioni, controlli del circuito più rapidi e una messa in servizio più rapida, che possono ridurre significativamente i costi complessivi di installazione.
I CHARM distribuiti aiutano a ridurre i costi di installazione semplificando i requisiti di cablaggio, minimizzando lo sforzo di progettazione, riducendo il numero di componenti necessari e consentendo l'installazione sul campo più vicino alle apparecchiature di processo. Gli esempi di Emerson mostrano risparmi significativi sia in termini di costi di manodopera che complessivi di progetto rispetto alle architetture I/O tradizionali.
I CHARM distribuiti DeltaV migliorano la flessibilità dei progetti consentendo l'installazione degli I/O più vicino ai dispositivi da campo, supportando al contempo tipi di I/O misti e un'espansione semplificata. Questo approccio al marshalling elettronico aiuta a ridurre il lavoro di progettazione, si adatta più facilmente alle modifiche al progetto e consente ai team di adattare i progetti di sistema man mano che i requisiti si evolvono durante il ciclo di vita dei progetti.