La messa in opera dei dispositivi non è mai stata così semplice e veloce
Lo Smart Commissioning impaatta positivamente l'esecuzione dei progetti, aiutando a rispettare le scadenze rigide e in continua evoluzione dei progetti di automazione. Le nuove funzionalità del sistema di controllo distribuito (DCS) DeltaV™ e del software di gestione delle risorse AMS Device Manager migliorano configurazione, collaudo e documentazione dei dispositivi associati.

Avvia un processo di messa in opera con un clic
La messa in opera è un percorso critico. La messa in opera smart consente di gestire l'intero flusso di lavoro per la messa in opera di dispositivi HART. I/O Studio consente la creazione di modelli di dispositivi standardizzati, per un'esecuzione coerente delle attività di configurazione e messa in opera su dispositivi simili. Applica semplicemente il modello e avvia un processo di messa in opera con un clic: è davvero così facile e veloce.
Abbrevia le tempistiche dei progetti
La messa in servizio smart riduce drasticamente il tempo e il lavoro necessari, offrendo una progressione efficiente dalle installazioni dei dispositivi all'avviamento del processo. Gettando buone basi fin dall'inizio del processo, prima dell'associazione dei dispositivi in campo, il metodo utilizza l'automazione e i dati dei dispositivi da campo per semplificare le attività fino al test del circuito e oltre.
Metti in opera i dispositivi in pochi secondi, non in ore.
Configurazione basata su tag
Configura una sola volta e alloca in un secondo momento
Connettiti ovunque
Assegna l'I/O indipendentemente dal design del controllo
I/O automatico e identificazione dei dispositivi
Elimina il lavoro manuale
Associazione automatica
Adatta le modifiche all'ultimo minuto senza influire sulla pianificazione
Configurazione automatica dei dispositivi
Risparmia tempo con il trasferimento in blocco
Test automatico del circuito
Semplifica i test con meno risorse
Ottimizzare gli strumenti dei progetti
Domande frequenti
La messa in opera smart o Smart Commissioning è un flusso di lavoro che utilizza più strumenti software DeltaV che aiutano ad accelerare le tempistiche dei progetti, semplificando le attività di messa in opera e riducendo la quantità di lavoro manuale necessario durante la configurazione, il collaudo e la convalida dei dispositivi. Ciò consente ai team di progredire in modo più efficiente dall'installazione all'avviamento.
La messa in opera smart o Smart Commissioning utilizza strumenti software quali IO Studio, DeltaV Device Commissioner e AMS per semplificare le attività di messa in opera, aiutando i team a ridurre le attività ripetitive, migliorare la coerenza e aumentare la produttività durante l'esecuzione dei progetti.
IO Studio consente all'utente di impostare modelli di dispositivi che si possono utilizzare per standardizzare i processi di configurazione e messa in opera dei dispositivi, semplificando la gestione di più dispositivi e riducendo al contempo le possibilità di errori manuali.
La messa in opera smart aiuta le organizzazioni a gestire un gran numero di dispositivi in modo più efficiente e riduce le attività di messa in opera manuale in loco, migliorando al contempo la coerenza dei rapporti.
Automatizzando parti del processo di messa in opera e riducendo gli interventi manuali, Smart Commissioning aiuta a migliorare l'accuratezza della configurazione, ridurre gli errori e supportare un'esecuzione più prevedibile dei progetti, oltre a fornire un report chiaro per l'individuazione dei problemi.
L'I/O dei CHARM combinato con il flusso di lavoro Smart Commissioning aiuta i team ad adattarsi alle modifiche al progetto in modo più efficiente, grazie alla flessibilità garantira da DeltaV CHARM e agli strumenti forniti da IO Studio e DeltaV Device Commissioner che semplificano le attività di configurazione e messa in opera, consentendo l'integrazione degli aggiornamenti senza interruzioni della pianificazione del progetto.