Scatole di giunzione intelligenti DeltaV™ CTO SIS
Le scatole di giunzione intelligenti DeltaV CTO SIS sono una soluzione preconfigurata e completamente certificata (CE, IECEx, ATEX, Classe 1 Divisione 2, NEPSI, CCC) pronta all'uso per un'esecuzione del progetto più rapida e costi di installazione ridotti. Le scatole di giunzione intelligenti DeltaV CTO SIS sono prodotti testati in fabbrica con sistema I/O CHARM SIS DeltaV e pronti per l'installazione sul campo. Il marshalling elettronico DeltaV SIS elimina molte attività di progettazione I/O tradizionali e fa in modo che il cablaggio in campo abbia luogo molto prima della finalizzazione delle strategie di controllo. Le scatole di giunzione intelligenti DeltaV SIS sono progettate per aree ordinarie, aree pericolose e ambienti difficili, da temperature estreme a gas corrosivi.
Caratteristiche
- Offre marshalling elettronico abilitato dalla tecnologia CHARMs
- Riduce l'ingombro di sistema
- Elimina i cavi I/O home run
- Confezione interamente documentata
- Ingegneria design armadio significativamente ridotta