DeltaV Flex

Riduci l'investimento iniziale e la complessità con il sistema DeltaV in abbonamento

DeltaV Flex introduce un modo flessibile ed economico per implementare un sistema DeltaV completo. Combinando licenze software a termine, assistenza sui prodotti e garanzia hardware estesa per i componenti di controllo e I/O DeltaV, DeltaV Flex riduce significativamente l'investimento di capitale iniziale.

Questo modello di abbonamento consente di scalare capacità e funzionalità al proprio ritmo, allineando l'espansione del sistema alle esigenze operative. Con DeltaV Flex, paghi solo per ciò di cui hai bisogno, quando serve, eliminando grandi costi iniziali e consentendo un'implementazione del progetto più flessibile ed efficiente.

Tutta la potenza del DCS DeltaV, il nuovo modo flessibile di fare le cose

icon
Soluzione integrata che sfrutta DeltaV PK Flex Controller e DeltaV IQ Controller

La funzionalità DeltaV inizia con un pacchetto software di facile ordinazione disponibile in cinque taglie (50, 100, 250, 500, 1500 DST Flex). Il sistema può espandere fino a 30.000 DST Flex, offrendo una soluzione scalabile basata sul regolatore PK Flex.

icon
Costi iniziali più bassi per tutte le applicazioni

Combinando licenze software e supporto in un pacchetto basato su abbonamento, DeltaV Flex riduce l'investimento iniziale necessario per avviare un sistema DCS. Questo lo rende un'opzione particolarmente interessante per i produttori di parti originali (OEM) che desiderano fornire un piccolo sistema DeltaV per uno skid di processo o un ambiente di laboratorio, mantenendo bassi i costi di capitale.

icon
Aggiungi funzionalità al tuo ritmo

Con DeltaV Flex, potete iniziare con una semplice applicazione ed espandervi man mano che le tue esigenze crescono. Aumentate capacità e funzionalità aggiungendo licenze a termine o hardware DeltaV per soddisfare i requisiti tecnici del tuo progetto. È possibile aggiungere ulteriori funzionalità in qualsiasi momento, offrendo la massima flessibilità per scalare quando necessario.

icon
Accedi alle ultime innovazioni DeltaV

In questo modo si rimane aggiornati con le ultime innovazioni, garantendo al contempo un'esperienza coerente e la facilità d'uso in tutti i sistemi DeltaV.

video-media
DeltaV Flex System: Full DeltaV DCS Power, New Flex Way

Domande frequenti

DeltaV Flex offre le stesse potenti funzionalità di DeltaV DCS utilizzando un diverso modello di concessione delle licenze. Invece delle tradizionali licenze perpetue, DeltaV Flex utilizza un modello a termine che comprende il software DeltaV, l'assistenza ai prodotti e l'estensione della garanzia sull'hardware per il controllo e l'I/O DeltaV. In tal modo è più facile scalare il sistema mantenendo l'accesso alla piattaforma DeltaV, all'ambiente di progettazione e all'ecosistema software già consolidati.

DeltaV Flex è progettato per l'utilizzo in implementazioni da piccole fino a 30.000 DST Flex a livello di sistema. Gli utenti possono aggiungere DST Flex, controllori, licenze per dispositivo e funzionalità DeltaV aggiuntive nel tempo, per espandere il sistema con il crescere dei requisiti operativi.

Se un abbonamento a DeltaV Flex scade, il sistema continua a funzionare utilizzando l'ultima configurazione valida. Controllori e comunicazioni runtime continuano a funzionare, ma le modifiche alla configurazione o gli aggiornamenti del sistema richiedono un rinnovo.

Sì, un sistema DeltaV Flex supporta più controllori PK Flex. Ogni controllore PK Flex può supportare fino a 1.500 Flex DST, mentre l'intero sistema DeltaV Flex può essere scalato per supportare applicazioni più estese utilizzando controllori aggiuntivi e licenze Flex DST a livello di sistema.

Sì. I pacchetti base di DeltaV Flex comprendono 32 licenze per dispositivo ed è possibile aggiungere altre licenze in base alle proprie esigenze. Ogni dispositivo fisico connesso consuma una licenza per dispositivo all'interno del sistema DeltaV Flex.