Controllo definito dal software: dove l'intelligence promuove l'automazione
Emerson sta adottando le architetture definite dal software per liberare tutto il potenziale di un'automazione più intelligente, veloce e adattiva. Con l'eliminazione dei vincoli hardware dei sistemi di automazione tradizionali, il controllo definito dal software semplifica l'esecuzione del progetto, riduce i costi e migliora l'efficienza operativa. La combinazione di software di controllo DeltaV comprovati e piattaforme di calcolo basate su server produce una soluzione esclusiva in grado di offrire maggiore flessibilità, scalabilità senza problemi, maggiore resilienza e operazioni estendibili.
Flessibilità
Scalabilità semplificata per soddisfare ogni esigenza futura.
Estensibilità
Aggiungi o aggiorna i componenti senza interrompere le attività.
Resilienza
Tempi di funzionamento prolungati con una maggiore tolleranza ai guasti.
Scopri i vantaggi dell'architettura di automazione più flessibile che DeltaV abbia mai prodotto
Ti presentiamoDeltaV IQ Controller:la nuova evoluzione nella tecnologia di controllo di processo. Progettato per potenziare i controllori industriali altamente ingegnerizzati costruiti su misura, IQ Controller offre maggiore flessibilità, scalabilità ed efficienza ai moderni sistemi di controllo.
Grazie all'implementazione di carichi di lavoro di controllo in un ambiente basato su server, IQ Controller semplifica progettazione, manutenzione e aggiornamenti, riducendo significativamente l'ingombro e aumentando la scalabilità.
Grazie a una maggiore capacità di controllo rispetto a un controllore DeltaV tradizionale, una singola coppia di server è in grado di gestire i requisiti di controllo della maggior parte delle strutture su larga scala, trasformando l'automazione industriale come non si era mai visto prima.
Controllo più intelligente, scalabile e potente
DeltaV IQ Controller è basato su tecnologie all'avanguardia per offrire prestazioni di controllo ineguagliabili per applicazioni di ogni tipo e dimensione. Astraendo il comprovato software di controllo DeltaV dalla piattaforma hardware dei controllori tradizionali, IQ Controller stabilisce un sistema flessibile che riduce al minimo i requisiti e l'ingombro hardware consentendo agli utenti di caricare più controllori su un singolo host.
Esegui più istanze di IQ Controller su una singola coppia di host. Questa piattaforma semplificata riduce al minimo i consumi di energia, il cablaggio elettrico e i requisiti dell'armadio.
Aumenta o riduci il numero di istanze del controllore utilizzate in base alla domanda. Grazie alle licenze flessibili, paghi solo per i controllori di cui hai bisogno, quando serve.
DeltaV IQ Controller riduce al minimo le spese iniziali, con meno cavi, armadi e controllori. La scalabilità semplificata consente di ridurre i costi delle varianti in fase avanzata, mentre le licenze per gli abbonamenti contribuiscono a ridurre l'investimento.
DeltaV IQ Controller supporta la ridondanza 1:1 su host indipendenti separati, per offrire una maggiore disponibilità.
Come funziona

Come funziona: DeltaV™ IQ Controller
Presentazione di DeltaV IQ Controller: la nuova evoluzione nella tecnologia di controllo dei processi. Progettato per potenziare i controllori industriali altamente ingegnerizzati e integrati, IQ Controller offre maggiore flessibilità, scalabilità ed efficienza ai moderni sistemi di controllo.
Guidare il passaggio all'automazione software-defined
Scoprite l'impatto in termini di trasformazione che Emerson sta avendo con il controllo definito dal software DeltaV, aiutando le organizzazioni ad adattarsi più rapidamente, a scalare in modo più efficiente e a prepararsi per il futuro.
Reinventare il controllo di processo per un futuro guidato dall'IA
Man mano che l'intelligenza artificiale, l'apprendimento automatico e le strategie di controllo avanzato diventano essenziali per le operazioni moderne, i controllori definiti dal software offrono ai produttori la potenza, la flessibilità e la scalabilità necessarie per implementare l'automazione intelligente in tutte le loro operazioni.
Domande frequenti
DeltaV IQ Controller separa il software di controllo dall'hardware del controller dedicato e lo esegue su un'infrastruttura di elaborazione virtualizzata. Questo approccio definito dal software preserva le prestazioni richieste per l'automazione industriale, offrendo al contempo alle organizzazioni una maggiore flessibilità per implementare, gestire e scalare le strategie di controllo, supportando al contempo le iniziative di modernizzazione e l'evoluzione dei requisiti degli impianti.
DeltaV IQ Controller esegue più istanze di controllo in un ambiente definito dal software, consentendo agli impianti di ridurre la quantità di hardware di controllore dedicato richiesto. Consolidando le funzioni di controllo su un'infrastruttura basata su server, le organizzazioni possono semplificare l'architettura del sistema, ridurre l'ingombro fisico (ad esempio, i cabinet dei controllori) e ridurre i requisiti di manutenzione del ciclo di vita.
DeltaV IQ Controller aiuta le strutture a modernizzare la propria infrastruttura di automazione supportando ambienti di controllo virtualizzati, riducendo le dipendenze dall'hardware e semplificando le espansioni future. Le organizzazioni possono migliorare l'utilizzo delle risorse, semplificare la gestione del sistema e creare un'architettura DCS più agile.
DeltaV IQ Controller consente a più istanze di controllore di operare su un'infrastruttura server condivisa, semplificando l'espansione della capacità di controllo al variare delle esigenze operative. Ciò consente alle strutture di scalare i sistemi di controllo senza aggiunte hardware significative, supportando la crescita a lungo termine e le strategie di trasformazione digitale.
DeltaV IQ Controller supporta la ridondanza 1:1 su host separati, indipendenti e autonomi per aumentare la disponibilità del sistema. Distribuendo le istanze del controllore su un'infrastruttura server ridondante, che non deve essere collocata nella stessa posizione, le strutture possono migliorare la tolleranza ai guasti e mantenere operazioni di controllo affidabili.
DeltaV IQ Controller contribuisce a ridurre i costi di implementazione e avvio riducendo al minimo i requisiti di hardware dedicato e utilizzando licenze flessibili a termine per allineare la capacità del controllore alla domanda operativa. Questo approccio semplifica la distribuzione, supporta la scalabilità e consente di evitare inutili investimenti iniziali in hardware.
DeltaV IQ Controller si integra nell'architettura DeltaV esistente e utilizza gli stessi strumenti di progettazione e operativi dei controllori DeltaV tradizionali. Le organizzazioni possono implementare l'IQ Controller insieme ai controllori fisici esistenti, consentendo una strategia di adozione graduale senza richiedere una riprogettazione completa del sistema.