DeltaV™ Versione 16

La nuova evoluzione nei sistemi di controllo di processo e nell'automazione

Fallback image

Basato su una tecnologia collaudata, progettato per soddisfare le esigenze delle operazioni moderne

Il sistema di comando distribuito (DCS) DeltaV versione 16.LTS si basa su decenni di innovazione comprovata sul campo per offrire la versione più robusta e affidabile di sempre. Progettato per soddisfare le esigenze delle operazioni moderne, DeltaV combina un'architettura resiliente con la flessibilità necessaria per evolversi man mano che le tue esigenze crescono e cambiano. Grazie alle basi affidabili e al design a prova di futuro, DeltaV garantisce prestazioni a lungo termine, riduce i rischi e assicura che il sistema di automazione continuerà a funzionare, oggi e per gli anni a venire.

Transform Automation with Software Defined Control
DeltaV Versione 16.LTS

Sblocca valore con un'architettura modulare e flessibile

Presentazione di DeltaV IQ Controller: la nuova evoluzione nella tecnologia di controllo dei processi. Progettato per potenziare i controllori industriali altamente ingegnerizzati e integrati, IQ Controller offre maggiore flessibilità, scalabilità ed efficienza ai moderni sistemi di controllo.


DeltaV Flex introduce un modo flessibile ed economico per implementare un sistema DeltaV completo. Combinando licenze software a termine, assistenza sui prodotti e garanzia hardware estesa per i componenti di controllo e I/O DeltaV, DeltaV Flex riduce significativamente l'investimento di capitale iniziale.

DeltaV Versione 16.LTS

Abilita le operazioni con dati senza interruzioni e connettività I/O

https://www.emerson.com/is/image/emerson/integrate-intelligence-from-next-generation-field-networks-5

Integra l'intelligenza dalle reti di campo di nuova generazione

La versione 16.LTS di DeltaV offre una connettività più ampia, un'integrazione più semplice e una maggiore resilienza del sistema. Alla base di questi miglioramenti c'è il controllore DeltaV PK, dotato di porte Ethernet integrate e supporto nativo per i principali protocolli industriali come PROFINET ed EtherNet/IP, eliminando la necessità di interfase scheda aggiuntive.


Con il supporto PROFINET ed Ethernet-APL sul sistema DeltaV, gli utenti beneficiano di una configurazione del dispositivo semplificata tramite file GSDML e di una perfetta integrazione con le apparecchiature da campo di nuova generazione.


ULTERIORI INFORMAZIONI

Potenzia le prestazioni operative aziendali mediante una collaborazione IT/OT sicura

DeltaV Edge Environment rende i dati DeltaV facilmente accessibili in tutta l'azienda con una connessione semplificata e di sola lettura che preserva il contesto completo per un'analisi immediata.


Con l'accesso Open REST API e OPC UA, oltre a un Application Marketplace con app come DeltaV Edge Explorer e DeltaV Live Enterprise View, i team possono trasformare rapidamente i dati in informazioni affidabili senza modificare il sistema di controllo.


ULTERIORI INFORMAZIONI

Migliora le prestazioni grazie ad applicazioni incentrate su insight e a un'esperienza operatore ottimizzata

DeltaV DCS trasforma i dati in informazioni di utilità pratica e offre un'esperienza intuitiva sia per gli operatori che per i tecnici. Con una visione coesa delle operazioni, un controllo flessibile e una perfetta integrazione aziendale, DeltaV consente ai team di prendere decisioni più intelligenti e operare in modo più efficiente. 

DeltaV Live Enterprise View

Una visione ampliata e coesa delle operazioni

DeltaV Live Enterprise View  consente un accesso sicuro e in sola lettura ai visualizzatori di processo all'esterno della sala quadri controllo grazie a DeltaV Edge Environment.

Sicurezza fin dalla progettazione

La versione 16.LTS di DeltaV è certificata ISASecure SSA Level 1, a dimostrazione dell'adesione di Emerson agli standard IEC 62443. Sia il DCS che il SIS DeltaV sono rinforzati contro le minacce informatiche emergenti, con team di sviluppo formati sulle pratiche di codifica sicure per garantire protezione e resilienza a lungo termine.

Gestione integrata delle patch (IPM)

Offre patch semplici, convenienti e sicure dal punto di vista della sicurezza informatica pronte all'uso; IPM si integra perfettamente con il sistema DeltaV alla versione 16.LTS.

Media

Domande frequenti

DeltaV v16 utilizza un'architettura modulare definita dal software che consente ai sistemi di scalare facilmente da piccole implementazioni a operazioni a livello enterprise. Questa flessibilità consente agli utenti di espandere la capacità di controllo, aggiungere nuove funzionalità e adattarsi alle mutevoli esigenze di produzione senza una riprogettazione sostanziale del sistema.

DeltaV v16 è dotato di tecnologie di controllo definite dal software come DeltaV IQ Controller, che esegue le funzioni di controllo in un ambiente basato su server anziché su hardware tradizionale. Questo approccio semplifica la progettazione del sistema, riduce le esigenze di infrastruttura fisica e consente un'implementazione più rapida e un'espansione semplificata del sistema.

Opzioni di implementazione flessibili, tra cui il design modulare del sistema e i modelli basati su abbonamento, aiutano a tagliare i costi in conto capitale iniziali. Queste opzioni consentono alle organizzazioni di scalare il sistema di automazione nel tempo in base alle esigenze operative, senza eccessivi investimenti anticipati.

Basato su un'architettura collaudata con supporto a lungo termine, DeltaV v16 è progettato per garantire prestazioni costanti nel tempo. Il design resiliente contribuisce a ridurre i rischi, supportare la stabilità del sistema e garantire operazioni affidabili per tutto il ciclo di vita del sistema.