DeltaV™ Ethernet-APL (Advanced Physical Layer)

Trasformazione delle operazioni con comunicazioni ad alta velocità e a sicurezza intrinseca per un accesso ai dati senza problemi

Easily Maintain Your Equipment and Processes
Vantaggi

Accelerare il valore con Ethernet-APL: soluzioni innovative per reti moderne

Questa nuova tecnologia sfrutta l'elevata banda larga di Ethernet per l'implementazione in aree pericolose, fornendo al contempo una maggiore potenza ai dispositivi da campo. La soluzione olistica Ethernet-APL di Emerson semplifica l'adozione e l'implementazione sicura di Ethernet-APL sia per le installazioni esistenti che per quelle nuove, consentendo agli utenti di trarre pieno vantaggio da questa tecnologia innovativa.


DeltaV Ethernet-APL oggi supporta PROFINET, semplificando la sostituzione dei dispositivi di fornitori diversi e migliorando la flessibilità e l'efficienza operative.


Con alta disponibilità e accesso rapido a maggiori quantità di dati provenienti dalla strumentazione intelligente, DeltaV Ethernet-APL si impone come uno strumento potente per la riduzione della complessità nelle operazioni quotidiane.


AMS Device Manager supporta la connettività con dispositivi HART-IP e Fieldbus; AMS Device Manager v15.LTS supporterà PROFINET utilizzando un server di comunicazione Field Device Interface (FDI).

Emerson DeltaV Distributed Control System (DCS) Version 15 Feature Pack 3

Miglioramento dell'automazione industriale con PROFINET nel controllore DeltaV PK

PROFINET è un protocollo di comunicazione Ethernet industriale progettato per lo scambio di dati fra controllori e apparecchiature in reti di automazione industriale. Consente uno scambio di dati senza problemi e affidabile tra i partecipanti alla rete. Il controllore DeltaV PK di Emerson utilizza PROFINET per supportare dati ciclici in tempo reale dalle apparecchiature e profili di automazione di processo (PA) al fine di semplificare la configurazione e la messa in opera delle apparecchiature PROFINET, ottimizzando le applicazioni di controllo dei processi. Attraverso le applicazioni DeltaV native, il controllore PK consente livelli migliori di risoluzione dei problemi, diagnostica dell'apparecchiatura, allarme e storicizzazione del controllo di processo. La riconfigurazione "in tempo reale" delle apparecchiature viene ottenuta tramite download parziali che è più robusta della riconfigurazione  dinamica.

L'architettura della soluzione Ethernet-APL di oggi

Il controllore DeltaV PK offre nuove funzionalità, migliorando la sua connettività alle apparecchiature Ethernet-APL e agli interruttori APL. La recente adozione della tecnologia APL nel controllo di processo posiziona DeltaV come la piattaforma ideale per l'utilizzo di questa tecnologia emergente.

Fallback image

Articoli in evidenza

Domande frequenti

Ethernet-APL risolve una limitazione di lunga data nell'automazione di processo fornendo sia dati ad alta velocità che alimentazione sulla stessa infrastruttura a due fili, anche in ambienti pericolosi. A differenza dei sistemi fieldbus o HART tradizionali, che sono molto più lenti e talvolta limitano l'accesso alla diagnostica dettagliata del dispositivo, Ethernet-APL consente la comunicazione Ethernet completa direttamente a livello di campo. Ciò significa che gli operatori possono accedere a dati più ricchi, in modo più rapido e più dettagliato dagli strumenti senza affidarsi a sistemi intermedi o compromessi in termini di prestazioni.

Non è necessario sostituire tutto in una volta. La maggior parte degli impianti adotta Ethernet-APL gradualmente, integrandolo insieme ai dispositivi fieldbus o HART esistenti. I nuovi strumenti abilitati APL vengono in genere implementati dove è necessaria una maggiore visibilità dei dati o delle prestazioni, mentre i dispositivi legacy rimangono al loro posto. Ciò rende Ethernet-APL pratico per le strategie di migrazione nel mondo reale, invece di richiedere una revisione dell'intero sistema.

Sebbene sia basata su tecnologia Ethernet standard, Ethernet-APL è progettata specificamente per ambienti di processo pericolosi. Funziona su un cablaggio a due fili simile al fieldbus, fornendo ai dispositivi sia alimentazione che comunicazione, ed è a sicurezza intrinseca per le aree pericolose. Queste funzionalità consentono di estendere la tecnologia Ethernet fino agli strumenti da campo, cosa che la tecnologia Ethernet convenzionale non può fare senza un'infrastruttura aggiuntiva.

L'impatto più immediato è la quantità e la velocità di dati disponibili dai dispositivi da campo. Ethernet-APL consente l'accesso continuo a dati diagnostici, di stato e di processo che in precedenza erano limitati o lenti da recuperare. Questa migliore visibilità può potenzialmente aiutare gli operatori a risolvere i problemi più rapidamente, prendere decisioni di manutenzione migliori e promuovere l'evoluzione dei sistemi verso operazioni più predittive e basate sui dati.

La soluzione è già disponibile e offre una diagnostica più rapida, ma è importante notare che esiste il rischio di un singolo punto di guasto nell'I/O di uno switch Ethernet-APL, che non sarebbe idoneo per applicazioni critiche.