Pepperl+Fuchs

Membro della Platinum DeltaV™ Alliance

Industrial-control-room-with-machinery-setup

Soluzioni dedicate Pepperl+Fuchs ed Emerson

Pepperl+Fuchs è leader indiscusso del mercato nei componenti di protezione da esplosioni a sicurezza intrinseca e nella protezione delle applicazioni in aree pericolose. I nostri prodotti Foundation fieldbus®, le soluzioni di interfaccia e le soluzioni HMI sono preferenziali per i progetti di automazione del processo in tutto il mondo. Offriamo un'ampia gamma di soluzioni personalizzate per DeltaV, Ovation e DeltaV SIS di Emerson. Fai clic qui per scoprire come Pepperl+Fuchs può aiutarti a risparmiare tempo e denaro con soluzioni di prodotti esclusivi.

Green-industrial-modules-in-row-display

La trasformazione digitale raggiunge il campo degli impianti di processo

Il Field Switch Ethernet-APL Rail di FieldConnex® è il primo switch nel campo dell'automazione dei processi a combinare una tecnologia di comunicazione comune con Ethernet-APL. Il field swith su binario trasmette simultaneamente alimentazione e dati su un cavo Ethernet-APL che si può installare in aree pericolose dell'impianto di processo. Il field switch su binario Ethernet-APL è perfettamente adatto per layout di impianti compatti.

Engineer-inspecting-industrial-machinery-setup

Soluzioni di mobilità per applicazioni industriali

Il Field Switch Ethernet-APL Rail di FieldConnex® è il primo switch nel campo dell'automazione dei processi a combinare una tecnologia di comunicazione comune con Ethernet-APL. Il field swith su binario trasmette simultaneamente alimentazione e dati su un cavo Ethernet-APL che si può installare in aree pericolose dell'impianto di processo. Il field switch su binario Ethernet-APL è perfettamente adatto per layout di impianti compatti.

Industrial-monitors-and-control-systems-display

Monitor industriali e soluzioni thin client

I thin client di monitoraggio remoto VisuNet soddisfano le rigorose esigenze degli ambienti industriali e di processo. Ogni unità è precaricata con i servizi EMERSON DRDC e NTP e offre le prestazioni richieste per il controllo di processo in tempo reale per l'architettura di virtualizzazione DeltaV. Da un monitor remoto di rete a una postazione di lavoro operatore personalizzata completamente racchiusa, ogni unità è progettata per soddisfare le rigorose esigenze del controllo di processo in tempo reale e offre unità certificate a livello globale per Zona 1 e 2 e Divisione 1 e 2. 

Pepperl-Fuchs-industrial-device-with-display

Soluzioni aggiuntive per aree pericolose

Pepperl+Fuchs offre prodotti di queste categorie: infrastruttura Fieldbus, multiplexer HART, isolatori, barriere, hub/forniture di alimentazione, IO remoto, condizionamento del segnale e custodie/scatole di giunzione compresi i sistemi di spurgo e pressurizzazione. Pepperl+Fuchs comprende la necessità di prodotti affidabili in aree pericolose. I nostri prodotti soddisfano i requisiti più esigenti per le odierne applicazioni di controllo di processo. I prodotti del programma Alliance di P+F sono stati completamente testati e approvati da Emerson.

Collegamenti