AMS Wireless Vibration Monitor

Il monitoraggio wireless basato sull'intelligenza artificiale e pronto per il cloud raccoglie dati completi sulle vibrazioni da più asset rotanti in più posizioni su una rete wireless autoorganizzante, fornendo informazioni in tempo reale per la manutenzione predittiva e una maggiore affidabilità dei macchinari.
ams-dbn-ams-wireless-vibration-monitor
AMS Wireless Vibration Monitor

Sensore wireless basato sull'intelligenza artificiale per il rilevamento di stato e affidabilità dei macchinari

Molti impianti faticano ad espandere il monitoraggio delle condizioni a causa di scarsità del personale e apparecchiature difficili da raggiungere. AMS Wireless Vibration Monitor risolve questo problema estendendo la copertura a più asset, comprese le macchine in aree pericolose e utilizzate per il bilanciamento dell'impianto, fornendo al contempo dati diagnostici continui e di alta qualità. Acquisisce vibrazioni triassiali, temperatura, velocità e misure di PeakVue™ per fornire una profondità di analisi paragonabile a quella dei sistemi avanzati online e portatili.

 

Questo sensore compatto e facile da implementare utilizza un'analisi prescrittiva integrata per individuare le modalità di guasto di motori, pompe, ventole, riduttori, compressori, nastri trasportatori e altre apparecchiature rotative. Garantisce una copertura più ampia, un rilevamento precoce e tempi di fermo ridotti con il minimo lavoro manuale.

 

Passaggio da CapEx a OpEx

AMS Wireless Vibration Monitor supporta un modello di implementazione compatibile con OpEx. Utilizzando una rete WirelessHART abilitata per l'intelligenza artificiale, gli impianti possono scalare il monitoraggio in modo incrementale e pagare solo per le informazioni approfondite che consumano, tagliando i costi iniziali e accelerando l'adozione della manutenzione predittiva, migliorando al contempo le prestazioni degli asset.

Collegamenti rapidi e documenti

ams-dbn-white-paper-image-insert.png
Libro bianco

La scelta giusta per il monitoraggio wireless delle vibrazioni

Il mercato del rilevamento delle vibrazioni wireless è affollato di sensori simili e start-up di breve durata, ma le differenze in termini di qualità dei dati, analisi e prestazioni a lungo termine sono tutt'altro che sottili. AMS Wireless Vibration Monitor di Emerson si distingue per le forme d'onda ad alta risoluzione, le misure multiasse, le informazioni approfondite di PeakVue™ Plus basate sull'intelligenza artificiale e la connettività WirelessHART sicura, scelta dai principali produttori di tutto il mondo. Mentre i concorrenti fanno solo rumore, Emerson offre una tecnologia collaudata e scalabile che garantisce affidabilità, supportata da una presenza globale, da competenze settoriali e da un ecosistema software consolidato. AMS Wireless Vibration Monitor offre la profondità di analisi necessaria per rilevare più precocemente i problemi, ridurre i controlli manuali e rafforzare l'affidabilità degli asset in tutto l'impianto.

 

Libro bianco: La scelta giusta in un campo di gioco affollato

 

Scopri come ridurre il rumore di fondo del mercato e scegliere una soluzione wireless per le vibrazioni costruita per garantire prestazioni a lungo termine.

https://www.emerson.com/is/image/emerson/viewing-your-vibration-data-5
Software di interfaccia

Visualizzazione dei dati di vibrazione e monitoraggio degli asset

AMS Wireless Vibration Monitor utilizza AMS Machine Works come principale applicazione software di interfaccia per l'analisi dettagliata dei dati, la creazione di rapporti e la visualizzazione. Accedi a tutti i dati relativi alla vibrazione, compresi i livelli complessivi, le bande di energia, gli spettri ad alta risoluzione e le forme d'onda, nonché la tecnologia PeakVue e PeakVue Plus.  In AMS Machine Works, i dati acquisiti da AMS Wireless Vibration Monitor possono essere aggregati con quelli di altre soluzioni come AMS 9420 Wireless Vibration Transmitter, AMS Asset Monitor e AMS 6500 ATG per ottenere una visione olistica dello stato di salute di tutti gli asset rotanti monitorati.

Gestione delle risorse cloud

Elimina i costi nascosti, alleggerisci il carico di lavoro dei tuoi talenti IT, scala senza sforzo e libera i dati sullo stato di salute delle risorse a livello aziendale.

Monitoraggio delle condizioni dell'asset as-a-Service. AMS Machine Works Connect è il bundle di Emerson per il monitoraggio delle condizioni attento ai costi, che unisce sensori di vibrazione, analisi Edge, software per lo stato dei macchinari e servizi di implementazione globale. AMS Machine Works Connect offre agli utenti lo stesso potente software di analisi delle condizioni delle macchine sul cloud con un investimento minimo rispetto al costo e alle complessità di approvvigionamento, manutenzione e sicurezza informatica dell'infrastruttura.  Questa soluzione in host di Emerson per la gestione delle risorse e il monitoraggio dei macchinari industriali rotativi offre hardware (sensore, gateway, router, scheda SIM, custodia), software, servizi cloud, servizi di installazione e configurazione. 

Monitoraggio delle condizioni as-a-Service

AFFIDABILITÀ SENZA PRECEDENTI

Monitoraggio degli asset basato su cloud e potenziato dall'intelligenza artificiale, guidato da esperti e costruito su larga scala.

AMS Machine Works Connect è il bundle di Emerson per il monitoraggio delle condizioni attento ai costi, che unisce sensori di vibrazione, analisi Edge, software per lo stato dei macchinari e servizi di implementazione globale. AMS Machine Works Connect offre agli utenti lo stesso potente software di analisi delle condizioni delle macchine sul cloud con un investimento minimo rispetto al costo e alle complessità di approvvigionamento, manutenzione e sicurezza informatica dell'infrastruttura.

 

Questa soluzione in host di Emerson per la gestione delle risorse e il monitoraggio dei macchinari industriali rotativi offre hardware (sensore, gateway, router, scheda SIM, custodia), software, servizi cloud, servizi di installazione e configurazione.

Sposta il budget per il monitoraggio delle risorse da CapEx a OpEx

Passa dal monitoraggio degli asset ad alta intensità di capitale a un modello OpEx flessibile. Con la tecnologia wireless ed edge pronta per il cloud e basata sull'intelligenza artificiale, le organizzazioni possono implementare in modo incrementale, scalare secondo necessità e pagare solo per le informazioni consumate, trasformando i costi CapEx in OpEx gestibili. Un approccio collaudato che accelera l'adozione, riduce le barriere all'ingresso e ottimizza le prestazioni a lungo termine degli asset con un costo iniziale minimo.

Analisi delle vibrazioni on-demand certificata di categoria IV

Offriamo un monitoraggio 24 ore su 24, 7 giorni su 7 mediante dashboard cloud, con approfondimenti in tempo reale e senza ritardi o rapporti mensili. Un analista certificato di categoria IV garantisce una configurazione accurata con soglie e valori di riferimento. Il supporto include revisioni settimanali degli allarmi, regolazione rapida e rapporti diagnostici entro 24-72 ore. Le revisioni annuali forniscono metriche del ROI, approfondimenti sul sistema e consigli per ottenere operazioni più affidabili. 

Competenza globale senza pari ed esecuzione locale

Nessun fornitore eguaglia dimensioni, competenze e presenza di Emerson. La nostra rete globale di analisti e ingegneri certificati di Categoria IV può contare su decenni di esperienza nella diagnosi dei guasti dei macchinari in ogni settore. Non ci limitiamo a installare e andare via: collaboriamo a lungo termine, ottimizzando le soglie, convalidando gli allarmi e fornendo una diagnostica chiara che garantisce operazioni affidabili e funzionanti al massimo delle prestazioni.

Informazioni sui macchinari in tempo reale, zero oneri per l'IT

Elimina i costi nascosti, alleggerisci il carico di lavoro dell'IT e scala senza sforzo, ottenendo al contempo i dati sullo stato degli asset a livello aziendale. Con Emerson che ospita software e infrastruttura, il tuo team rimane concentrato sulla produzione, non sull'applicazione di patch o sulla manutenzione dei server. I dati crittografati vengono trasmessi al cloud, dove le analisi basate sull'intelligenza artificiale rilevano i guasti e inviano avvisi di utilità pratica in pochi minuti, tenendo i team informati sempre e ovunque.

Presentazioni e webinar per i clienti

Industry Expertise for Improving Reliability in Complex Refining Operations
Webinar per i clienti

Niente cavi: il percorso verso l'affidabilità di Shell

Guarda questo webinar on-demand e ascolta direttamente come alla raffineria Shell di Scotford si racconta del monitoraggio delle vibrazioni wireless che ha migliorato la visibilità dei guasti degli asset, fornendo avvisi tempestivi e più tempo per rispondere prima che i problemi influenzino le operazioni o i tempi di attività della produzione.

 

In questa sessione acquisirai informazioni su:

  • La portata dell'implementazione dei sensori delle vibrazioni wireless di Shell Scotford
  • Quali tipi di risorse e applicazioni sono state monitorate
  • I risultati ottenuti grazie al monitoraggio automatizzato delle condizioni
  • Case history reali e storie di successo del programma
Industry Expertise for Improving Reliability in Complex Refining Operations
Webinar per i clienti

Come HF Sinclair ha migliorato l'affidabilità con il software di monitoraggio delle vibrazioni e di monitoraggio delle condizioni wireless

Ascolta da un illustre esperto aziendale di apparecchiature rotative come il suo team in America del Nord ha scalato la manutenzione predittiva utilizzando AMS Wireless Vibration Monitor, AMS Machine Works e AMS Optics, prevenendo i guasti, migliorando i tempi di funzionamento dell'impianto e stabilendo uno standard PdM a livello continentale.

 

Scoprirai come:

  • Sviluppare un business case convincente e assicurarsi il consenso della leadership
  • Una roadmap di implementazione wireless su diversi asset di apparecchiature rotative
  • Monitoraggio di più di 350 risorse critiche con la diagnostica avanzata
  • Obiettivi raggiunti rapidamente entro i primi sei mesi
  • Prevenzione di 19 eventi di guasto e aumento dei tempi di funzionamento dell'impianto
  • Piani di espansione della rete wireless a più di 5.600 sensori
PlaceHolder1-AS
Webinar per i clienti

Sempre in attività, sempre in apprendimento: lezioni dal programma dei sensori wireless di Evergy

Partecipa alla presentazione esclusiva di Emerson ed Evergy su come una delle principali aziende di servizi di pubblica utilità della nazione ha trasformato l'affidabilità passando da percorsi di rilevamento delle vibrazioni manuali e portatili a un pluripremiato programma di monitoraggio automatizzato con oltre 5.300 sensori di vibrazioni wireless implementati.

 

Scoprirai:

  • Come è stato costruito il programma da zero
  • L'architettura alla base della strategia wireless per le vibrazioni
  • Lezioni apprese e problemi risolti
  • Casi d'uso e previsioni dei guasti efficaci
  • Metriche KPI e ROI dimostrato

Domande frequenti

L'AMS Wireless Vibration Monitor è una soluzione wireless di monitoraggio delle condizioni che raccoglie costantemente dati su vibrazioni e temperatura dalle apparecchiature rotative per aiutare a identificare i problemi dei macchinari prima che si traducano in guasti imprevisti. Progettato per i programmi di manutenzione predittiva, fornisce dati sulle vibrazioni ad alta risoluzione e diagnostica fruibile senza i costi di installazione associati ai tradizionali sistemi di monitoraggio cablati.

AMS Wireless Vibration Monitor è comunemente utilizzato su pompe, motori, ventole, soffianti, compressori, riduttori e altre apparecchiature rotative. È particolarmente adatto per le organizzazioni che desiderano espandere la copertura del monitoraggio delle condizioni su una vasta popolazione di risorse che potrebbero non giustificare i tradizionali sistemi cablati.

AMS Wireless Vibration Monitor può aiutare a identificare i guasti più comuni delle apparecchiature rotative, inclusi il degrado dei cuscinetti, lo squilibrio, il disallineamento, l'allentamento, i problemi di lubrificazione e altri problemi meccanici legati alle vibrazioni. Grazie alla raccolta continua di dati su vibrazioni e temperatura, fornisce una visibilità precoce sui problemi delle apparecchiature in via di sviluppo prima che diventino problemi operativi.

AMS Wireless Vibration Monitor raccoglie continuamente informazioni sulle condizioni degli asset e fornisce una raccolta dati sia pianificata sia basata su eventi. Ciò consente ai team di manutenzione di identificare la progressione dei guasti, dare priorità alle attività di manutenzione e pianificare azioni correttive prima che i guasti delle apparecchiature causino tempi di fermo.

Molti sensori di vibrazione wireless si concentrano principalmente sui valori di vibrazione complessivi. AMS Wireless Vibration Monitor fornisce informazioni diagnostiche dettagliate, inclusi dati spettrali e forme d'onda ad alta risoluzione, consentendo ai team dell'affidabilità di indagare sulle cause principali anziché limitarsi a osservare che i livelli di vibrazione sono aumentati.

AMS Wireless Vibration Monitor raccoglie dati sulle vibrazioni su tre assi, misurazioni PeakVue, temperatura, velocità calcolata, condizioni della batteria e informazioni sullo stato del sensore. Il dispositivo può inoltre fornire dati spettrali e forme d'onda ad alta risoluzione necessari per l'analisi diagnostica e l'identificazione dei guasti.

AMS Wireless Vibration Monitor può raccogliere dati a intervalli programmati, acquisire automaticamente informazioni al superamento delle soglie di allarme o acquisire dati su richiesta quando sono necessarie ulteriori analisi. Questa flessibilità aiuta le organizzazioni a bilanciare durata della batteria, disponibilità dei dati e requisiti diagnostici, garantendo al contempo l'acquisizione di eventi importanti.

Le forme d'onda e gli spettri contengono le informazioni dettagliate necessarie per identificare guasti specifici dei macchinari e determinarne le cause principali. Mentre i livelli di vibrazione complessivi possono indicare l'esistenza di un problema, i dati dettagliati sulle vibrazioni aiutano gli specialisti dell'affidabilità a distinguere tra problemi quali usura dei cuscinetti, disallineamento, squilibrio e allentamento meccanico.

PeakVue è la tecnologia brevettata di analisi delle vibrazioni di Emerson che si concentra sugli impatti delle onde di sollecitazione generati dallo sviluppo di difetti dei cuscinetti e meccanici. Questi impatti sono spesso tra i primi indicatori del degrado dei macchinari, rendendo PeakVue particolarmente efficace per identificare i guasti dei cuscinetti in una fase iniziale.

WirelessHART è progettato per ambienti industriali in cui affidabilità, sicurezza informatica e interoperabilità sono fondamentali. A differenza di molte tecnologie wireless di consumo, WirelessHART fornisce una rete mesh autorigenerante in grado di supportare un gran numero di dispositivi industriali in tutta la struttura.

Il monitor wireless delle vibrazioni AMS raccoglie automaticamente i dati sulle condizioni senza richiedere che un tecnico visiti l'asset. Le soluzioni basate su percorso, come l'Analizzatore di stato dei macchinari AMS 2140, restano preziose per la risoluzione dei problemi, la diagnostica avanzata e i programmi di ispezione dettagliati. Molte organizzazioni utilizzano il monitoraggio wireless per espandere la copertura, utilizzando al contempo l'analisi basata su percorso per un'indagine più approfondita degli asset critici.

Storie dei clienti

Scopri perché AMS Wireless Vibration Monitor di Emerson è il principale sensore di vibrazione nei settori di processo e di produzione di tutto il mondo.

Analisi prescrittiva automatizzata PeakVue Plus

Fin dal suo lancio nel 1995, PeakVue di Emerson è stata riconosciuta come la tecnologia più avanzata per il rilevamento dei difetti dei cuscinetti volventi. L'analisi PeakVue Plus consente a PeakVue di fare un ulteriore passo avanti e produrre analisi prescrittive.

 

AMS Wireless Vibration Monitor utilizza la tecnologia PeakVue™ Plus per ridurre la complessità dell'analisi dello stato dei macchinari e fornire un'indicazione semplice e affidabile dello stato delle apparecchiature tramite un unico trend. PeakVue Plus rileva impatti su componenti critici come cuscinetti e ingranaggi e comunica al tecnico se tale impatto è il risultato di problemi comuni quali la lubrificazione o il guasto dei cuscinetti.

 

Ulteriori informazioni sulla tecnologia PeakVue 

 

ROI più rapido, costo totale di possesso inferiore e molte opzioni di integrazione

 

Consente di ridurre i costi di installazione e progettazione rispetto ad altre tecniche di monitoraggio. Integrazione con sistemi come DeltaV, AMS Optics, AMS Machine Works, AMS Device Manager, Plantweb Insight, dati storici dell'impianto, data lake, sistemi di controllo, piattaforme AI/ML e di analisi e altro ancora.

Rete WirelessHART®

IAMS Wireless Vibration Monitor utilizza una rete mesh WirelessHART®, rendendo ciascun sensore un trasmettitore e un ricevitore. Se il percorso normale al gateway non è disponibile, utilizza i sensori adiacenti come punto di passaggio, con il risultato di una rete wireless più affidabile. Perfettamente compatibile con le reti WirelessHART esistenti e con le installazioni di AMS 9420. 

Durata della batteria di 3-5 anni

Nessun dipendente di impianti altamente qualificati desidera trascorrere il proprio tempo a sostituire le batterie sulle centinaia o migliaia di sensori wireless sparsi per l'impianto. L'unità batteria AMS Wireless Vibration Monitor funziona per 5 anni in normali condizioni di funzionamento. In questo modo i tuoi esperti possono dedicare più tempo alle attività di maggior valore. 

Acquisizione dati di qualità superiore

AMS Wireless Vibration Monitor offre dati diagnostici dettagliati con una velocità di campionamento leader del settore di 51,2 kHz. La forma d'onda ad alta frequenza e ad alta risoluzione è disponibile su richiesta e su programma; gli spettri vengono calcolati e trasmessi con un massimo di 1600 linee di risoluzione, ideale per diagnosi approfondite grazie al software AMS Machine Works.

13 parametri configurabili

Genera fino a tredici parametri per facilitare la valutazione rapida delle condizioni della macchina. Sebbene le impostazioni predefinite si applicheranno agli asset dell'impianto più comuni, questi parametri sono completamente configurabili e possono essere personalizzati per concentrarsi su caratteristiche specifiche della macchina che indichino lo stato dell'asset o le prestazioni del processo.

Video

3D Business design template. Cover brochure book flyer magazine layout mockup geometric triangle polygonal hole crack, Stylish trendy illustration,graphic design -3D render.
Libro bianco

L'evoluzione dell'IA industriale per l'affidabilità

L'intelligenza artificiale ha silenziosamente trasformato il monitoraggio delle condizioni molto prima di diventare un fenomeno culturale. Le tecnologie AMS di Emerson integrano informazioni guidate dall'intelligenza artificiale ormai da decenni, aiutando gli utenti a rilevare anomalie, ottimizzare la manutenzione e migliorare lo stato delle risorse. Oggi, con i progressi nel rilevamento IIoT, nel machine learning e nell'AI generativa, i team di affidabilità possono scalare il monitoraggio delle condizioni come mai prima d'ora.

 

Libro bianco: L'evoluzione dell'IA industriale per l'affidabilità

 

Scopri come Emerson sta ridefinendo l'affidabilità attraverso la combinazione di analisi edge integrate, monitoraggio wireless delle vibrazioni e architetture di intelligenza artificiale scalabili. Scopri come queste tecnologie interagiscono per fornire informazioni fruibili, maggiore efficienza e valore aziendale misurabile nell'intero ciclo di vita degli asset.

Asset Management with an Intuitive Approach to Drive Reliability
AMS Reliability - Brochure del portafoglio

Gestione degli asset con un approccio intuitivo per promuovere l'affidabilità

Il portafoglio AMS di Emerson è alla base della visione Boundless Automation di Emerson unificando dati, sistemi e persone in tutta l'azienda per ottenere miglioramenti in termini di sicurezza, produzione, affidabilità, sostenibilità e responsabilizzazione della forza lavoro.

Brochure: Gestione delle risorse con un approccio intuitivo per promuovere l'affidabilità

 

Il portafoglio AMS Reliability aiutaIngegneri dell'affidabilità, tecnici della manutenzione, responsabili delle operazioni, ingegneri dell'automazione, specialisti della strumentazione, ingegneri di processo, specialisti delle valvole di controllo, analisti delle vibrazioni,e molti altri a svolgere il proprio lavoro in modo più efficiente, dal campo, all'officina, alla sala riunioni e oltre.

 

Scopri di più esplorando la pagina web del marchio AMS.

Specifiche

 

Sensore per campo di lavoro e risposta in frequenza

 

Vibrazioni complessive (Z): 80 g, 20.000 Hz; PeakVue Z - 80 g, campionamento 51,2 kHz
Vibrazioni complessive (X): 16 g, 1.000 Hz; Vibrazioni complessive (Y): -16 g, 1.000 Hz
Temperatura -40 °C a +85 °C

Parametri di analisi

 

2 bande di velocità (valori predefiniti 2-65 Hz e 65-300 Hz) e 2 bande di accelerazione (valori predefiniti 10-500 Hz e 500-1000 Hz)

Analisi prescrittiva

 

Gravità cuscinetto/meccanica e lubrificazione; velocità della macchina calcolata (giri/min)

Forma d'onda e spettro

 

Asse principale (Z): FMax selezionabile dall'utente (200 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 5 kHz, 10 kHz, 20 kHz)
FMinselezionabile dall'utente (2 Hz, 10 Hz); Risoluzione selezionabile dall'utente (400, 800, 1600 LOR)
Assi secondari (X e Y): FMax selezionabile dall'utente (200 Hz, 500 Hz e 1000 Hz)

Anteprima diagnostica spettri

 

Velocità e PeakVue basati su 1.600 LOR

Temperatura di esercizio

 

Da -40 °C a +85 °C

Umidità di esercizio

 

95%, senza condensa

Protocollo wireless

 

IEC 62591 WirelessHART®

Portata trasmissione

 

Linea di vista da 100 m

Certificazioni per aree pericolose

 

Controlla la documentazione di seguito per i certificati

Certificazioni generali

 

Consulta la scheda tecnica per maggiori dettagli