AMS Machine Works

Applicazione software di monitoraggio dello stato delle risorse ultramoderna e completa per gli asset meccanici e rotativi.

Visualizzazione grafica su singolo schermo del monitoraggio delle condizioni e dei dati sullo stato delle risorse per turbomacchinari.

La gestione degli asset e il monitoraggio dello stato dei macchinari sono più semplici con AMS Machine Works. Il software consente ad analisti delle vibrazioni, tecnici dell'affidabilità e tecnici della manutenzione di monitorare, diagnosticare e risolvere con facilità i problemi meccanici dei macchinari di produzione rotativi come compressori, turbine, pompe, ventole, soffiatori, scatole ingranaggi e altri prima che questi impattino sulla produzione o sulla qualità dei batch. 

 

AMS Machine Works semplifica ulteriormente diagnosi e analisi dei guasti combinando tecniche di manutenzione predittiva, tecnologia di intelligenza artificiale brevettata e analisi avanzate per offrire valutazioni chiare e accurate dello stato dei macchinari. Acquisisce dati sulle vibrazioni dalla gamma completa di dispositivi per lo stato dei macchinari di Emerson, tra cui analizzatore di stato dei macchinari AMS 2140, monitor delle vibrazioni wireless AMS, AMS Asset Monitor, AMS 6500 ATG e altri ancora.

ams-machine-works-v2-4-is-out-now-image

AMS Machine Works v2.4 è ora disponibile

L'ultima versione di AMS Machine Works offre nuove potenti funzionalità per il monitoraggio dello stato degli asset delle turbomacchine e aiuta gli utenti a ottenere informazioni più approfondite su condizioni e prestazioni delle apparecchiature rotative di importanza critica. I nuovi miglioramenti supportano analisi più complete di avvii, arresti e condizioni operative normali, migliorando al contempo visibilità, connettività e processi decisionali sull'affidabilità a lungo termine.

Novità

  • Flusso dei dati sulle turbomacchine continuo – AMS Machine Works 2.4 ora supporta la trasmissione continua e illimitata dei dati prodotti dai sistemi di protezione AMS 6500 ATG, consentendo una visibilità completa del comportamento di turbine, compressori e generatori durante cicli di avvio, spegnimento e funzionamento prolungati.

  • Analisi avanzate e correlazione degli allarmi – Una raccolta dati di lunga durata consente agli analisti di eseguire analisi delle tendenze più approfondite, individuare in anticipo i problemi emergenti dei macchinari e correlare in modo diretto le tendenze con gli allarmi del sistema di protezione, per una diagnostica più rapida e informazioni sull'affidabilità più approfondite.

  • Visibilità in tempo reale sullo stato delle turbomacchine – Le funzionalità estese di monitoraggio in tempo reale offrono agli operatori e ai team dell'affidabilità un accesso immediato ai dati sulle condizioni delle macchine e promuovono una migliore comprensione delle prestazioni delle apparecchiature e delle condizioni operative man mano che si verificano.

  • Connettività e modernizzazione semplificate - I nuovi miglioramenti della connettività semplificano l'integrazione con gli ambienti di monitoraggio delle macchine critiche grazie all'accesso ai dati indipendente da Modbus, supportando al contempo miglioramenti continui della sicurezza informatica e architetture di monitoraggio delle turbomacchine pronte per il futuro.

Monitoraggio delle condizioni as-a-Service

AFFIDABILITÀ SENZA PRECEDENTI

Monitoraggio degli asset basato su cloud e potenziato dall'intelligenza artificiale, guidato da esperti e costruito su larga scala.

AMS Machine Works Connect è il bundle di Emerson per il monitoraggio delle condizioni attento ai costi, che unisce sensori di vibrazione, analisi Edge, software per lo stato dei macchinari e servizi di implementazione globale. AMS Machine Works Connect offre agli utenti lo stesso potente software di analisi delle condizioni delle macchine sul cloud con un investimento minimo rispetto al costo e alle complessità di approvvigionamento, manutenzione e sicurezza informatica dell'infrastruttura.

 

Questa soluzione in host di Emerson per la gestione delle risorse e il monitoraggio dei macchinari industriali rotativi offre hardware (sensore, gateway, router, scheda SIM, custodia), software, servizi cloud, servizi di installazione e configurazione.

Sposta il budget per il monitoraggio delle risorse da CapEx a OpEx

Passa dal monitoraggio degli asset ad alta intensità di capitale a un modello OpEx flessibile. Con la tecnologia wireless ed edge pronta per il cloud e basata sull'intelligenza artificiale, le organizzazioni possono implementare in modo incrementale, scalare secondo necessità e pagare solo per le informazioni consumate, trasformando i costi CapEx in OpEx gestibili. Un approccio collaudato che accelera l'adozione, riduce le barriere all'ingresso e ottimizza le prestazioni a lungo termine degli asset con un costo iniziale minimo.

Analisi delle vibrazioni on-demand certificata di categoria IV

Offriamo un monitoraggio 24 ore su 24, 7 giorni su 7 mediante dashboard cloud, con approfondimenti in tempo reale e senza ritardi o rapporti mensili. Un analista certificato di categoria IV garantisce una configurazione accurata con soglie e valori di riferimento. Il supporto include revisioni settimanali degli allarmi, regolazione rapida e rapporti diagnostici entro 24-72 ore. Le revisioni annuali forniscono metriche del ROI, approfondimenti sul sistema e consigli per ottenere operazioni più affidabili. 

Competenza globale senza pari ed esecuzione locale

Nessun fornitore eguaglia dimensioni, competenze e presenza di Emerson. La nostra rete globale di analisti e ingegneri certificati di Categoria IV può contare su decenni di esperienza nella diagnosi dei guasti dei macchinari in ogni settore. Non ci limitiamo a installare e andare via: collaboriamo a lungo termine, ottimizzando le soglie, convalidando gli allarmi e fornendo una diagnostica chiara che garantisce operazioni affidabili e funzionanti al massimo delle prestazioni.

Informazioni sui macchinari in tempo reale, zero oneri per l'IT

Elimina i costi nascosti, alleggerisci il carico di lavoro dell'IT e scala senza sforzo, ottenendo al contempo i dati sullo stato degli asset a livello aziendale. Con Emerson che ospita software e infrastruttura, il tuo team rimane concentrato sulla produzione, non sull'applicazione di patch o sulla manutenzione dei server. I dati crittografati vengono trasmessi al cloud, dove le analisi basate sull'intelligenza artificiale rilevano i guasti e inviano avvisi di utilità pratica in pochi minuti, tenendo i team informati sempre e ovunque.

AMS MACHINE WORKS

Creazione di una potente struttura dati per il monitoraggio dello stato delle risorse

Utilizza al meglio i dati delle misure raccolti dalle tecnologie di monitoraggio dello stato dei macchinari AMS, come AMS Wireless Vibration Monitor, AMS 2140 Machinery Health Analyzer, AMS 9420 Wireless Vibration Trasmitter, AMS Asset Monitor e AMS 6500 ATG, per ottenere una visione unificata dello stato delle risorse, dal livello balance-of-plant a quello critico.

https://www.emerson.com/is/image/emerson/portable_-route-based-monitoring-5
RACCOLTA DI DATI SULLE VIBRAZIONI PORTATILE BASATA SU PERCORSO

Integrazione con AMS 2140 Machinery Health Analyzer

AMS 2140 va ora a integrare altre tecnologie AMS di acquisizione dati per il monitoraggio dello stato delle risorse in AMS Machine Works. È presente un nuovo agente per dispositivi portatili, un servizio leggero che consente ai laptop di percepire quando l'AMS 2140 si connette alla porta USB. Una volta che il dispositivo viene rilevato e scoperto dal laptop, la comunicazione dell'AMS 2140 viene indirizzata al server AMS Machine Works. Ora gli utenti possono trasferire i dati di monitoraggio dello stato delle risorse da AMS 2140 al database di AMS Machine Works. Inoltre, il servizio supporta la comunicazione Wi-Fi ed Ethernet.

PREVISIONE PER GLI ASSET AD ALTA CRITICITÀ

Agente AMS 6500 ATG: funzionale e intuitivo

Il modulo AMS 6500 ATG in AMS Machine Works v1.8 è un potente strumento di monitoraggio dello stato condizioni delle risorse industriali, in modo specifico degli asset critici come compressori e turbine. La versione 1.8 migliora la funzionalità di monitoraggio con visualizzazione, configurazione e analisi avanzate dei dati. Le caratteristiche principali sono visualizzazione dello stato dei dispositivi in tempo reale, supporto dei grafici dei transitori per analisi approfondite e pianificazione flessibile della raccolta dati innescata da variazioni degli RPM o da allarmi. L'integrazione di MongoDB consente di utilizzare i dati delle tendenze ad alta risoluzione e di gestire in modo efficiente i grafici dei transitori, consentendo agli operatori di conservare registrazioni dettagliate o brevi istantanee. Grazie a un'interfaccia funzionale e a un accesso ai dati semplificato, AMS 6500 ATG offre una soluzione moderna e scalabile per la manutenzione predittiva dei macchinari di rilevanza critica.

Wireless ed edge monitoring

Monitoraggio dell'impianto ausiliario con AMS Wireless Vibration Monitor e AMS Asset Monitor

AMS Wireless Vibration Monitor comunica con AMS Machine Works mediante il gateway Smart Wireless Emerson (modelli 1410 e 1420) ed esegue un'analisi approfondita delle vibrazioni degli asset rotativi monitorati. Sono inclusi anche i dati completi sulle vibrazioni con livelli complessivi, bande energetiche, spettri e forme d'onda ad alta risoluzione. AMS Asset Monitor con il software AMS Machine Works costituisce un sistema di monitoraggio dello stato costante online che offre al personale addetto alla manutenzione e all'affidabilità una soluzione flessibile e conveniente per il monitoraggio dello stato degli asset di un impianto. Lavorando in tandem, dispositivo e software consentono al personale dell'impianto di ricevere aggiornamenti in tempo reale sullo stato degli asset prodotti dalle analisi all'interno del dispositivo (all'edge) con la possibilità di eseguire analisi più approfondite dai client desktop. Entrambe le soluzioni offrono flessibilità per il monitoraggio degli asset Balance-of-Plant e sono dotate delle tecnologie brevettate PeakVue e PeakVue Plus di Emerson che semplificano notevolmente l'analisi dei macchinari.

ANALISI DEI MACCHINARI, SEMPLIFICATA

Tecnologia PeakVue: per superare la complessità dell'analisi dei macchinari rotanti.

PeakVue, una tecnologia brevettata di Emerson, è in grado di visualizzare segnali di malfunzionamento di una macchina che non sono visibili con altre misurazioni delle vibrazioni. Il personale che non ha una formazione specifica nella diagnostica dei macchinari può facilmente intervenire o suggerire azioni per evitare guasti ai macchinari. A volte il monitoraggio delle vibrazioni di base non è sufficiente. AMS Machine Works integra l'esclusiva tecnologia PeakVue di Emerson che filtra i tradizionali segnali di vibrazione per concentrarsi esclusivamente sull'impatto, un indicatore più affidabile dello stato di salute degli asset in tipi di apparecchiature specifici.

Presentazioni e webinar per i clienti

Industry Expertise for Improving Reliability in Complex Refining Operations
Webinar per i clienti

Niente cavi: il percorso verso l'affidabilità di Shell

Guarda questo webinar on-demand e ascolta direttamente come alla raffineria Shell di Scotford si racconta del monitoraggio delle vibrazioni wireless che ha migliorato la visibilità dei guasti degli asset, fornendo avvisi tempestivi e più tempo per rispondere prima che i problemi influenzino le operazioni o i tempi di attività della produzione.

 

In questa sessione acquisirai informazioni su:

  • La portata dell'implementazione dei sensori delle vibrazioni wireless di Shell Scotford
  • Quali tipi di risorse e applicazioni sono state monitorate
  • I risultati ottenuti grazie al monitoraggio automatizzato delle condizioni
  • Case history reali e storie di successo del programma
Industry Expertise for Improving Reliability in Complex Refining Operations
Webinar per i clienti

Come HF Sinclair ha migliorato l'affidabilità con il software di monitoraggio delle vibrazioni e di monitoraggio delle condizioni wireless

Ascolta da un illustre esperto aziendale di apparecchiature rotative come il suo team in America del Nord ha scalato la manutenzione predittiva utilizzando AMS Wireless Vibration Monitor, AMS Machine Works e AMS Optics, prevenendo i guasti, migliorando i tempi di funzionamento dell'impianto e stabilendo uno standard PdM a livello continentale.

 

Scoprirai come:

  • Sviluppare un business case convincente e assicurarsi il consenso della leadership
  • Una roadmap di implementazione wireless su diversi asset di apparecchiature rotative
  • Monitoraggio di più di 350 risorse critiche con la diagnostica avanzata
  • Obiettivi raggiunti rapidamente entro i primi sei mesi
  • Prevenzione di 19 eventi di guasto e aumento dei tempi di funzionamento dell'impianto
  • Piani di espansione della rete wireless a più di 5.600 sensori
PlaceHolder1-AS
Webinar per i clienti

Sempre in attività, sempre in apprendimento: lezioni dal programma dei sensori wireless di Evergy

Partecipa alla presentazione esclusiva di Emerson ed Evergy su come una delle principali aziende di servizi di pubblica utilità della nazione ha trasformato l'affidabilità passando da percorsi di rilevamento delle vibrazioni manuali e portatili a un pluripremiato programma di monitoraggio automatizzato con oltre 5.300 sensori di vibrazioni wireless implementati.

 

Scoprirai:

  • Come è stato costruito il programma da zero
  • L'architettura alla base della strategia wireless per le vibrazioni
  • Lezioni apprese e problemi risolti
  • Casi d'uso e previsioni dei guasti efficaci
  • Metriche KPI e ROI dimostrato

Case study

AMS MACHINE WORKS

Una potente suite software per l'analisi e il monitoraggio dello stato delle macchine

Dagli ambienti difficili e ostili dei siti minerari o energetici, alle strutture ultra-igieniche e all'avanguardia che creano terapie innovative, fino ai siti responsabili dell'approvvigionamento idrico e alimentare delle nostre case, i macchinari industriali mantengono in movimento i settori più importanti del mondo. 

https://www.emerson.com/is/image/emerson/effortless-workflows_-user-assisting-design-5

FLUSSI DI LAVORO SEMPLICI, PROGETTAZIONE A SUPPORTO DELL'UTENTE

Il dashboard di AMS Machine Works offre una potente combinazione di accessibilità ai dati, navigazione intuitiva e strumenti di analisi avanzati, progettazione che assiste l'utente, funzionalità di definizione delle priorità avanzate e un flusso di lavoro più semplice, consentendo ai team di manutenzione di lavorare in modo più intelligente, non di più.

La configurazione non è mai stata così facile con Design Studio

AMS Machine Works migliora il modulo Design Studio con un design intuitivo, a vantaggio dei nuovi utenti e di quelli che hanno dimestichezza con le versioni precedenti. Offre uno strumento di creazione di diagrammi drag-and-drop per la configurazione dei layout delle macchine, un flusso di lavoro semplificato e una libreria completa di tipi di asset specifici. Gli utenti possono mappare facilmente le posizioni dei sensori, impostare allarmi e configurare i programmi di rilevamento. La nuova versione supporta molti più asset all'interno di una singola macchina, aggiunge frequenze di guasto personalizzate, nuovi allarmi per misura e raccolta di forme d'onda di transitori per AMS 6500 ATG.

Monitoraggio delle condizioni as-a-Service

Elimina i costi nascosti, alleggerisci il carico di lavoro dei tuoi talenti IT, scala senza sforzo e libera i dati sullo stato di salute delle risorse a livello aziendale.

AMS Machine Works Connect è il bundle di Emerson per il monitoraggio delle condizioni attento ai costi, che unisce sensori di vibrazione, analisi Edge, software per lo stato dei macchinari e servizi di implementazione globale. AMS Machine Works Connect offre agli utenti lo stesso potente software di analisi delle condizioni delle macchine sul cloud con un investimento minimo rispetto al costo e alle complessità di approvvigionamento, manutenzione e sicurezza informatica dell'infrastruttura. Questa soluzione in host di Emerson per la gestione delle risorse e il monitoraggio dei macchinari industriali rotativi offre hardware (sensore, gateway, router, scheda SIM, custodia), software, servizi cloud, servizi di installazione e configurazione.

Gestione degli utenti

Controllo degli accessi basato sui ruoli, ruoli predefiniti e personalizzabili con autorizzazioni predefinite

AMS Machine Works offre un controllo degli accessi basato sui ruoli, con la creazione di ruoli predefiniti e personalizzabili con autorizzazioni predefinite. Gli utenti possono essere inoltre assegnati a uno o più ruoli. • Admin: tutti i possibili privilegi e credenziali, impostazione e assegnazione degli agenti, creazione di account aggiuntivi per ruoli di accesso di livello inferiore. • Co-Admin: accesso amministrativo per la selezione di parti della gerarchia. • Operator: accesso di modifica agli agenti, accesso di modifica a Machine Train Builder, accesso di modifica a VibApp, configurazione di Network Device Module. • Portable Device User: attività di impostazione/configurazione di Portable Device Module, accesso di modifica a VibApp e a Network Device Module. • Viewer: accesso in sola lettura a tutte le applicazioni nelle sedi di assegnazione; può attivare la raccolta su richiesta, ma non eseguire azioni di configurazione.

Inizia - Contatti

3D Business design template. Cover brochure book flyer magazine layout mockup geometric triangle polygonal hole crack, Stylish trendy illustration,graphic design -3D render.
Libro bianco

L'evoluzione dell'IA industriale per l'affidabilità

L'intelligenza artificiale ha silenziosamente trasformato il monitoraggio delle condizioni molto prima di diventare un fenomeno culturale. Le tecnologie AMS di Emerson integrano informazioni guidate dall'intelligenza artificiale ormai da decenni, aiutando gli utenti a rilevare anomalie, ottimizzare la manutenzione e migliorare lo stato delle risorse. Oggi, con i progressi nel rilevamento IIoT, nel machine learning e nell'AI generativa, i team di affidabilità possono scalare il monitoraggio delle condizioni come mai prima d'ora.

 

Libro bianco: L'evoluzione dell'IA industriale per l'affidabilità

 

Scopri come Emerson sta ridefinendo l'affidabilità attraverso la combinazione di analisi edge integrate, monitoraggio wireless delle vibrazioni e architetture di intelligenza artificiale scalabili. Scopri come queste tecnologie interagiscono per fornire informazioni fruibili, maggiore efficienza e valore aziendale misurabile nell'intero ciclo di vita degli asset.

ach-to-drive-reliability-brochure-9-02_3-4
AMS Reliability - Brochure del portafoglio

Gestione degli asset con un approccio intuitivo per promuovere l'affidabilità

Il portafoglio AMS di Emerson è alla base della visione Boundless Automation di Emerson unificando dati, sistemi e persone in tutta l'azienda per ottenere miglioramenti in termini di sicurezza, produzione, affidabilità, sostenibilità e responsabilizzazione della forza lavoro.

Brochure: Gestione delle risorse con un approccio intuitivo per promuovere l'affidabilità

 

Il portafoglio AMS Reliability aiutaIngegneri dell'affidabilità, tecnici della manutenzione, responsabili delle operazioni, ingegneri dell'automazione, specialisti della strumentazione, ingegneri di processo, specialisti delle valvole di controllo, analisti delle vibrazioni,e molti altri a svolgere il proprio lavoro in modo più efficiente, dal campo, all'officina, alla sala riunioni e oltre.

 

Scopri di più esplorando la pagina web del marchio AMS.

Domande frequenti

AMS Machine Works è la piattaforma software di Emerson per la gestione dello stato dei macchinari che raccoglie, analizza e visualizza le informazioni sullo stato degli asset a supporto dell'affidabilità e dei programmi di manutenzione predittiva.

AMS Machine Works aiuta i team dell'affidabilità a rilevare i guasti in corso di evoluzione, valutare i rischi, analizzare le tendenze delle prestazioni delle apparecchiature e prendere decisioni sulla manutenzione in base alle condizioni effettive degli asset.

Sì. Il software aiuta a individuare i problemi più comuni delle apparecchiature, come difetti dei cuscinetti, squilibri, disallineamenti, allentamenti, risonanze e problemi di lubrificazione.

AMS Machine Works opera da piattaforma centrale per il monitoraggio delle condizioni e l'analisi dello stato degli asset, aiutando i team dell'affidabilità a convertire i dati grezzi delle apparecchiature in decisioni di manutenzione attuabili.

La piattaforma software AMS Machine Works si concentra sullo stato dei macchinari e sull'affidabilità delle apparecchiature rotative. La piattaforma software AMS Device Manager si concentra sulla gestione dei dispositivi di campo, con l'inclusione di configurazione, calibrazione, diagnostica e manutenzione di strumentazione intelligente e dispositivi a valvola.

AMS Machine Works è in grado di consolidare le informazioni diagnostiche e di monitoraggio delle condizioni provenienti da AMS 2140 Machinery Health Analyzer, AMS Wireless Vibration Monitor, AMS Asset Monitor, AMS 6500 ATG Online Protection System e da altre tecnologie Emerson per lo stato dei macchinari. Ciò consente alle organizzazioni di analizzare all'interno di un'unica piattaforma i dati sullo stato degli asset che provengono da più metodi di monitoraggio.

Specifiche

 

Versione

 

2,4

Sistema operativo

 

Windows Server 2025 Standard o Datacenter
Windows Server 2022 Standard o Datacenter
Windows Server 2019 Standard o Datacenter

Processore

 

Sistemi grandi ed Extra-Large - Processore da 3,2 GHz, 8 core, Intel Xeon-scalable (Gold) o più veloce (consigliato)
Sistemi piccoli e medi - Processore da 2,4 GHz, 6 core, Intel Xeon-scalable (Gold) o più veloce (minimo)

RAM

 

Sistemi grandi ed Extra-Large - 64 GB
Sistemi medi - 32 GB
Sistemi piccoli - 16 GB

Spazio sul disco

 

1 TB (consigliato)
500 GB (minimo)
100 GB (per configurazioni solo wireless)

Browser

 

Google Chrome (versione più recente)
Microsoft Edge (versione più recente)