Panoramica
Il software AMS Machine Works di Emerson continua a progredire nella missione di unificare l'intera gamma di tecnologie di monitoraggio delle condizioni e delle vibrazioni che compongono la linea di prodotti AMS per la gestione dello stato di salute dei macchinari,compresi dispositivi portatili basati su percorso, rilevamento wireless, analisi AI edge e sistemi di previsione e protezione online, tutto in un'unica piattaforma software.
Riunendo tutti i moderni strumenti di monitoraggio delle condizioni AMS in un unico software di interfaccia, la versione 2.0 mira a semplificare l'utilizzo dei dati, consentendo ai team di prendere decisioni informate e ottimizzare le attività di manutenzione. Nella fase successiva, la versione 2.0, AMS Machine Works introduce una serie di miglioramenti incentrati sul cliente, tra cui una nuova esperienza utente più intuitiva, dashboard, menu e navigazione migliorati, supporto per un maggior numero di apparecchiature di acquisizione dati, strumenti di analisi avanzati, gestione degli utenti basata sui ruoli e tanto altro ancora, il tutto creato con funzionalità incentrate sull'uomo e di assistenza all'utente.
Per la prima volta, i dati raccolti dall' analizzatore dello stato di salute dei macchinari AMS 2140, uno strumento portatile di punta del settore utilizzato da migliaia di utenti in impianti di tutto il mondo, saranno integrati direttamente nel software AMS Machine Works. Il rilascio da parte di Emerson di questa funzionalità tanto attesa, insieme a un'interfaccia utente e una struttura dei menu completamente rinnovate, alla sicurezza informatica, all'orchestrazione del flusso di lavoro, alla gestione dei percorsi e dei casi e tanto altro ancora, stabilirà un nuovo punto di riferimento per le piattaforme di monitoraggio delle condizioni dei macchinari industriali.
AMS 2140, ora compatibile con AMS Machine Works, è l'analizzatore di vibrazioni portatile multicanale di Emerson progettato per valutare le condizioni dei macchinari rotanti. Offre la raccolta dati simultanea a quattro canali, consentendo agli utenti di misurare più punti sulla macchina.
AMS Machine Works migliora il proprio Design Studio con un design intuitivo, a vantaggio dei nuovi utenti e di quelli che hanno dimestichezza con le versioni precedenti. Offre uno strumento di creazione di diagrammi drag-and-drop per la configurazione dei layout delle macchine, un flusso di lavoro semplificato e una libreria completa di tipi di asset specializzati.
Analizzatore dello stato di salute dei macchinari AMS 2140
AMS 2140 è compatibile con altri dispositivi AMS per il monitoraggio delle condizioni, quali AMS Wireless Vibration Monitor, AMS Asset Monitor, AMS 6500 ATG e AMS 9420 Wireless Vibration Transmitterin un unico sistema software consolidato.
In precedenza, AMS 2140 richiedeva l'uso di AMS Machinery Manager, il predecessore della piattaforma AMS Machine Works più avanzata. Questa configurazione spesso comportava il passaggio da un sistema software all'altro, la gestione di più licenze e altre attività aggiuntive.
Portable Device Agent
AMS Machine Works v2.0 include un nuovo Portable Device Agent, un servizio leggero che consente al laptop di rilevare quando AMS 2140 si collega alla porta USB. Una volta che il dispositivo viene rilevato e individuato dal laptop, la comunicazione AMS 2140 viene instradata al server AMS Machine Works. Ora è possibile trasferire i percorsi e i dati di monitoraggio delle condizioni da AMS 2140 al database di AMS Machine Works. Inoltre, il servizio supporterà anche la comunicazione Wi-Fi ed Ethernet.
Percorsi
Il monitoraggio tradizionale delle condizioni basato su percorsi prestabiliti è un approccio proattivo alla gestione degli asset in cui i tecnici o gli ingegneri addetti alla manutenzione utilizzano strumenti diagnostici portatili per raccogliere regolarmente dati da macchinari rotanti (come pompe, motori, riduttori e altri), seguendo un percorso predefinito e precaricato delle apparecchiature da monitorare all'interno di una struttura o un'unità di processo. Questo metodo è utilizzato da decenni. L'obiettivo primario è rilevare i segni precoci di problemi delle apparecchiature ed evitare guasti imprevisti analizzando le vibrazioni, la temperatura e altri parametri operativi. Proprio come hanno fatto per anni in AMS Machinery Manager, gli utenti di AMS 2140 ora potranno configurare e modificare i percorsi in AMS Machine Works v2.0, oltre a impostare i parametri di analisi e gli allarmi.
Studio di progettazione
La versione 2.0 presenta un design più intuitivo, offrendo agli utenti delle versioni precedenti di AMS Machine Works (e AMS Machinery Manager) un livello ragionevole di dimestichezza su cui poter contare per sfruttare appieno il valore aggiunto offerto dalle numerose nuove funzionalità e vantaggi. Al contrario, gli utenti che utilizzano il software per la prima volta troveranno nella versione 2.0 un punto di partenza vantaggioso grazie alla natura altamente intuitiva e di assistenza all'utente del software. Questo miglioramento riflette l'impegno di Emerson verso un approccio progettuale incentrato sull'uomo.
Ciò risulta particolarmente evidente quando si configurano le macchine nel modulo Machine Train Builder. Qui è disponibile uno strumento intuitivo per la creazione di diagrammi con funzione drag-and-drop, un flusso di lavoro di progettazione più snello, menu riprogettati e una vasta libreria di tipi di asset specializzati, con competenze specifiche integrate nella struttura del software.
La costruzione e la configurazione delle macchine aumentano considerevolmente la capacità di supportare molti più asset all'interno di un singolo treno di macchine. La versione 2.0 aggiungerà frequenze di guasto personalizzate, la possibilità di impostare più allarmi per punto di misurazione, la raccolta di forme d'onda brevi e transitorie per AMS 6500 ATG e una maggiore personalizzazione dei parametri di analisi.
La dashboard di AMS Machine Works offre una potente combinazione di accessibilità dei dati, navigazione intuitiva e strumenti di analisi avanzati, design intuitivo, funzionalità avanzate di definizione delle priorità e un flusso di lavoro più fluido, consentendo ai team di manutenzione di lavorare in modo più intelligente, senza aumentare lo sforzo.
Nuove dashboard e interfacce di analisi
Una pagina di destinazione pensata per l'efficienza
La nuova dashboard di AMS Machine Works offre una potente combinazione di accessibilità dei dati, navigazione intuitiva e strumenti di analisi avanzati, design intuitivo, funzionalità avanzate di definizione delle priorità e un flusso di lavoro più fluido, consentendo ai team di manutenzione di lavorare in modo più intelligente, senza aumentare lo sforzo. La nuova pagina di destinazione in AMS Machine Works funziona come hub centralizzato, fornendo agli utenti una panoramica immediata degli indicatori chiave di prestazione e degli strumenti essenziali a cui si accede frequentemente. Il design riflette un codice moderno e un approccio incentrato sull'utente, organizzando le informazioni in pannelli intuitivi che evidenziano le principali priorità fin dall'inizio. Questo design garantisce che, fin dal momento dell'accesso, vengano presentati i dati più importanti.
Prioritizzazione degli asset per criticità e allarmi
Una delle caratteristiche distintive di questa dashboard è il suo sistema dinamico di definizione delle priorità. Se l'utente ha fornito una classificazione della criticità degli asset, il software è in grado di rilevare gli allarmi in tempo reale, moltiplicare il punteggio di criticità degli asset per la criticità dell'allarme e generare un elenco delle apparecchiature classificate in base all'urgenza. Questa funzionalità semplifica l'identificazione di quali treni di macchine o parti di apparecchiature necessitano di attenzione immediata, garantendo che i problemi più critici si trovino in cima all'elenco delle cose da fare. Questo strumento di assegnazione di priorità aiuta i team di manutenzione a concentrare i propri sforzi dove è più importante, evitando possibili guasti costosi o tempi di fermo prolungati.
Flusso di lavoro semplice dalla pagina di destinazione alle dashboard dettagliate
AMS Machine Works punta a ridurre al minimo i clic e massimizzare le informazioni. Dalla pagina di destinazione, gli utenti possono facilmente accedere alla dashboard di un determinato treno di macchine con un solo clic, semplificando l'accesso a informazioni più approfondite per gli asset ad alta priorità. Questa transizione fluida dalla panoramica alla dashboard dei singoli asset semplifica la navigazione tra i dettagli delle apparecchiature senza perdite di tempo.
Riconoscimento visivo e stato degli asset a colpo d'occhio
Il design della dashboard non è solo funzionale, è visivamente intuitivo. AMS Machine Works include una grafica specificatamente progettata per rendere l'identificazione della macchina rapida e semplice. Ad esempio, se viene rilevato un allarme critico su un riduttore, gli utenti possono riconoscere immediatamente il problema visivamente. Facendo clic sull'icona del riduttore, è possibile visualizzare immediatamente una ripartizione delle posizioni di misurazione, dei punti di misurazione e dei parametri misurati che hanno attivato l'allarme, rendendo più facile che mai individuare e risolvere i problemi.
Dati in tempo reale e valori recenti
Per i professionisti della manutenzione, avere accesso a dati aggiornati è fondamentale. La nuova dashboard di AMS Machine Works presenta i valori di misurazione più recenti per ogni pezzo di apparecchiatura, offrendo agli utenti una panoramica in tempo reale delle prestazion degli asset. Questi dati in tempo reale sono particolarmente utili per monitorare lo stato dei componenti critici, consentendo una risposta più rapida ai problemi emergenti.
Avvio contestuale per l'analisi delle vibrazioni
Una delle caratteristiche più interessanti della nuova dashboard è la capacità di avvio contestuale dello strumento di analisi delle vibrazioni. Gli utenti possono avviare questo strumento avanzato direttamente dalla dashboard, sia che stiano esaminando un trend, un punto di misurazione o un parametro specifico della macchina. La funzionalità di avvio contestuale consente agli utenti di passare direttamente dall'identificazione di un potenziale problema all'analisi dei dati relativi alle vibrazioni in uno strumento basato su browser, senza dover navigare attraverso menu o applicazioni aggiuntivi. Questo processo semplificato consente agli utenti di approfondire l'analisi delle cause alla radice con il minimo sforzo, accelerando il processo decisionale e facilitando risoluzioni più rapide.
Accesso multi-livello a dettagli critici
AMS Machine Works comprende la necessità di flessibilità. La nuova dashboard consente agli utenti di interagire con le informazioni a vari livelli, da una panoramica di alto livello sul treno di macchine fino a punti di misurazione specifici e singoli parametri. Questo accesso multilivello offre agli utenti la libertà di scegliere il livello di dettaglio delle informazioni desiderate, fornendo tutto ciò che serve, da un rapido riassunto a un'analisi approfondita, con pochi clic.
AMS 6500 ATG è progettato per sostituire facilmente i sistemi di protezione obsoleti, consentendo agli utenti di avviare in modo economicamente vantaggioso il monitoraggio predittivo online di macchinari rotanti critici quali generatori a turbina a vapore, turbine a gas, pompe di alimentazione caldaie, compressori offshore, turbocompressori per condotte, compressori per l'industria chimica, turbo aspiratori, soffianti, booster e tanti altri.
Previsione AMS 6500 ATG
Per chiunque sia interessato al monitoraggio dello stato di salute degli asset industriali ad alta criticità come compressori, turbine, generatori e altri, il modulo AMS 6500 ATG integrato in AMS Machine Works offre interessanti possibilità. Nella versione 2.0, AMS Machine Works non solo semplifica le funzionalità di monitoraggio, ma migliora anche la visualizzazione dei dati, la configurazione dei dispositivi e supporta analisi avanzate sullo stato degli asset, il tutto con un'interfaccia utente intuitiva. AMS 6500 ATG Agent è responsabile della configurazione dei dispositivi, della visualizzazione dello stato dei dispositivi, dei canali e dell'integrità dei sensori, nonché della facilitazione della raccolta dei dati dai dispositivi AMS 6500 ATG connessi. Il design mette la configurazione e la diagnostica a portata di mano, rendendo più facile che mai il monitoraggio e la gestione:
- Visualizzazione dello stato del dispositivo: visualizzazione in tempo reale dello stato di dispositivi, canali e sensori per una diagnostica rapida.
- Configurazione delle raccolte dati: consente agli utenti di impostare le raccolte scalari native (ad esempio, i livelli complessivi di vibrazione) e definire ulteriori parametri analitici che il dispositivo ATG calcolerà.
- Supporto grafico transitorio: il sistema elabora le forme d'onda raccolte dai dispositivi AMS 6500 ATG, trasformandole in spettri e parametri derivati per un'analisi approfondita.
L'agente in AMS 6500 ATG è il motore che porta la raccolta dati a un livello superiore. Le funzionalità di monitoraggio intelligente di ATG non solo possono eseguire raccolte su richiesta e programmate, ma possono generare grafici transitori attraverso più trigger interni, ad esempio modifiche RPM o condizioni di allarme. Una delle funzionalità principali è Store on Alert e Store on Demand, che consente agli operatori di conservare i dati importanti proprio quando servono per l'analisi predittiva. I dati temporanei, che possono essere pubblicati in base alle richieste, forniscono informazioni approfondite ad alta risoluzione durante eventi critici come avvii o arresti. Un passo avanti significativo in questa versione di AMS Machine Works è l'adozione di MongoDB come database principale delle vibrazioni. Consolidando i dati in MongoDB, gli utenti ottengono:
- Dati di tendenza ad alta risoluzione: la struttura dei dati a origine singola di MongoDB consente di ottenere dati di tendenza continui e dettagliati, una richiesta comune da parte dei clienti.
- Gestione efficiente dei grafici transitori: gli utenti non devono più scegliere tra grafici transitori a lungo termine per l'analisi e brevi istantanee. Entrambe le opzioni sono disponibili, consentendo agli operatori di conservare registrazioni complete per strumenti di tracciamento transitori e di acquisire brevi istantanee per l'analisi dello spettro e della forma d'onda.
L'unificazione del database garantisce un'esperienza semplificata, riducendo la dualità delle origini di dati e rendendo più semplice per i team l'accesso a informazioni sugli asset di alta qualità e a lungo termine.
L'aggiunta di AMS 6500 ATG porta notevoli miglioramenti nella funzionalità del grafico transitorio. Gli utenti ora possono conservare i grafici come registrazioni per gli strumenti di tracciamento transitori o tagliarli a forme d'onda corte per un'analisi rapida dello spettro. Questo doppio approccio offre flessibilità, soprattutto per coloro che hanno bisogno di analisi dettagliate dei dati transitori su intervalli di tempo più lunghi. Inoltre, abbiamo ottimizzato le funzionalità dei grafici transitori per migliorare le funzionalità predittive, come l'anticipazione dei modelli di vibrazione che possono precedere i guasti degli asset. Nella versione 2.0, gli operatori possono gestire più raccolte di forme d'onda basate su trigger, ad esempio eventi pianificati, spostamenti RPM e allarmi. Ogni scheda dispositivo nel sistema acquisisce dati transitori specifici per questi trigger, rendendo più facile isolare e risolvere le fluttuazioni nello stato di salute degli asset.
Nuova interfaccia per AMS 6500 ATG: funzionale e intuitiva
AMS Machine Works offre un'interfaccia aggiornata per i moduli dei dispositivi di rete che si distingue sia per funzionalità che per trasparenza:
- Informazioni dettagliate sul dispositivo: i dispositivi AMS 6500 ATG sono ben visualizzati nella sezione AMS 6500 ATG, dove gli utenti possono navigare per visualizzare i dettagli dei singoli dispositivi. L'interfaccia mostra tutte le raccolte configurate, lo stato dei dispositivi e l'integrità dei canali, fornendo una visualizzazione rapida e olistica.
- Raccolte su richiesta e programmate: gli operatori possono facilmente configurare raccolte basate sulla richiesta o programmare acquisizioni regolari dei dati. Questa flessibilità è fondamentale per coloro che hanno bisogno di un controllo preciso sugli intervalli di raccolta dati.
- Revisione della raccolta delle forme d'onda: il nuovo modulo elenca diverse forme d'onda transitorie raccolte da ciascuna scheda del dispositivo ATG, facilitando la gestione e l'interpretazione di vari tipi di dati, dalle istantanee attivate dal numero di giri al minuto alle registrazioni più lunghe per un'analisi dettagliata dei transitori.
Il modulo AMS 6500 ATG è pronto a supportare le esigenze della moderna gestione degli asset. Questo modulo non è solo un prodotto, è una soluzione strategica che cresce con le vostre esigenze operative.