AMS Asset Monitor

Analisi edge AI ultra-versatile e conveniente per il continuo monitoraggio online dei macchinari e degli asset rotanti
h002e-foreground-ams-asset-monitor-1-1-1.png
Edge Analytics Can Change the Way You Monitor Assets

L'analisi edge può cambiare il modo di monitorare gli asset

AMS Asset Monitor offre ai produttori i vantaggi di un monitoraggio online continuo per gli asset delle macchine degli impianti ausiliari (BOP), tradizionalmente poco monitorate.  

 

Il dispositivo e la soluzione software di analisi edge pluripremiati di Emerson utilizzano la tecnologia basata su CHARMs per raccogliere dati di vibrazione e di processo da asset BOP. Applica l'autoanalisi incorporata per avvisare il personale dei guasti più comuni per un'ampia gamma di asset come ventole, motori, riduttori, pompe e altre apparecchiature rotative.  

 

Non è necessario alcun software aggiuntivo per l'utilizzo di AMS Asset Monitor; tuttavia, il personale addetto all'affidabilità, alle operazioni e alla manutenzione ha la possibilità di non limitarsi al semplice riconoscimento dei guasti e di fare un passo avanti nell'analisi integrando questo dispositivo con AMS Machine Works.

Analisi automatica integrata per asset critici

Pompe semplici

Le pompe sono essenziali per il funzionamento quotidiano dei processi industriali, ma iniziano a degradarsi il giorno stesso in cui vengono avviate. Si stima che le pompe siano responsabili del 7% del costo totale di manutenzione di un impianto o di una raffineria e che i guasti alle pompe siano responsabili dello 0,2% della perdita di produzione. Questi numeri potrebbero sembrare piccoli finché non si considera che in circa 150 grandi raffinerie statunitensi, più di $ 500 milioni sono investiti in pompe. Le pompe sono senza dubbio importanti per il mantenimento dei programmi di produzione.

Media

Inizia - Contatti

Storie di successo dei clienti

Analisi pronta all'uso

Software intuitivo, basato sul Web, nativo per analisi e reportistica

Gli utenti non necessitano di software aggiuntivo (come AMS Machine Works) per monitorare gli asset con AMS Asset Monitor. 

AMS Asset Monitor offre potenti funzionalità software pronte all'uso tramite browser web per analisi, reportistica e avvisi. Questa interfaccia thin client basata sul web è dotata di un Logic Studio interno con soluzioni applicative pre-programmate per analisi di facile comprensione e reportistica di avviso, mentre l'interfaccia Asset Studio fornisce informazioni sulle risorse al dispositivo mobile o al thin client desktop dell'utente.

 

Lo stato di salute generale degli asset e gli avvisi possono essere inoltrati alla piattaforma di gestione delle prestazioni degli asset AMS Optics di Emerson e i dati dettagliati degli asset al sistema di controllo tramite OPC UA e Modbus TCP.

Tecniche di analisi avanzate brevettate e integrate

Gli utenti possono eseguire un monitoraggio e un'analisi avanzati e automatizzati delle vibrazioni con le tecnologie PeakVue™ e PeakVue Plus di Emerson.

Installazione semplice, ingombro ridotto

Progettato per il montaggio sull'asset e per ridurre i costi di cablaggio e altri costi d'installazione. Implementazione Ethernet cablata o wireless per una maggiore flessibilità.

Monitoraggio delle condizioni basato su CHARMs

Può ospitare fino a 12 dispositivi CHARMs per raccogliere le variabili di vibrazione e di processo e applicare analisi automatiche integrate per avvisare il personale dei guasti più comuni associati a un'ampia gamma di asset.

Utilizzo con potenti piattaforme software industriali

Analizzate la forma d'onda delle vibrazioni, lo spettro e l'archiviazione dei trend storici in AMS Machine Works, inviate lo stato di salute degli asset e gli avvisi ad AMS Optics tramite OPC UA o visualizzate Asset Studio in un'interfaccia thin client nativa.

SOLUZIONE COMPLEMENTARE

AMS Asset Monitor con AMS Machine Works

Sfrutta la profonda esperienza nell'analisi delle vibrazioni e nel software per iniziare rapidamente a monitorare gli asset, senza essere un analista esperto.

AMS Asset Monitor with AMS Machine Works software

Il sistema di monitoraggio continuo online delle condizioni che comprende AMS Asset Monitor e AMS Machine Works cambia il modo in cui i produttori di tutti i settori assicurano l'affidabilità delle apparecchiature e garantiscono l'operatività.

 

Lavorando in tandem, il monitor e il software consentono al personale dell'impianto di ricevere aggiornamenti in tempo reale sullo stato di salute degli asset grazie alle analisi effettuate all'interno del dispositivo (nell'edge), di eseguire analisi più approfondite (rispetto all'interfaccia thin client nativa del monitor) e sono persino implementabili da architetture cloud per la massima scalabilità.

 

I dati prodotti da AMS Asset Monitor vengono forniti ad AMS Machine Works in base a richiesta, avviso o programma  e possono includere dati sulla forma d'onda e informazioni sullo stato, per consentire analisi dettagliate con lo strumento di analisi delle vibrazioni di AMS Machine Works.

Video & Media

3D Business design template. Cover brochure book flyer magazine layout mockup geometric triangle polygonal hole crack, Stylish trendy illustration,graphic design -3D render.

Libro bianco: L'evoluzione dell'IA industriale per l'affidabilità

L'intelligenza artificiale ha silenziosamente trasformato il monitoraggio delle condizioni molto prima di diventare un fenomeno culturale. Le tecnologie AMS di Emerson integrano informazioni guidate dall'intelligenza artificiale ormai da decenni, aiutando gli utenti a rilevare anomalie, ottimizzare la manutenzione e migliorare lo stato delle risorse. Oggi, con i progressi nel rilevamento IIoT, nel machine learning e nell'AI generativa, i team di affidabilità possono scalare il monitoraggio delle condizioni come mai prima d'ora.

 

Libro bianco: L'evoluzione dell'IA industriale per l'affidabilità

 

Scopri come Emerson sta ridefinendo l'affidabilità attraverso la combinazione di analisi edge integrate, monitoraggio wireless delle vibrazioni e architetture di intelligenza artificiale scalabili. Scopri come queste tecnologie interagiscono per fornire informazioni fruibili, maggiore efficienza e valore aziendale misurabile nell'intero ciclo di vita degli asset.

3D Business design template. Cover brochure book flyer magazine layout mockup geometric triangle polygonal hole crack, Stylish trendy illustration,graphic design -3D render.

Il portafoglio AMS di Emerson: gestione delle risorse con un approccio intuitivo per promuovere l'affidabilità

Il portafoglio AMS di Emerson è alla base della visione Boundless Automation di Emerson unificando dati, sistemi e persone in tutta l'azienda per ottenere miglioramenti in termini di sicurezza, produzione, affidabilità, sostenibilità e responsabilizzazione della forza lavoro.

Brochure: Gestione delle risorse con un approccio intuitivo per promuovere l'affidabilità

 

Il portafoglio AMS Reliability aiutaIngegneri dell'affidabilità, tecnici della manutenzione, responsabili delle operazioni, ingegneri dell'automazione, specialisti della strumentazione, ingegneri di processo, specialisti delle valvole di controllo, analisti delle vibrazioni,e molti altri a svolgere il proprio lavoro in modo più efficiente, dal campo, all'officina, alla sala riunioni e oltre.

 

Scopri di più esplorando la pagina web del marchio AMS.

Specifiche

Canali

 

Fino a 12 CHARMs

Modalità di raccolta

 

Simultanea o indipendente

Risoluzione A/D / Intervallo dinamico

 

24 bit / Superiore a 100 dB

Ampiezza Accuratezza Deviazione

 

<1%

Ripetizione Accuratezza

 

<2% del fondo scala

Unità

 

SI (metrico) o imperiale (inglese)

Unità di frequenza

 

Hz, CPM, ordini

Scalabilità

 

Lineare

Monitoraggio del protocollo Internet

 

OPC UA

Monitor in connessione a cascata (fino a 8)

 

(2) Porte Ethernet da 100 Mbps

Connessione di ritorno monitor a rete impianto

 

(1) Porta Enternet da 1 Gbps

Dimensioni mm (in.)

 

238 (9,4) A x 384 (15,1) L x 196 (7,7) P

Peso (con CHARMS) 

 

7,3 kg (16,3 lb)

Temperatura di esercizio

 

Da -40 a 55 °C (da -13 a 131 °F)