Analizzatore stato dei macchinari AMS 2140
L'analizzatore dello stato dei macchinari AMS 2140 porta i dati delle vibrazioni e le misure di analisi a un livello superiore. È dotato di raccolta dati simultanea a quattro canali più fase e capacità esclusive di rilevamento dei picchi per la prima indicazione di degradazione di cuscinetti e scatola degli ingranaggi. Oltre a fornire una raccolta dati più rapida per meno tempo sul campo o per più macchine monitorate, l'AMS 2140 è progettato ergonomicamente per un funzionamento comodo e con una sola mano per tutto il giorno.
Caratteristiche
- Include la nuova tecnologia PeakVue Plus per una più semplice e precoce rilevazione della degradazione e gravità della condizione dei cuscinetti
- Tra gli analizzatori di vibrazione più veloci sul mercato
- Progettato ergonomicamente per facilitare lunghe giornate di lavoro sul campo
- Raccolta dati, analisi delle vibrazioni, bilanciamento e diagnostica del motore in un'unica unità
- Monitoraggio di un'ampia gamma di macchinari, dalle apparecchiature a velocità variabile, ai riduttori complessi, ai compressori ad alta velocità e ai macchinari turbo con cuscinetti a manicotto
- Esperti di analisi preconfigurati a disposizione per test e diagnosi delle problematiche più complesse