Semplificazione della gestione intelligente delle apparecchiature da campo grazie ai dati di diagnostica in tempo reale
AMS Device Manager modifica il modo in cui gli impianti gestiscono i dispositivi da campo intelligenti
AMS Device Manager di Emerson promuove la trasformazione digitale con un'applicazione che adotta standard e protocolli aperti che consentono la connettività a un'ampia gamma di dispositivi da campo intelligenti. Consente inoltre alla manutenzione predittiva di ridurre gli arresti non pianificati, aumentare la produttività, migliorare la sicurezza e ottenere un ROI più elevato.
Questa applicazione unica e flessibile fornisce in tempo reale accesso online a diagnostica e avvisi di apparecchiature e valvole intelligenti, fornendo una panoramica delle condizioni dell'apparecchiatura e delle informazioni sulla risoluzione dei problemi quando viene trovato un problema. In base ai dati condizionali in tempo reale, il personale addetto alla manutenzione e il personale operativo possono rispondere rapidamente e prendere decisioni consapevoli.
Video e media | AMS Device Manager
Semplificazione della gestione delle apparecchiature grazie a una tecnologia basata sugli standard
AMS Device Manager rivoluziona il modo in cui gli impianti comunicano con i propri dispositivi aggiungendo una tecnologia emergente, la FDI (Field Device Integration). L'interfase FDI combina i vantaggi della tecnologia EDDL e FDT/DTM fornendo un metodo standard per l'integrazione delle apparecchiature. L'implementazione FDI di AMS Device Manager riduce la complessità e semplifica la gestione dei dispositivi, offrendo risparmio sui costi e facilità d'uso per gli utenti finali e i produttori di dispositivi.
Informazioni su Field Device Integration (FDI) in AMS Device Manager
Gestisci apparecchiature online e offline ovunque
Aggiungi fino a 30.000 apparecchiature in un unico database per tutti i dispositivi intelligenti collegati a diversi sistemi host, incluse le apparecchiature offline configurate tramite un Field Communicator come AMS Trex. Estendi le funzionalità di gestione delle risorse fornendo lo stato di integrità e di taratura dell'apparecchiatura tramite un'interfaccia basata su browser, che consente l'accesso da qualsiasi stazione sulla rete sicura.
Estensione sicura dei dati alle applicazioni di livello enterprise
AMS Device Manager si integra con applicazioni di livello enterprise come AMS Optics per offrire visibilità dello stato dell'apparecchiatura. Si tratta di una fonte affidabile che fornisce dati da dispositivi collegati a vari DCS, PLC o sistemi di sicurezza attraverso protocolli industriali aperti, consentendo l'analisi dei dati per migliorare il processo.
Riduzione dei costi con un approccio proattivo alla manutenzione
Utilizzando i dati di riferimento storici e le prestazioni, è possibile analizzare le tendenze per determinare quando sono necessarie sostituzioni o manutenzione. AMS Device Manager fornisce grafici per visualizzare le discrepanze e le azioni consigliate su come risolvere i problemi.
Semplificazione dei processi di lavoro di taratura
AMS Device Manager supporta la definizione degli schemi di test delle apparecchiature, la programmazione della taratura dell'apparecchiatura e la gestione dei dati di taratura dell'apparecchiatura. Passare al digitale per eliminare gli errori di documentazione e automatizzare la documentazione per ridurre al minimo il lavoro non necessario.
Storie di clienti
Scopri perché AMS Device Manager di Emerson, dal 1996, è un'applicazione software intelligente di gestione delle apparecchiature da campo leader e gode della fiducia dei produttori leader a livello mondiale.
AMS Device Manager Data Server
As plants have evolved, they’ve adopted a wide range of analytics, historians, machine learning, and advanced modelling to exploit and benefit from historically underused or inaccessible datasets from around the plant. AMS Device Manager Data Server synergizes your intelligent field device data with your other systems – helping to evolve maintenance and scheduling activities, reduce complexity and democratize data.
AMS Device Manager Data Server addresses manufacturers’
needs by removing data silos and increasing access to trustworthy, accurate and up-to-date device information. In doing so, AMS Device Manager Data Server enables organizations to do more with their existing software and device data, allowing for pursuit of higher ROI on initiatives related to intelligent field devices.
AMS Device Manager connects to thousands of systems and millions of devices globally - using standard protocols such as HART®, FOUNDATION™ Fieldbus, WirelessHART® and PROFIBUS. AMS Device Manager Data Server allows users to extend the full potential of their intelligent field device data for advanced analysis and aggregation to advance digital transformation initiatives and synergize operational systems.
Easily publish previously stranded AMS Device Manager data to Emerson and third-party systems, empower digital transformation initiatives across the lifecycle of your plant, and break down information silos by employing a reliable, high performance data server for increased data usability.
Video e media | AMS Device Manager Data Server
Riduci i tempi di messa in opera dell'apparecchiatura grazie ai modelli di configurazione e alla configurazione della massa
Accelera le attività di avvio e messa in opera con la configurazione delle apparecchiature in blocco. Creare un modello di configurazione apparecchiatura una volta sola e applicarlo semplicemente ad apparecchiature dello stesso tipo, quindi convalidare le modifiche utilizzando i rapporti di convalida incorporati. Configurare e convalidare automaticamente le apparecchiature utilizzando AMS Device Manager per una riduzione dello sforzo fino all'80%.
Portafoglio AMS di Emerson: gestione delle risorse con un approccio intuitivo per migliorare l'affidabilità
Il portafoglio AMS di Emerson consente la visione di Emerson per l'automazione senza confini unificando dati, sistemi e persone in tutta l'azienda per ottenere miglioramenti in termini di sicurezza, produzione, affidabilità, sostenibilità e responsabilizzazione della forza lavoro.
Brochure: Gestione delle risorse con un approccio intuitivo per promuovere l'affidabilità
Il portafoglio di affidabilità AMS aiuta ingegneri dell'affidabilità, tecnici di manutenzione, responsabili delle operazioni, ingegneri di automazione, specialisti della strumentazione, ingegneri di processo, specialisti delle Valvole di controllo, analisti delle vibrazioni e molti altri nello svolgere il proprio lavoro in modo più efficiente, dal campo, all'officina, alla sala riunioni e oltre.
Scopri di più esplorando la pagina web del marchio AMS.
Applicazioni SNAP-ON e opzioni avanzate
Per ottenere informazioni e funzionalità diagnostiche avanzate per un'apparecchiatura o gruppo di apparecchiature, si consiglia di utilizzare le applicazioni SNAP-ON e le opzioni avanzate di AMS Device Manager. Per gli utenti di AMS Device Manager esistenti, le opzioni avanzate e le applicazioni SNAP-ON offrono un modo conveniente per portare la vostra apparecchiatura, valvola di controllo, calibrazione e programmi di rete wireless a un livello superiore.
Bollettino tecnico: Applicazioni SNAP-ON™ AMS Device Manager
L'applicazione SNAP-ON AlertTrack consente di visualizzare le condizioni delle apparecchiature da campo e la documentazione delle modifiche dei parametri. Raggruppa più dispositivi e imposta i parametri da sottoporre a scansione o documentazione, oppure analizza le tendenze per identificare gli asset problematici. Inviare allarmi al telefono cellulare o al dispositivo mobile per la notifica in corso dello stato dell'apparecchiatura o delle condizioni di processo. L'applicazione AlertTrack SNAP-ON aiuta a identificare la causa principale di un problema in modo da poterlo correggere prima che l'apparecchiatura venga danneggiata.
L'applicazione AMS ValveLink SNAP-ON consente di lavorare con regolatori digitali per valvole HART® e fieldbus™ FIELDVUE™. Fornisce un ambiente PC di facile utilizzo per identificare le caratteristiche operative dei regolatori digitali serie DVC2000, DVC5000, DVC5000f, DVC6000, DVC6000f, DVC6200 e DVC6200f.
L'applicazione AMS Wireless SNAP-ON fornisce più potenza per gestire le reti wireless. Pianifica le reti e convalidarle in base alle pratiche di progettazione consigliate. Dopo aver installato le reti wireless, è possibile visualizzare graficamente la comunicazione e lo stato, consentendo di identificare eventuali possibili punti di problema con la diagnostica predittiva.
L'applicazione SNAP-ON dell'Assistente per la taratura si interfaccia con calibratori per la documentazione per gestire le tarature di apparecchiature HART, Foundation fieldbus, WirelessHART® con certificazione IEC e convenzionali. Consente di raggruppare facilmente le apparecchiature in schemi di test e piani di calibrazione per la massima efficienza.
La versione SNAP-ON di DCMlink si integra in AMS Device Manager, consentendo di diagnosticare, configurare e monitorare gli attuatori nello stesso ambiente degli altri asset dell'impianto Emerson.
Il ProofCheck™ offre una soluzione completa di collaudo rapida per sistemi di sicurezza strumentati (SIS). Il ProofCheck incorpora tutti gli elementi del test SIS corretto in un'unica soluzione, incluse le apparecchiature da campo, il cablaggio, i condizionatori di segnale, la logica di sicurezza, la logica BPCS, la risposta dell'elemento di controllo finale e i dati inseriti manualmente. Tutte le informazioni vengono acquisite in un database e visualizzate nei rapporti incorporati.
L'applicazione SNAP-ON Engineering Assistant Rosemount consente di eseguire funzioni di configurazione estese e calcolo di prova sui trasmettitori Rosemount® 3095 MultiVariable™ HART e Foundation fieldbus, nonché sui trasmettitori HART Rosemount 3051S MultiVariable.
L'applicazione SNAP-ON di verifica del misuratore consente di verificare e documentare le prestazioni e lo stato complessivo dei misuratori di portata massica ad effetto Coriolis Micro Motion® dal comfort della sala quadri controllo. I test di verifica del misuratore possono essere programmati per essere eseguiti in anticipo, in modo da poter essere proattivi nelle attività di manutenzione.
L'applicazione SNAP-ON QuickCheck consente di fissare l'uscita di più apparecchiature per il controllo dell'interblocco del sistema. L'applicazione SNAP-ON QuickCheck rende veloce e facile il controllo di più apparecchiature contemporaneamente. È inoltre possibile salvare i gradini per eseguirli di nuovo facilmente.
Emerson integra anche applicazioni di terze parti come ValVue di Masoneilan, Valid di Smar e applicazioni SNAP-ON ValveAnalysis di Flowserve. AMS Device Manager supporta l'impegno di Emerson per l'apertura e l'integrazione degli asset del tuo impianto.