Prestazioni da quartile superiore nei progetti di investimento.
Optimize Projects è il nostro approccio di trasformazione che consente di ottenere prestazioni da quartile superiore nei progetti di investimento, grazie alla trasformazione digitale dei progetti attraverso moderne strategie di gestione dei progetti, pratiche di ingegneria innovative e tecnologie digitali. Il nostro approccio all'esecuzione del progetto offre soluzioni in grado di eliminare i costi, ridurre la complessità e adattarsi ai cambiamenti per migliorare l'efficienza degli investimenti e pianificare progetti più affidabili.
Strumenti per trasformare i progetti di investimento
Elimina costi
Grazie a pratiche di ingegneria industriale e progettazione innovative puoi eliminare fino al 10% dei costi del progetto.
Ridurre la complessità
Standardizza e gestisci le specifiche dei progetti di automazione per rispettare le scadenze.
Adattarsi ai cambiamenti
Tutti i progetti subiscono modifiche in corso d'opera. Con la strategia appropriata, progettata in modo tempestivo, è possibile assorbire i cambiamenti evitando impatti sulla pianificazione.
Collaborazione con partner esperti
Una collaborazione precoce non solo garantisce progetti ottimizzati, ma offre una maggiore certezza del conseguimento degli obiettivi operativi a lungo termine.
Il percorso per una migliore esecuzione del progetto inizia con una collaborazione tempestiva
Grazie a una pronta collaborazione durante gli studi di pianificazione e progettazione, vi aiuteremo a definire i vostri obiettivi di automazione e strategia di progetto, ponendo le basi per una startup di progetto efficace e un'eccellenza operativa durante l'intero ciclo di vita dell'impianto. Ecco alcuni dei vantaggi ottenuti:
- 50-60% di riduzione delle fasi di progettazione dell'hardware
- 80% delle ore di test FAT su hardware/software eliminate
- 90% della progettazione di hardware e circuiti di sistema eliminato
- 30-40% di riduzione delle ore di progettazione
- 15-25% di riduzione della pianificazione del progetto di strumentazione e controllo
- 30-40% in meno di costi di installazione complessivi
Trasforma i tuoi progetti di investimento con l'automazione strategica
L'automazione è l'investimento più piccolo di un progetto, ma comporta un impatto significativo per assicurare che il tuo progetto rispetti la tempistica e il budget. L'automazione applicata a ogni tubo, ogni pezzo di apparecchiatura di processo, per integrare tutti i componenti perché funzionino come impianto di processo può avere un impatto fondamentale sull'economia del progetto. È anche l'ultimo pezzo del puzzle della costruzione di queste strutture di grandi dimensioni e pertanto può avere un impatto importante sulla pianificazione.
Strumenti digitali e tecnologie
Media e case study

Che cos'è Project Certainty?
Jim Nyquist discute la sfida globale dei costi dei progetti d'investimento e degli sforamenti delle tempistiche