Traete vantaggio da un'esperienza operativa moderna, su misura e intuitiva
È semplice. Perché le operazioni sono realizzate nel sistemaDeltaV, dando agli utenti accesso in tempo reale, diretto e da dispositivi mobili a tutte le informazioni operative, inclusi i valori di processi correnti e storici, i display operativi e tutti gli allarmi con priorità di allarme.
Tecnologie in evidenza
Scopri la tecnologia DeltaV
Domande frequenti
- Visibilità in tempo reale sui valori di processo, sugli allarmi e sulle tendenze
- HMI ad alte prestazioni con DeltaV Live per una visualizzazione intuitiva
- Gestione dinamica degli allarmi per ridurre i sovraccarichi di allarmi ed evidenziare i problemi critici
- Dati storici integrati e monitoraggio degli eventi
Queste funzionalità aiutano gli operatori a comprendere rapidamente le condizioni dell'impianto e a rispondere in modo efficace.
Una migliore consapevolezza della situazione in un sistema DCS aiuta le organizzazioni a:
- Aumentare la produttività e la velocità decisionale degli operatori
- Ridurre gl errori umani e il rischio operativo
- Reagire più rapidamente a situazioni anomale
- Garantire operazioni sicure e stabili
Informazioni chiare e ben organizzate consentono agli operatori di identificare i problemi prima che peggiorino e di intraprendere azioni correttive in modo più efficace.
Il software DeltaV migliora la consapevolezza della situazione fornendo informazioni chiare e contestualizzate, con visibilità in tempo reale su valori, allarmi e tendenze dei processi. Questo aiuta gli operatori a comprendere rapidamente le condizioni dell'impianto e a dare priorità alle azioni più urgenti.
DeltaV garantisce un accesso diretto ai dati di processo correnti e storici, ai display operativi e agli allarmi prioritari in un unico ambiente integrato. Ciò consente agli operatori di monitorare in modo costante le prestazioni e di rispondere ai problemi man mano che si verificano.
DeltaV Live, un'interfaccia uomo-macchina ad alte prestazioni, e la gestione dinamica degli allarmi evidenziano le criticità riducendo il sovraccarico di allarmi. Ciò consente agli operatori di individuare rapidamente le condizioni anomale e di intraprendere azioni più rapide ed efficaci.
Centralizzando dati di processo, allarmi e informazioni cronologiche, DeltaV offre agli operatori una visione operativa completa. Si riduce così il tempo dedicato alla ricerca di informazioni e si supporta un processo decisionale più rapido e accurato.
Gli strumenti integrati per cronologia, tracciamento degli eventi e dati di processo in DeltaV combinano più fonti di dati in una vista unificata. Offrono quindi agli operatori un contesto più attinente, migliorando la comprensione del comportamento del sistema e consentendo azioni meglio informate.
DeltaV consente di accedere a dati di processo, allarmi e tendenze in tempo reale con strumenti mobili e remoti sicuri. Ciò consente a operatori e tecnici di rimanere connessi alle operazioni e di mantenere la visibilità anche quando sono lontani dalla sala controllo.