DeltaV™ Historian

Raccogli in modo efficiente i dati di processo grazie agli archivi storici DeltaV totalmente integrati

Registrazione delle cronologie dei dati all'avanguardia progettate per la storicizzazione continua, il monitoraggio e l'analisi avanzata dei dati dei processi

La configurazione della raccolta dei dati storici è un aspetto che riguarda l'integrazione dell'ambiente di progettazione del controllo dei sistemi. Una raccolta affidabile di dati di processo essenziali è facile da stabilire e mantenere nel corso della vita del sistema con il set completamente integrato di storici DeltaV, che include Continuous Historian, Continuous Historian Elite, Advanced Continuous e Integrated/Embedded Enterprise. 

Come funziona

Raccogli informazioni senza sforzo

La raccolta dei dati storici e i metodi di presentazione possono essere integrati con gli ambienti operativi e di progettazione del sistema DeltaV. La configurazione del sistema e degli archivi storici viene eseguita in un unico ambiente. I dati relativi agli eventi e lo storico sui processi batch e continui sono subito disponibili in tutto il sistema.

Media

DeltaV Historian

Altri prodotti per la registrazione della cronologia