Semplifica il percorso verso un controllo ottimale

DeltaV Revamp è una soluzione software innovativa, basata su cloud, che gestisce la transizione delle applicazioni legacy al controllo ottimale. Ora gli impianti possono eliminare flussi di lavoro manuali e ridurre al minimo i rischi, gli errori e i costi di capitale.

DeltaV Revamp offre un flusso di lavoro digitale completamente integrato, utilizzando la potenza dell'intelligenza artificiale, per garantire un miglioramento continuo in termini di efficienza e qualità durante la transizione degli impianti ai sistemi di controllo distribuito e di sicurezza strumentati DeltaV.

Vantaggi di DeltaV Revamp

icon
Strumento trasformativo per il successo

Garantisci il successo della tua trasformazione digitale con questa soluzione software avanzata basata su cloud che gestisce la transizione delle applicazioni legacy a un controllo distribuito DeltaV ottimale.

icon
Aumenta l'efficienza del capitale

DeltaV Revamp offre un flusso di lavoro digitale completamente integrato che elimina gli errori e include conversioni automatiche fino al 70% della configurazione per ridurre le spese in conto capitale iniziali fino al 15%.

icon
Elimina i flussi di lavoro manuali

I backup nativi del tuo sistema legacy vengono caricati in un'applicazione sicura basata su cloud e la knowledge base dei report di sistema completamente ricercabile viene restituita al team di progetto in POCHI MINUTI.

icon
Raggiungi il miglioramento continuo

L'intelligenza artificiale di DeltaV Revamp fa incontrare il database di controllo con una libreria dell'esperienza progettuale di Emerson e integra il machine learning per identificare nuove strategie di controllo.

icon
Approfittane ovunque tu sia

La libreria di esperienze di DeltaV Revamp cresce con ogni progetto garantendo un miglioramento continuo, e i team di ingegneri globali possono sfruttare immediatamente le conoscenze aggiuntive, ovunque si trovino.

icon
Sblocca le funzionalità che creano valore

Snellire e semplificare i processi progettuali implica la digitalizzazione del flusso di lavoro e la creazione di un percorso dati privo di errori dall'inizio alla fine, oltre allo sblocco di tutte le funzionalità di creazione del valore per consentire test preliminari e un checkout del progetto più semplice e rapido.

DeltaV Revamp utilizza il cloud, l'intelligenza artificiale e gli algoritmi di apprendimento automatico supervisionato per garantire una transizione a basso rischio dalla configurazione DCS e SIS al sistema DeltaV.

Fai clic sui puntini per ulteriori informazioni.

video-media
Benvenuto/a all'Emerson Modernization Center

In questo video Emerson ti accompagnerà in un breve tour del nostro Modernization Center di Austin, in Texas, dove potrai vedere da vicino e in azione le ultime tecnologie di automazione.

Domande frequenti

DeltaV Revamp utilizza intelligenza artificiale e machine learning basati su cloud per analizzare le configurazioni dei sistemi di controllo legacy e automatizzare gran parte del processo di conversione. Questo aiuta i team di progettazione a passare dalle piattaforme legacy a DeltaV in modo più efficiente, riducendo al contempo il lavoro manuale richiesto durante i progetti di modernizzazione.

Sì. DeltaV Revamp è progettato per supportare la transizione delle configurazioni dei sistemi di controllo distribuito (DCS) e dei sistemi di sicurezza strumentati (SIS) alla piattaforma DeltaV. Questo consente alle organizzazioni di modernizzare l'infrastruttura di automazione critica grazie a un flusso di lavoro digitale semplificato.

DeltaV Revamp applica intelligenza artificiale e machine learning per confrontare le configurazioni legacy con la libreria di Emerson di esperienze di progetto e applicazioni convertite in precedenza. In tal modo è possibile identificare strategie di controllo, automatizzare le attività di conversione e migliorare continuamente la precisione della migrazione nel tempo.

DeltaV Revamp converte in pochi minuti i backup dei sistemi legacy in report ricercabili e informazioni digitali sul progetto. Ciò offre ai team di progetto una maggiore visibilità sulle strategie di controllo esistenti, aiutando a valutare l'ambito della modernizzazione e a pianificare le migrazioni in modo più efficace.

I progetti di migrazione tradizionali si basano spesso su un'ampia attività di progettazione manuale e conversione del codice. DeltaV Revamp automatizza gran parte di questo lavoro con un flusso di lavoro digitale, aiutando i team a migliorare la coerenza, ridurre i processi manuali e accelerare l'esecuzione della modernizzazione.

DeltaV Revamp acquisisce e analizza le configurazioni esistenti dei sistemi di controllo, creando una knowledge base ricercabile che aiuta i team a conservare preziose informazioni su processi e automazione durante la migrazione. Ciò può semplificare l'esecuzione dei progetti di modernizzazione e supportare la continuità operativa a lungo termine.