Emerson espande le unità terminali remote per migliorare le funzionalità di misura fiscale nelle operazioni su idrocarburi liquidi

Fallback image

Le RTU DeltaV™ FB3000 espandono le capacità di misurazione dei liquidi con il supporto per la verifica mediante l'Advanced Pulse Module (APM), aiutando gli operatori a migliorare l'accuratezza della misura, semplificare i flussi di lavoro di verifica e rafforzare la fiducia nella misura fiscale. Immagine ad alta risoluzione

Le nuove funzionalità di automazione per i liquidi estendono le funzionalità delle RTU DeltaV FB3000 oltre il tradizionale flow computing, integrando misura, controllo e comunicazioni critiche in un'unica piattaforma informaticamente protetta
  • Emerson ha ampliato le funzionalità delle RTU DeltaV™ FB3000 per aiutare gli operatori del midstream ad aumentare l'integrità della misura fiscale e la fiducia nelle operazioni sugli idrocarburi liquidi.
  • Le nuove funzionalità di verifica, gestione dei batch e automazione per i liquidi combinano misura, controllo, comunicazioni e sicurezza informatica in un'unica piattaforma.
  • Sulla base di decenni di esperienza nel settore degli idrocarburi, le RTU DeltaV FB3000 offrono una base collaudata per standardizzare le operazioni su gas e liquidi.
  • Un'architettura scalabile e sicura dal punto di vista informatico aiuta gli operatori a migliorare la continuità operativa, ridurre la complessità del ciclo di vita e creare una base resiliente per la crescita futura.

AUSTIN, Texas (10 novembre 2026) – Emerson, leader mondiale nell'automazione, ha annunciato oggi i miglioramenti apportati alla tecnologia delle unità terminali remote (RTU) DeltaV™ FB3000 finalizzate a offrire alle aziende nel midstream del settore dell'energia una base di automazione strategica per standardizzare le operazioni sui liquidi. Le nuove funzionalità per i liquidi, di verifica e di gestione dei batch aiuteranno gli operatori ad adottato un approccio informaticamente sicuro e unificato alla misura, al controllo e alla visibilità operativa, rafforzando la fiducia nelle transazioni critiche.

Il mercato dei liquidi nel settore midstream ha sempre dovuto fare i conti con poche opzioni per una misura affidabile dei liquidi dotata di comprovata capacità di dosaggio. Poiché le scarse opzioni hanno offerto nel tempo aggiornamenti limitati e si sono verificati problemi della catena di approvvigionamento e di disponibilità, gli oleodotti che trasportano petrolio greggio, prodotti petroliferi raffinati, diesel, gas di petrolio liquefatto, liquidi di gas naturale, condensato, sostanze chimiche speciali e idrocarburi liquidi hanno faticato a garantire e dimostrare misure accurate, standardizzare e automatizzare i processi tra asset e strutture e migliorare gli standard di sicurezza informatica, per soddisfare i crescenti controlli e le normative nel settore degli idrocarburi. Le unità RTU DeltaV FB3000, note nel settore per come combinano misura, controllo, comunicazioni e sicurezza informatica per il gas su un'unica piattaforma comune, ora supportano funzionalità integrate di verifica e gestione dei batch per i liquidi.

I miglioramenti apportati alle RTU DeltaV FB3000 aiutano le aziende a standardizzare misura, controllo, comunicazioni e sicurezza informatica per liquidi e gas su una piattaforma comune. Gli operatori possono standardizzare i processi tra condutture di idrocarburi, sistemi di raccolta, terminali, impianti di stoccaggio e asset di produzione in un'unica architettura scalabile che riduce la complessità, promuove pratiche di sicurezza informatica coerenti e supporta gli sforzi di modernizzazione graduali.

"Molti operatori continuano a gestire la misura, i controlli e le comunicazioni per i liquidi con sistemi separati che fanno aumentare la complessità e i costi a lungo termine", ha dichiarato Aaron Boettcher, Vicepresidente e General Manager del business Energy and Transportation Solutions di Emerson. "Un'unità RTU DeltaV FB3000 aiuta a semplificare questo ambiente consolidando le funzioni critiche in un'unica piattaforma scalabile. Grazie alla capacità di Emerson di mobilitare competenze di automazione locali in tutto il mondo, gli operatori possono standardizzare gli asset, accelerare la modernizzazione e posizionare le proprie operazioni in modo da adattarsi meglio all'evoluzione dei requisiti aziendali e normativi".

Advanced Pulse Module e le funzionalità di verifica e gestione dei batch delle RTU DeltaV FB3000 aiutano gli operatori a migliorare l'integrità della misura e a semplificare i flussi di lavoro operativi. Inoltre, l'architettura a sicurezza informatica integrata nella progettazione incentrata su Zero Trust aiuta a proteggere i dati di misura critici per l'intero ciclo di vita della misura fiscale. Il supporto globale per l'intero ciclo di vita aiuta gli operatori del settore Oil & Gas a migliorare le prestazioni, gestire meglio la manutenzione e i costi del ciclo di vita e creare una base flessibile e sicura per l'espansione, i miglioramenti operativi, l'aggiunta di nuovi prodotti, gli aggiornamenti e gli upgrade.

Media:

Risorse aggiuntive: 


Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è un leader globale nel campo dell'automazione che offre soluzioni per le sfide tecnologiche più complesse. Emerson, con sede centrale a St. Louis, Missouri, contribuisce a dare forma al futuro delle operazioni autonome, aiutando i clienti di ottimizzare le operazioni e accelerare l'innovazione. Per maggiori informazioni, visitare il sito Emerson.com.