Soluzioni per valvole, regolatori e attuatori per idrogeno blu

Soluzioni avanzate di valvole per la produzione di idrogeno blu per operazioni più sicure, intelligenti, affidabili e scalabili.

Soluzioni complete per la produzione di idrogeno blu

Con un vasto portafoglio di valvole di controllo, di isolamento e di sfiato e di regolatori e attuatori, Emerson offre soluzioni avanzate essenziali per il successo della produzione di idrogeno blu. La nostra esperienza fa progredire le vostre operazioni, aiutandovi a raggiungere gli obiettivi di basse emissioni, sicurezza e produttività.


Affrontare una complessa transizione energetica

In qualità di produttore di idrogeno blu, sei sotto pressione per raggiungere obiettivi di decarbonizzazione aggressivi mantenendo al contempo efficienza operativa e sicurezza. La posta in gioco è alta. Ogni perdita, fermo impianto o inefficienza influisce sui profitti e sulle prestazioni ambientali.

Ed è qui che entra in gioco Emerson.

Comprendiamo le sfide uniche del reforming del metano a vapore (SMR), del reforming autotermico (ATR), del trattamento con ammine e dell'adsorbimento a oscillazione di pressione (PSA). Le nostre soluzioni tecniche per valvole, attuatori e regolatori sono progettate per resistere a fluidi corrosivi, temperature elevate e velocità di ciclo impegnative, garantendo prestazioni affidabili in applicazioni critiche.

Ti guidiamo con tecnologie collaudate

Dal controllo delle emissioni fuggitive alle valvole di arresto di emergenza classificate SIL, il nostro portafoglio ti aiuta a ridurre il consumo energetico, massimizzare la cattura di CO₂ e mantenere la purezza dell'idrogeno. Le capacità di automazione e diagnostica di Emerson consentono inoltre la manutenzione predittiva e l'ottimizzazione delle prestazioni in tempo reale .


Di conseguenza, avrai operazioni a idrogeno più sicure, intelligenti e scalabili, pronte a soddisfare le esigenze di oggi e la crescita di domani.

Selezione valvola, regolatore e attuatore per applicazioni su idrogeno blu

Valve, Regulator, and Actuator Selection for Blue Hydrogen Applications

Podcast sul ruolo cruciale di valvole, regolatori e attuatori per la produzione di idrogeno blu

Blue Hydrogen podcast

Operazioni più sicure, intelligenti, affidabili e scalabili

Soluzioni che affrontano le principali sfide della produzione di idrogeno blu

icon
Migliora l'affidabilità delle apparecchiature e riduci i tempi di fermo impianto
icon
Ottieni tassi di cattura di CO2 più elevati
icon
Riduci al minimo le perdite a monte
icon
Rispetta i requisiti critici di arresto di emergenza (ESD)
icon
Massimizza l'efficienza produttiva
icon
Migliora la sicurezza operativa
icon
Raggiungi i massimi livelli di integrità della sicurezza del prodotto (SIL)
icon
Riduci il consumo di energia
icon
Applicazioni su misura

Soluzioni in azione

Reformer di metano a vapore con cattura di CO2

image

Il reforming del gas naturale utilizza un processo avanzato e maturo che si basa sulla disponibilità e sull'infrastruttura esistenti di gas naturale. Negli Stati Uniti, il 95% dell'idrogeno prodotto impiega reformer di gas naturale* per consentire la produzione di idrogeno e soddisfare la relativa domanda. Emerson supporta gli operatori con tecnologie avanzate per reformer di metano a vapore, trattamento delle ammine e assorbimento a oscillazione del vuoto.

Guarda i nostri esperti

Domande frequenti sull'idrogeno blu

L'idrogeno blu è una forma di idrogeno prodotta da gas naturale o carbone utilizzando il reforming del metano a vapore (SMR) o il reforming autotermico (ATR). 

La produzione di idrogeno è spesso designata per colore, che indica le ramificazioni ambientali del processo. L'idrogeno verde utilizza fonti di elettricità diverse dal carbonio, come l'eolico e il solare. L'idrogeno blu è prodotto da gas naturale o carbone con emissioni di gas serra relativamente limitate. Attualmente è meno costoso e più commercialmente conveniente rispetto all'idrogeno verde completamente rinnovabile.

Alcuni vantaggi dell'idrogeno blu sono:

  • Meno intensivo in termini di carbonio rispetto ad altre forme di idrogeno, come l'idrogeno grigio, che è prodotto da combustibili fossili senza CCUS (cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio)
  • Prodotto attraverso processi facilmente scalabili e ben testati rispetto a idrogeno rinnovabile dall'elettrolisi
  • Presenta un vantaggio in termini di costi per i trasporti e l'industria pesante grazie all'abbondanza di materie prime di idrocarburi grezzi

Le preoccupazioni principali per i produttori e gli utenti di idrogeno blu sono la sicurezza, l'efficienza e l'affidabilità. Garantire la purezza, controllare con precisione le unità di processo, ottenere i tassi di cattura di CO2 più alti possibili, ottimizzare la capacità di stoccaggio e gestire i costi di energia e manutenzione sono tutti aspetti necessari per garantire la disponibilità di una fornitura costante di idrogeno per soddisfare la domanda in rapida crescita.

Il reforming del metano a vapore (SMR) è il metodo più comune per produrre idrogeno blu da gas naturale. L'SMR applica vapore a temperature e pressioni enormi a un catalizzatore chimico che separa l'idrogeno dalla materia prima e lega il carbonio agli atomi di ossigeno dell'acqua, formando CO2 come sottoprodotto. La produttività e l'efficienza del processo dipendono dal mantenimento di un rapporto ottimale tra vapore e carbonio che entrano nel reformer, proteggendo il catalizzatore dal coking e gestendo l'uso dell'energia.

Abbreviato come CCUS, si riferisce a varie tecnologie di riduzione delle emissioni di gas serra applicate alla catena del valore dell'energia. I metodi CCUS comuni nella produzione di idrogeno blu sono:

  • Adsorbimento a oscillazione sotto vuoto (VSA):  tassi di cattura superiori al 90%
  • Adsorbimento a oscillazione di pressione (PSA):  tassi di cattura superiori al 90%
  • Adsorbimento a base di ammine

Le valvole con soluzioni di baderna a basse emissioni aiutano a mitigare le emissioni fuggitive di metano e CO2 nelle unità SMR, garantendo una manutenzione ridotta e una lunga durata. Le valvole a farfalla, testate in laboratorio fino a un milione di cicli, consentono un controllo ottimale del letto del catalizzatore. L'automazione può migliorare l'efficienza e la redditività delle unità SMR controllando il rapporto vapore-carbonio utilizzando sistemi avanzati di controllo del processo, monitoraggio degli asset online e misuratori di portata massica. L'analisi continua della composizione chimica può prolungare la durata del catalizzatore. I sistemi informativi per la gestione energetica (EMIS) facilitano il raggiungimento degli obiettivi di utilizzo ottimale di vapore ed elettricità per gli impianti a idrogeno.