Una gamma completa di valvole a farfalla per le applicazioni di isolamento e controllo
La nostra gamma completa di valvole a farfalla si estende dalle valvole per uso generico ai modelli per servizi in condizioni difficili, utilizzati per le applicazioni di isolamento e strozzamento. La gamma include valvole con sede resiliente per una lunga durata e una chiusura a tenuta stagna, valvole ad alte prestazioni in grado di raggiungere temperature da criogeniche a 815 °C (1500 °F) e pressioni fino ad ASME Classe 1500 (PN 260), valvole a doppia flangia di dimensioni fino a 120 pollici (DN 3000) e valvole rivestite idonee per liquidi, gas e sospensioni solide altamente corrosivi. Grazie a una struttura robusta e alla lunga durata, queste valvole consentono di ridurre il costo totale di proprietà.