Dispositivo di blocco/blocco integrale

Garantisci una protezione da sovrappressione sicura e affidabile con le valvole di arresto Fisher™.

Cosa sono le valvole di arresto?

Le valvole di blocco sono dispositivi di sicurezza contro le sovrapressioni che interrompono rapidamente e totalmente il flusso del gas in caso di guasto. Sono progettate per evitare i danni alle apparecchiature che possono derivare dal superamento della pressione di esercizio massima consentita. Uno dei vantaggi di una valvola di blocco è la protezione dalla sovrapressione mediante contenimento, riducendo le emissioni di gas.

Domande frequenti

ANSI-FCI-70-3 Classe VI o arresto migliore.

Precisione +/- 1%

No, le valvole di arresto Fisher sono progettate per resistere ad ambienti con vibrazioni elevate senza falsi inneschi.

Sì, l'OSE/OSX offre funzionalità di monitoraggio remoto.

EZL, EZH. EZR, 299, 627, serie CSR, serie CSB, LSR, Cronos.