Fallback image
Product Image

Regolatori Fisher™ Serie LS200

LS200 is a high‑capacity self‑operated regulator for district or industrial use. It offers optional slam‑shut and easy maintenance.

Il regolatore autonomo Fisher LS200 è ideale per le stazioni di distretto o per applicazioni industriali a capacità elevata, come essiccatori, fornaci, caldaie o bruciatori. La Serie LS200 è dotata di un attacco bilanciato di grande capacità, con chiusura slam-shut integrata opzionale. La facilità di manutenzione era l'obiettivo principale durante lo sviluppo di questo prodotto.

Caratteristiche principali

  • Facilità di manutenzione - Sostituzione del disco in 30 minuti con 1 persona
  • Design fail open per applicazioni di monitoraggio della stazione di distretto
  • Indicatore della corsa (monitoraggio della corsa in fase di sviluppo)
  • Uscita espansa per tubazioni corte
  • Posizione slam-shut convertibile in campo (la chiusura slam-shut può essere installata su entrambi i lati del corpo)
  • Tenuta a prova di bolle
  • Predisposizione per miscelazione 25% H2, contattare gli Impact Partner Emerson per il 100% H2
  • Ghisa sferoidale, ghisa grigia, corpo in acciaio
  • Slam-shut integrata opzionale con monitoraggio remoto