Anderson Greenwood™

Un portafoglio completo e innovativo di soluzioni di gestione della pressione che definiscono gli standard di settore per chiusura ripetibile, a tenuta stagna e di lunga durata.

Valvole di scarico della pressione, per la protezione dei serbatoi e per la strumentazione ad elevate prestazioni ed adatte per ogni applicazione

Le valvole di sicurezza, i prodotti per la protezione del serbatoio, le valvole di isolamento primario e la strumentazione Anderson Greenwood fissano lo standard del settore per un servizio ripetibile e di lunga durata. L'ampia gamma di prodotti Anderson Greenwood per installazioni sia standard sia specializzate, combinata con l'ineguagliabile esperienza nel campo delle applicazioni, la qualità dei prodotti e la disponibilità, fornisce soluzioni di valvole complete nei settori dell' Oil&Gas, chimica, generazione di energia e raffinazione.

Risorse

Prodotti

Prodotti in evidenza

400 pilot_ANG_3in.psd

Valvole di sicurezza pilotate Anderson Greenwood

Le valvole di sicurezza pilotate Anderson Greenwood offrono una protezione per sovrapressione avanzata, affidabile ed efficiente. Con una storia di oltre 50 anni, la tecnologia del prodotto è progettata per un'ampia gamma di applicazioni, dalle condizioni di base a quelle più severe.

Servizi relativi ai prodotti Anderson Greenwood