Un prodotto di qualità unico utilizzato in centinaia di applicazioni
Con oltre 300.000 valvole Vanessa installate con successo in tutto il mondo su una vasta gamma di applicazioni, non è necessario guardare oltre Emerson per una soluzione comprovata di isolamento positivo a lungo termine, on-off, controllo del flusso e operazioni di emergenza.
La valvola triplo eccentrica Vanessa è stata la prima a fornire prestazioni bidirezionali a perdita zero* per un isolamento positivo, creando una nuova categoria nel settore e usando una tecnologia fino ad allora non disponibile nelle valvole tradizionali a quarto di giro.
* Le valvole triplo eccentriche Vanessa hanno una tenuta bidirezionale a perdita zero (nessuna perdita visibile se testate ad alta pressione con acqua e a bassa pressione con aria secondo la "Velocità di dispersione A" delle norme ISO 5208 ed EN 12266-1 e il requisito "Valvole a sede resiliente" dell'API 598) mediante rotazione a 90 gradi senza sfregamento e momento di serraggio metallo su metallo.
Prodotti Vanessa
Base
Criogenico
Ossigeno
Applicazioni dei prodotti Vanessa
Video per i prodotti Vanessa