Valvole a setaccio molecolare

Le valvole a setaccio molecolare sono fondamentali per la separazione efficiente dei gas, consentendo transizioni fluide tra le fasi di adsorbimento e rigenerazione.

Perché le valvole a setaccio molecolare sono essenziali per i processi di disidratazione?

Le valvole a setaccio molecolare controllano il flusso di gas durante il processo di disidratazione, passando dalla fase di adsorbimento a quella di rigenerazione e viceversa. Queste valvole sono fondamentali per operazioni efficienti e richiedono una tecnologia collaudata per funzionare efficacemente con cicli frequenti, variazioni termiche, alte temperature e polvere erosiva. In condizioni difficili le valvole richiedono un'elevata affidabilità, una chiusura bidirezionale ermetica e basse emissioni.

Product image

Processo del setaccio molecolare

Il processo consiste in più serbatoi che operano in parallelo e ha tre fasi primarie:


Il gas viene fatto passare attraverso un serbatoio contenente materiale essiccante.


Prima di raggiungere la saturazione, il processo passa alla rigenerazione. Il serbatoio viene isolato e riscaldato per rimuovere acqua e impurità. Il gas di processo è diretto verso un serbatoio adiacente.


Il serbatoio viene quindi sottoposto a una fase di raffreddamento. Una volta completato il raffreddamento, il flusso di gas viene reintrodotto nel serbatoio, mentre il serbatoio adiacente è isolato e inizia la sua sequenza di rigenerazione.

Sfide per le applicazioni di valvole con setaccio molecolare

Bearded Engineers Wrapped up in Work

Cicli frequenti

Un ciclo frequente delle valvole, in cui il ciclo di rigenerazione si verifica da 1 a 8 volte al giorno, può portare a una più rapida usura a causa della maggiore frequenza di funzionamento.


Più spesso una valvola cicla, più si deteriora.

Che aspetto ha una valvola di setaccio molecolare superiore?

icon
Soluzione innovativa per valvole

Le valvole a triplo offset (TOV) rappresentano una soluzione avanzata per il setaccio molecolare grazie al loro design e alla capacità di gestire condizioni estreme.

 

icon
Design a triplo offset

Gli angoli di alloggiamento e le caratteristiche rotazionali ottimizzate garantiscono una tenuta superiore grazie ad una combinazione ingegnosa del design a triplo offset e di un anello di guarnizione metallico flessibile in tutte le configurazioni.

 

icon
Rotazione di un quarto di giro

Le caratteristiche rotazionali delle valvole a triplo offset (TOV) si traducono in ingombro e peso inferiori, migliore funzionamento, riduzione delle emissioni fuggitive e maggiore durata della valvola.

 

icon
Anello di tenuta robusto ma flessibile

La resilienza dell'anello di tenuta metallica consente una distribuzione uniforme della forza di contatto per il posizionamento lungo la circonferenza, garantendo un'eccellente tenuta e compensa le leggere differenze di espansione tra corpo e disco. La selezione del materiale e i calcoli delle distanze/tolleranze prendono in considerazione l'espansione del materiale nel transiente termico.

 

Fallback image
icon
Design senza attrito

Il design senza attrito con triplo offset elimina completamente l'usura tra i componenti di tenuta. L'intero trim, compresi cuscinetti e cuscinetti di spinta, è progettato per servizi per impieghi gravosi.

 

icon
Tenuta da cono a cono

Le valvole a triplo offset (TOV) utilizzano un sistema di tenuta composto da una sede fissa e una superficie di tenuta rotante con forma identica: una sezione conica inclinata.

 

icon
Valvola di processo definitiva

La tecnologia di triplo offset si è evoluta per fornire un alloggiamento coppia di serraggio metallo-metallo, rotazione senza attrito di un quarto di giro e per resistere alle condizioni di servizio più difficili.

 

icon
Design compatto

Le valvole a triplo offset (TOV) forniscono una significativa riduzione dell'ingombro rispetto alle valvole a sfera convenzionali, riducendo al minimo la necessità e il costo della manutenzione.

 

Domande frequenti sulla valvola con setaccio molecolare

Le valvole che controllano la commutazione delle torri sono note come valvole di commutazione.

A differenza della maggior parte delle valvole di isolamento, le valvole di commutazione a setaccio molecolare funzionano come divisori tra due flussi, il flusso di processo viene asciugato e il gas caldo che rigenera i letti.

Le valvole di commutazione a setaccio molecolare ottimizzano le prestazioni del sistema garantendo un funzionamento efficiente e continuo in varie applicazioni industriali e scientifiche.

Le migliori soluzioni di valvole per i processi di setaccio molecolare sono le valvole con sede metallica, grazie alla loro capacità di resistere alle condizioni difficili che si incontrano in queste applicazioni.