Controllo di rete Controlinc
Caratteristiche principali
- Le funzioni di controllo comuni dell'attuatore per valvole sono preconfigurate e pronte a monitorare e controllare le valvole dal pannello LCD o dal computer host.
- Supporta porte di rete Modbus per il collegamento in rete con SCADA DCS o PLC per il controllo totale dell'impianto
- Supporta rete Controlinc compresa topologia ad anello con un massimo di 250 attuatori per valvole per master
- Inserito in una custodia compatta in acciaio inossidabile 316 NEMA/EEMAC tipo 4X IEC IP66 con montaggio a parete, con fori di montaggio posteriori sigillati o staffe di montaggio
- Inserimento in rete di più master M250 verso l'host per automatizzare migliaia di attuatori e decine di migliaia di punti di I/O ausiliari, discreti ed analogici
- Il master supporta Report-By-Exception (RBE) con tutti gli attuatori nella rete per migliorare enormemente il tempo di risposta