Posizionatori delle valvole

Posiziona lo stelo o l'albero della valvola di controllo per ridurre al minimo la variazione del setpoint e supportare la stabilità del circuito di controllo.

Fisher DVC6200 Series Digital Valve Controller

Che cos’è un posizionatore della valvola?

In qualità di accessori comuni delle valvole di controllo, i posizionatori delle valvole forniscono aria pressurizzata all’attuatore della valvola, in modo che la posizione dello stelo o dell’albero della valvola corrisponda al punto predefinito dal sistema di controllo. I posizionatori delle valvole sono in genere I/P analogici o pneumatici e vengono usati quando la valvola richiede un’azione di regolazione. Richiedono un feedback sulla posizione dallo stelo o dall’albero della valvola e forniscono pressione pneumatica all’attuatore per aprire e chiudere la valvola. Se i posizionatori pneumatici e analogici offrono un controllo di base della posizione delle valvole, i controllori digitali rendono intelligente l'intero gruppo valvolare.

Come funziona un posizionatore della valvola

Pneumatic Valve Positioners

Posizionatori di valvole pneumatici

Le unità di elaborazione possono utilizzare la segnalazione pneumatica della pressione come setpoint di controllo per le valvole. In un comune posizionatore pneumatico, un segnale di input pneumatico viene ricevuto da un dispositivo di controllo e modula la pressione di alimentazione verso l’attuatore della valvola di controllo, garantendo un posizionamento preciso dello stelo o albero della valvola proporzionale al segnale di input pneumatico.

Domande frequenti sui posizionatori di valvole

Un posizionatore di valvole di controllo è in genere un I/P analogico o pneumatico e viene usato quando la valvola richiede un'azione di strozzamento. Fornisce aria pressurizzata all'attuatore della valvola in modo che la posizione dello stelo o dell'albero della valvola corrisponda al setpoint del sistema di controllo.

Mentre un posizionatore di valvole di controllo ha un unico scopo, ovvero mantenere una valvola nella posizione di controllo prevista, i controllori digitali per valvole, grazie al loro design digitale, offrono molto di più. Un controllore digitale per valvole è uno strumento a microprocessore compatibile con un'ampia gamma di protocolli di comunicazione, tra cui HART, FOUNDATION fieldbus e PROFIBUS. Il microprocessore consente la diagnostica e la comunicazione bidirezionale per semplificare la configurazione e la risoluzione dei problemi.