Cosa sono i trasduttori?
I trasduttori elettropneumatici (I/P) convertono una corrente da 4-20 mA in ingresso, in un'uscita a pressione proporzionale. I/P è un'abbreviazione per corrente/pressione. Un relè pneumatico integrato offre la capacità elevata necessaria per l'azionamento dei gruppi di valvole di controllo pneumatiche, senza l'utilizzo di ulteriori potenziatori o posizionatori. Il trasduttore garantisce inoltre un funzionamento stabile e preciso quando l'uscita viene trasmessa a camere a volume ridotto, ad esempio un posizionatore pneumatico o un altro strumento pneumatico.
Come funziona
Principi di funzionamento
Il modulo di conversione riceve una segnale di corrente CC standard da un dispositivo di controllo per azionare le bobine in un sistema a forza bilanciata che, a sua volta, controlla l'aria in uscita attraverso un ugello/flapper integrato. La pressione dell'ugello fornisce il segnale di ingresso per l'azionamento del relè. La pressione di uscita del relè viene applicata, attraverso una conduttura, direttamente al gruppo valvola/attuatore.