Tecnologia delle valvole

Sostituzione della valvola a saracinesca, a sfera e a globo

Miglioramento dell'efficienza e della sicurezza degli impianti, riducendo al contempo il costo totale di possesso con le valvole a triplo eccentrico Vanessa™"

Riducete al minimo i tempi di fermo impianto e riducete il costo totale di possesso

Le valvole sono gli eroi non celebrati di qualsiasi impianto di processo e svolgono un ruolo cruciale in tutto, dal controllo di processo all'isolamento delle apparecchiature per la manutenzione, fino a garantire la sicurezza durante le emergenze. Sono essenziali per promuovere la produttività, la sicurezza e la sostenibilità dell'impianto.

Tuttavia, in agguato in ogni impianto ci sono quelle valvole problematiche che minacciano proprio questi obiettivi. Questi problemi potrebbero manifestarsi come:

  • sfide operative,
  • perdite di prodotto,
  • aumento dei costi operativi.

Se non affrontate, queste valvole problematiche possono avere un impatto duraturo sulle prestazioni del vostro impianto. Fortunatamente, molti di questi problemi possono essere risolti passando a valvole di design superiore.

Media e case study

Domande frequenti sulla sostituzione di valvole a saracinesca, a sfera e a globo

I quattro elementi fondamentali della valvola triplo eccentrica Vanessa aiutano a rispondere a questa domanda:

  • La rotazione a un quarto di giro-  che garantisce prestazioni superiori in termini di contenimento delle emissioni fuggitive.
  • Il design senza attrito-  poiché non presenta alcuna rotazione per sfregamento grazie alla geometria a triplo eccentrico degli elementi di tenuta.
  • La costruzione completamente in metallo-  che rende la valvola Vanessa estremamente robusta e versatile e, infine
  • La sede di coppia-  Ciò rende la valvola triplo eccentrica Vanessa con attuatore una soluzione più compatta, economica e affidabile.

La sua struttura interamente in metallo garantisce robustezza, sicurezza antincendio e continuità elettrica, eliminando il rischio di scintille. Il design privo di cavità previene la contaminazione e l'accumulo di pressione, soprattutto nelle applicazioni criogeniche. Il suo design asimmetrico sfrutta la pressione in linea per migliorare le risposte alle emergenze, migliorando i livelli di integrità della sicurezza rispetto ai tradizionali design simmetrici. Questi e molti altri vantaggi rendono Vanessa TOV la scelta preferita per le applicazioni di emergenza e non solo.