Prestazioni comprovate in ambienti criogenici
I processi criogenici richiedono precisione, durata e sicurezza nelle condizioni più estreme. Emerson offre un portafoglio completo di valvole, attuatori e regolatori progettati per funzionare in ambienti a temperature ultra-basse in settori come GNL, idrogeno, separazione di aria e lavorazione chimica.
Dai gas liquefatti a -196°C (-321°F) alle applicazioni di isolamento e controllo ad alta pressione, le nostre soluzioni criogeniche sono costruite per minimizzare le perdite, ridurre la manutenzione e garantire la continuità operativa. Grazie a decenni di prestazioni comprovate sul campo e all'assistenza globale, Emerson ti aiuta a raggiungere i tuoi obiettivi in termini di sicurezza, emissioni e tempi di attività, a prescindere dalla difficoltà della sfida.
Applicazioni criogeniche chiave
Soluzione
Valvola Joule-Thomson calda
Quando risale i tubi tra l'ingresso dello scambiatore di calore principale e la valvola Joule-Thomson calda, la miscela refrigerante cede calore ai fluidi refrigeranti più freddi che si muovono controcorrente attraverso l'involucro. Di conseguenza, quando la miscela refrigerante raggiunge l'ingresso della valvola Joule-Thomson calda nella sezione inferiore dello scambiatore di calore principale, è in genere a temperature criogeniche, intorno a −130 °C (−200 °F). Il fluido refrigerante misto che attraversa la valvola può trasformarsi in una miscela di liquido e vapore quando esce dalla valvola. È necessario scegliere il trim corretto. Sono da preferire valvole criogeniche bilanciate. Se un’elevata percentuale di refrigerante per volume viene convertita in vapore quando nella valvola si verifica la caduta di pressione per spruzzare i fasci, viene utilizzato il trim scanalato o forato in direzione ascendente del flusso per eliminare rumore, vibrazioni ed erosione correlati alla vaporizzazione.
Prodotti in evidenza
Considerazioni critiche sulla sicurezza in applicazioni criogeniche
Le applicazioni criogeniche presentano sfide di sicurezza uniche che richiedono una progettazione specifica delle apparecchiature e dei protocolli operativi. La scelta dei materiali diventa fondamentale perché i materiali standard possono diventare fragili e cedere in modo catastrofico a temperature bassissime.
- Protezione dagli shock termici: i rapidi sbalzi di temperatura possono causare eccessive sollecitazioni ai materiali e guasti ai componenti. Le valvole criogeniche di Emerson incorporano caratteristiche di design che consentono l'adattamento ai cicli di espansione e contrazione termici.
- Sistemi di sicurezza antincendio: le strutture criogeniche richiedono una protezione antincendio specializzata. Le valvole di arresto di emergenza e i sistemi di sicurezza di Emerson sono progettati per una risposta rapida in situazioni di emergenza.
- Prevenzione delle perdite: anche piccole perdite nei sistemi criogenici possono creare pericoli per la sicurezza attraverso una rapida vaporizzazione e dislocazione di ossigeno. I nostri design di valvole con sede metallica e non metallica offrono prestazioni di tenuta affidabili.