Migliorare le prestazioni nell'industria chimica globale

Oggi i produttori di prodotti chimici devono affrontare un complesso mix di pressioni derivanti dall'evoluzione degli standard di sicurezza e degli obiettivi di efficienza energetica per garantire l'agilità della produzione e l'abilitazione della forza lavoro. Emerson offre una combinazione unica di portata globale, profonda esperienza nel settore e un ampio portafoglio tecnologico per aiutare qualsiasi azienda ad affrontare queste sfide a testa alta. Che si tratti di modernizzare l'infrastruttura legacy o espandere per nuove esigenze, Emerson offre gli strumenti e le informazioni necessarie per permettere di operare con fiducia e precisione.

Cosa ti aiutiamo a ottenere

L'aumento dei costi e le normative ambientali sempre più restrittive richiedono una gestione delle risorse più intelligente. Le soluzioni di automazione e controllo di Emerson aiutano a diminuire il consumo di energia e acqua, a ridurre gli sprechi e a mantenere alta la qualità del prodotto, in modo da poter raggiungere gli obiettivi di sostenibilità senza sacrificare produttività o affidabilità.

La volatilità del mercato e le esigenze dei clienti in continua evoluzione richiedono sistemi di produzione in grado di adattarsi rapidamente. Le tecnologie scalabili di Emerson, dalle valvole di controllo alle piattaforme di automazione avanzate, consentono strategie di produzione flessibili che supportano cambi più rapidi, migliore controllo dei batch e operazioni economicamente vantaggiose.

La sicurezza dei processi non è solo una questione di conformità, ma è fondamentale per l'integrità operativa. Emerson aiuta i produttori dell'industria chimica a implementare strategie di protezione a più livelli, tra cui monitoraggio avanzato, gestione degli allarmi, sistemi di sicurezza strumentati (SIS) e soluzioni di riduzione della pressione, per ridurre i rischi e proteggere le persone, gli asset e l'ambiente.

I tempi di indisponibilità dell'impianto non pianificati erodono la produttività e la redditività. Le soluzioni di gestione delle risorse e diagnostica predittiva di Emerson estendono la visibilità alle apparecchiature critiche e non critiche, aiutando a prevenire i guasti, ottimizzare la manutenzione e promuovere prestazioni elevate in tutta la struttura. 

I numeri: il settore chimico in Emerson

Milioni+
Design di elettrovalvole testate a ciclo
0%
Assenza di contaminazione con filtrazione del fluido e regolazione della pressione

Sfide della valvola del sistema di scarico della potenza

Cycle Frequency

Frequenza del ciclo

Le valvole automatiche nelle applicazioni di scarico delle polveri devono essere in grado di funzionare ad alta velocità e ad alta frequenza. Le velocità di apertura e chiusura devono essere in genere inferiori a 1 secondo per pollice, con più di 600 cicli al giorno.

 

Questo pone una domanda significativa non solo sui componenti della valvola, ma richiede anche un attuatore altamente ingegnerizzato. Questi attuatori devono essere costruiti con materiali temprati, molle, cuscinetti e guarnizioni ottimizzati. Gli attuatori devono anche essere ammortizzati per eliminare il carico d'urto eccessivo.

Applicazioni che supportiamo

Fouling HR

Scambiatori di calore

Raggiungere gli obiettivi prestazionali significa monitorare accuratamente le scorte e la movimentazione dei prodotti. Allo stesso tempo, i serbatoi e i parchi serbatoi presentano le proprie sfide uniche in materia di sicurezza e conformità. Emerson offre soluzioni volte all'automazione completa dei sistemi di stoccaggio per facilitare la gestione delle scorte, la misurazione dei livelli dei serbatoi, il rispetto delle normative e l’integrazione dei dati raccolti dal campo negli sforzi di pianificazione aziendale.

Leading the Future of Ethylene Production

All'avanguardia nella produzione di etilene

L'etilene è una delle sostanze chimiche più diffuse al mondo, un elemento fondamentale alla base di innumerevoli prodotti di uso quotidiano, dalla plastica ai detergenti, dalle vernici ai componenti per automobili. Poiché è un prodotto petrolchimico fondamentale, il suo impatto si estende a quasi tutti i settori industriali.

Risorse