Fallback image
Product Image

Valvola di controllo criogenica easy-e™ Fisher™

La valvola di controllo criogenica easy-e Fisher è una valvola a globo, a singola porta, realizzata in acciaio inossidabile e con cappello esteso. Queste valvole criogeniche sono progettate per fornire strozzamento o controllo on/off di liquidi e gas a temperature criogeniche di -198 °C (-325 °F). Quando necessario, queste robuste valvole possono fornire una tenuta per applicazioni speciali nelle industrie per la lavorazione di agenti chimici ed idrocarburi, quali certi servizi per gas naturale liquefatto.

Caratteristiche principali

  • I sistemi di guarnizioni ENVIRO-SEAL™ offrono una migliore tenuta dello stelo per prevenire la perdita fluidi di processo.
  • I materiali in acciaio inossidabile, le tenute specializzate e il cappello esteso sono progettati per soddisfare i requisiti di temperature criogeniche.
  • La sede metallo-metallo è progettata e realizzata per fornire tenuta affidabile di lunga durata a temperature ambiente e criogeniche, senza la necessità di lappatura periodica.
  • Le robuste guide della gabbia per ET-C ed EWT-C offrono una elevata stabilità dell'otturatore che riduce le vibrazioni ed il rumore meccanico.
  • Gli otturatori equilibrati delle valvole ET-C ed EWT-C consentono l'utilizzo di attuatori Fisher di dimensioni e costo inferiori.
  • È possibile soddisfare i requisiti di bassa portata con trim standard a capacità limitata o con otturatori delle valvole Micro-Form, Micro-Flute o Micro-Flow.
  • Gli estesi test criogenici durante lo sviluppo del design della valvola riducono la necessità di costosi test a freddo per la maggior parte delle applicazioni, con conseguenti consegna più rapida e maggior valore.