Fallback image
Product Image

Regolatore di pressione Fisher™ serie MR95

I regolatori Serie MR95 sono regolatori di pressione compatti ad azionamento diretto e ad alta capacità. Le applicazioni tipiche includono produzione di vapore surriscaldato, iniezione di vapore, tracciatura del vapore, spurgo con azoto, acqua di alimentazione della caldaia, sostanze chimiche di processo, acqua di raffreddamento, apparecchiature di prova, serbatoi di lavaggio, sterilizzatrici e autoclavi, tubazioni di combustibile, alimentazione pneumatica e molti altri.

Disegni e modelli CAD: Fare clic qui
Animazione di registrazione esterna: Fare clic qui
Animazione di registrazione interna: Fare clic qui

Caratteristiche principali

  • Versatilità
  • Funzionalità di pressione differenziale
  • Funzionalità di assistenza speciale
  • Rapporto di turndown elevato
  • Guarnizioni in grafite
  • Pressioni di taratura fino a 400 psig / 27,6 bar
  • A tenuta con sedi in elastomero
  • Facile manutenzione
  • Opzioni di costruzione a temperatura artica e criogenica
  • Elastomeri bagnati EPDM esenti da FDA, USP Classe VI e ADI