Operazioni sicure e affidabili in ambienti altamente ossidanti
La movimentazione dell'ossigeno liquido e gassoso è pericolosa a causa del rischio di incendio. Il settore necessita di soluzioni in grado di fornire prestazioni di alto livello, affidabilità e funzionamento di lunga durata, nel rispetto di rigorosi requisiti di pulizia.
Il processo di frazionamento dell'aria
All'interno e all'esterno di un impianto di frazionamento dell'aria (ASU), l'ossigeno liquido (LOX), un prodotto diretto della distillazione criogenica, viene manipolato prima di essere convertito in ossigeno gassoso (GOX). In seguito a questo processo, che avviene in uno scambiatore di calore, l'ossigeno gassoso viene distribuito e utilizzato negli altiforni, nei reattori chimici e in molte altre applicazioni industriali. Spesso questi servizi sono strettamente correlati a importanti problemi di affidabilità che influiscono sulla produttività dell'impianto e, con conseguenze più gravi, sulla sicurezza: una valvola difettosa può causare incidenti significativi.
Le valvole per applicazioni di ossigeno sono affidabili quando uniscono un'adeguata selezione dei materiali all'applicazione di rigorosi requisiti di pulizia, allo scopo di offrire eccezionali capacità di isolamento e controllo a temperature criogeniche in LOX e a pressioni elevate in GOX.
Valvola con design avanzato per applicazioni di ossigeno
Maggiore sicurezza
Nelle valvole tradizionali, gli steli ascendenti e le cavità del corpo aumentano il rischio che si verifichino l'ingresso di particolato esterno e un cambiamento di fase dell'ossigeno, con conseguente possibilità di incendio. Inoltre, durante la tenuta, i tradizionali modelli a saracinesca, a sfera e a farfalla ad alte prestazioni sono sottoposti all'attrito meccanico, che costituisce un'altra possibile causa di incendio.
Vanessa Serie 30.000 per servizi di ossigeno unisce un design idoneo (struttura completamente in metallo, rotazione a un quarto di giro senza attrito, insediamento di coppia metallo su metallo) a una selezione di materiali ottimizzata, al fine di garantire eccezionali funzioni di isolamento e controllo in sicurezza durante operazioni critiche in atmosfere arricchite di ossigeno.
Come funziona una valvola a triplo offset?

Vanessa Series 30,000 Triple Offset Valves for Liquid and Gaseous Oxygen
Valvole a triplo offset Vanessa Serie 30.000 per ossigeno liquido e gassoso